(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | C—LD—301BM |
วัสดุบอดี้ | A3 |
วัสดุมือจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | ผิวสำเร็จชุบสังกะสีน้ำเงินด้วยไฟฟ้า |
แรงกดปิด (N) | MAX 450 |
น้ำหนัก (ก.) | 50 |
มุมเปิดปิดแขน | / |
มุมเปิดปิดมือจับ | 185° |
อุปกรณ์เสริม | นัทเหล็กกล้าหกเหลี่ยม |
นัท | M6 |
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 450 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สกรู แคลมป์ยึด | เครื่องเขียน | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M6 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 1,399 | อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย | นัท |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-301BM ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดยึดด้านข้าง แบบแรงกดปิดคงที่ด้านข้าง 450N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง