(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | C—LD—36330 |
วัสดุบอดี้ | เหล็กกล้าหล่อ |
วัสดุมือจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | อิเล็กโตรโฟรีซิส (สีดำ) |
แรงกดปิด (N) | MAX 11360 |
น้ำหนัก (ก.) | 935 |
มุมเปิดปิดแขน | / |
มุมเปิดปิดมือจับ | 190° |
อุปกรณ์เสริม | โบลท์เหล็กกล้าหัวแบนหกเหลี่ยม |
โบลท์ | M10 |
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 11360 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สกรู แคลมป์ยึด | เครื่องเขียน | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M10 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3100 ถึง | อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-36330 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดยึดด้านข้าง แบบแรงกดปิดที่ด้านข้าง 11360N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง