1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบกดด้านข้าง, 450N, สแตนเลส (รหัสสินค้า)

ECONOMY TOGGLE CLAMPS
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
    ฿ 299.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สีของHandleอาจจะคละกัน (แดงหรือเหลือง) ขึ้นอยู่กับล็อตการผลิต เนื่องจากระหว่างเปลี่ยนรุ่นจากสีแดงเป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตาม สเปคทั้งสองเหมือนกัน
  • รูปภาพผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีของผลิตภัณฑ์จริงจะอาจแตกต่างกัน
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part 10 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

นี่คือสินค้าEconomy Series ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

♢ แคลมป์ปีกนก เป็น ผลิตภัณฑ์ แคลมป์ยึด สำหรับยึดชิ้นงานผ่าน กลไก ก้านสูบและสามารถใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆเช่น อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ประกอบการแปรรูปทางกลและการเชื่อม
♢ แคลมป์ปีกนก มีข้อดีเช่นการใช้งานที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วการติดตั้งที่ ยืดหยุ่น และความปลอดภัยและเหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งการทำงานที่มี เครื่องวัดความถี่ การเปลี่ยนแปลง สูง
♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นแคลมป์ที่ผสมผสานความเรียบง่ายและการใช้งานแบบแมนนวลที่มีความแน่น เข้ากับท็อกเกิ้ลแคลมป์รุ่นอีโคโนมี่ที่มีสัมผัสมือแน่นกว่าเดิม

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ แคลมป์ปีกนก

แคลมป์ปีกนก
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนกC—LD—301ASS
วัสดุบอดี้สแตนเลส
วัสดุด้ามจับPVC
กระบวนการชุบผิว
ความดัน กดดันในการปิด (N)MAX 450
น้ำหนัก (กรัม)50
มุม เปิดและปิดของ แขน/
มือจับ มุม เปิดและปิด185°
อุปกรณ์เสริมสลักเกลียว หัว แบนหกเหลี่ยม สเตนเลส
โบลท์M4

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

♢แคลมป์แบบกด - ดึง, ฐานหน้าแปลน, ชนิดขนาดกะทัดรัดที่มีรายละเอียดต่ำ, ด้านข้าง, วัสดุสแตนเลสสตีล
> วัสดุสแตนเลสเหมาะกับการทำงานที่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติกันสนิม

การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

> อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์การแพทย์การผลิตอุปกรณ์จัดเลี้ยง
> แม่พิมพ์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผลิตเครื่องบิน
> เหมาะสำหรับการติดตั้งการตรวจสอบการเชื่อมการติดตั้งการซ่อมแซมการติดตั้งการประมวลผลและการรวมกันอื่น ๆ ฯลฯ
> แคลมป์ปีกนก ยังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในงานไม้และงาน DIY อื่นๆ

ข้อควรระวังของ แคลมป์ปีกนก

<เกี่ยวกับการติดตั้ง แคลมป์ปีกนก> ยึดอยู่กับที่ ด้วย สลักเกลียว หรือการเชื่อม
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนที่ ด้ามจับ มาตรฐาน หรือแถบหนีบจะส่งผลต่อ ความทนทาน ของ ตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ อย่างมาก !
< ตำแหน่ง การล็อค > แคลมป์ปีกนก ต้องผ่านจุดศูนย์ตายเชิงกลเพื่อ ปลายยื่น หน้าที่ล็อคและยึด
< สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ผงฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนเป่าลมทำความสะอาดชิ้นส่วนหมุดย้ำและชิ้นส่วนหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีดน้ำมัน > ฉีดน้ำมันเป็นประจำสำหรับชิ้นส่วนที่มีการเสียดสี เช่น หมุดย้ำและแกนไกด์ เพื่อให้ท็อกเกิ้ลแคลมป์เคลื่อนไหวได้ราบรื่น
<เกี่ยวกับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน> ตรวจสอบ โบลท์ ยึด โบลท์ ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการคลายตัว
รหัสสินค้า
C-LD-301ASS SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 299.25

฿ 124.58

ECONOMY TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดันด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 450 วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส สกรู แคลมป์ยึด เครื่องเขียน ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M4
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด สเตนเลส แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) ถึง 1,399 อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย สลักเกลียว สเตนเลส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-301ASS ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบกดด้านข้าง, 450N, สแตนเลส

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ความหมายและหน้าที่ของท็อกเกิ้ลแคลมป์ใช้ทำอะไร?
ตอบ: ท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นผลิตภัณฑ์แคลมป์สำหรับยึดชิ้นงานผ่านกลไกก้านต่อ โดยมีกลไกแคลมป์และปลดแคลมป์ใช้หลักการของจุดศูนย์ตายของกลไกการเชื่อมต่อ 4 ราวของเครื่องจักร ท็อกเกิ้ลแคลมป์จะทำหน้าที่ช่วยให้การทำงาน “มีการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ การนำชิ้นงานขึ้นและลงได้อย่างรวดเร็ว การล็อค และการแคลมป์”
คำถาม: ท็อกเกิ้ลแคลมป์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง?
ตอบ: แนวนอน, แนวตั้ง, ดัน-ดึง, กลอนประตู, ท็อกเกิ้ลแคลมป์นิวเมติก เป็นต้น
คำถาม: สามารถเปลี่ยนฟิตติ้งโลหะด้านหน้าที่ใช้ยึดท็อกเกิ้ลแคลมป์ได้หรือไม่? มีจำหน่ายแยกหรือไม่?
ตอบ: มีฟิตติ้งโลหะด้านหน้าที่ใช้ยึดแคลมป์นกจำหน่ายต่างหากสำหรับซื้อเปลี่ยน
คำถาม: วัตถุประสงค์ของชุดแคลมป์คืออะไร?
ตอบ: นิยมใช้ในตัวยึดงานตัดเฉือนชิ้นส่วนเชิงกล, ตัวยึดงานเชื่อมโปรไฟล์โลหะ, ตัวยึดงานตัดเฉือนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การผลิตอุปกรณ์เชิงกลต่างๆ, ตัวยึดแม่พิมพ์, ตัวยึดงานตรวจสอบ เป็นต้น ใช้วิธีการขันแน่นแบบใหม่แทนที่วิธีการขันแน่นเดิม ทำให้ชิ้นงานสามารถประกอบและถอดแยกได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการตัดเฉือนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (1) ปิด