(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าEconomy Series ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—304CM |
วัสดุบอดี้ | เหล็กกล้าหล่อ |
วัสดุด้ามจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | อิเล็กโตรโฟรีซิส (สีดำ) |
ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 2270 |
น้ำหนัก (กรัม) | 340 |
มุม เปิดและปิดของ แขน | / |
มือจับ มุม เปิดและปิด | 186° |
อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียวหัวแบนหกเหลี่ยม |
โบลท์ | M8 |
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—304CM |
วัสดุ ของ ตัวเครื่อง แคลมป์ปีกนก | เหล็กกล้าหล่อ |
วัสดุด้ามจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | อิเล็กโตรโฟรีซิส (สีดำ) |
ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 2270 |
น้ำหนัก (กรัม) | 340 |
มุม เปิดและปิดของ แขน | / |
มือจับ มุม เปิดและปิด | 186° |
อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียวหัวแบนหกเหลี่ยม |
โบลท์ | M8 |
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 2270 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สกรู แคลมป์ยึด | เครื่องเขียน | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2000-3099 | อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-304CM ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบดันด้านข้าง, 2270N, เหล็กหล่อ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง