(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ท็อกเกิ้ลแคลมป์มาตรฐานในแนวนอน
・ วัสดุของตัวเรือน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบบลูซิงค์ด้วยไฟฟ้า เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 882 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ มุมเปิดและปิด แขน: ให้ช่วงการเคลื่อนไหว 80°
・ มุมเปิดและปิดที่ มือจับ: มุม 73 °ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
・ อุปกรณ์เสริมที่มีให้: โบลท์พร้อมยางเพื่อเพิ่มความมั่นคง
・ ขนาดสลักเกลียว: M6
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—201B |
วัสดุบอดี้ | A3 |
วัสดุด้ามจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า |
ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 882 |
น้ำหนัก (ก.) | 130 |
มุม เปิดและปิดของ แขน | 80° |
มือจับ มุม เปิดและปิด | 73° |
อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียวพร้อมยาง |
โบลท์ | M6 |
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 882 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า คาบอนต่ำ A3 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M6 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500-2279 |
ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ | ความดัน ปิด(N) | 882 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-201B ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน มาตรฐาน แบบแรงกดลงค้าง 882N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง