(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—201ASS |
วัสดุบอดี้ | สแตนเลส |
วัสดุด้ามจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | — |
ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 264 |
น้ำหนัก (ก.) | 30 |
มุม เปิดและปิดของ แขน | 90° |
มือจับ มุม เปิดและปิด | 73° |
อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียว หัว แบนหกเหลี่ยม สเตนเลส |
โบลท์ | M4 |
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 264 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M4 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | สเตนเลส | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 269 |
ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว สเตนเลส | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) | ความดัน ปิด(N) | 264 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-201ASS ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดลงค้าง 264N สแตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง