(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | C—LD—21502B |
วัสดุบอดี้ | A3 |
วัสดุมือจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า |
แรงกดปิด (N) | MAX 1500 |
น้ำหนัก (ก.) | 230 |
มุมเปิดปิดแขน | 93° |
มุมเปิดปิดมือจับ | 77° |
อุปกรณ์เสริม | โบลท์เหล็กกล้าหัวแบนหกเหลี่ยม |
โบลท์ | M6 |
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 1500 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M6 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500-2279 |
ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ | ความดัน ปิด(N) | 1500 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-21502B ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดปิดลงที่ด้านล่าง 1500N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง