(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | C—LD—201 L |
วัสดุบอดี้ | A3 |
วัสดุมือจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า |
แรงกดปิด (N) | MAX 264 |
น้ำหนัก (ก.) | 35 |
มุมเปิดปิดแขน | 90° |
มุมเปิดปิดมือจับ | 73° |
อุปกรณ์เสริม | โบลท์ไนล่อนหกเหลี่ยม |
โบลท์ | M4 |
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 264 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M4 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | ไนล่อน | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 269 |
ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ไนล่อน | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ | ความดัน ปิด(N) | 264 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-201L ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดปิดลงที่ด้านล่าง 264N (ชนิดมือจับเพิ่มความยาว)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง