(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: แคลมป์ปีกนกแบบยึดด้านข้างแนวนอน
・ วัสดุของตัวเรือน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบบลูซิงค์ด้วยไฟฟ้า เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 2270 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ มุมเปิดและปิด แขน: ให้ช่วงการเคลื่อนไหว 79°
・ มุมเปิดและปิดที่ มือจับ: มุม 59 °ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
・ อุปกรณ์เสริมที่มีให้: โบลท์พร้อมยางเพื่อเพิ่มความมั่นคง
・ ขนาดสลักเกลียว: M8
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—202F |
วัสดุบอดี้ | A3 |
วัสดุด้ามจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า |
ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 2270 |
น้ำหนัก (ก.) | 385 |
มุม เปิดและปิดของ แขน | 79° |
มือจับ มุม เปิดและปิด | 59° |
อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียวพร้อมยาง |
โบลท์ | M8 |
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 2270 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า คาบอนต่ำ A3 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500-2279 |
ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ | ความดัน ปิด(N) | 2270 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-202F ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดลงค้าง 2270N ติดตั้งด้านข้าง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง