1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดลงค้าง 2270N ติดตั้งแบบบาง

ECONOMY TOGGLE CLAMPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 151.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สีของ มือจับ จะต้อง แบบผสม ละ (แดงหรือเหลือง) ขึ้นกับล็อตการผลิต เนื่องจากระหว่างเปลี่ยน รุ่น จากสีแดงเป็นสีเหลือง อย่างไรก็ตาม สเปค ทั้งสองจะเหมือนกัน
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น สีของผลิตภัณฑ์จริงจะต้องแตกต่างกัน
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> MISUMI Economy_Series (THA)_Index10_Plungers_Toggle_clamps คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: แคลมป์ปีกนกแบบบางแนวนอน
・ วัสดุของตัวเรือน: เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ A3 ช่วยให้มั่นใจถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
・ กระบวนการเตรียมผิว: ชุบบลูซิงค์ด้วยไฟฟ้า เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 2270 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ มุมเปิดและปิด แขน: ให้ช่วงการเคลื่อนไหว 90 °
・ มุมเปิดและปิดที่ มือจับ: มุม 65 °ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
・ อุปกรณ์เสริมที่มีให้: โบลท์พร้อมยางเพื่อเพิ่มความมั่นคง
・ ขนาดสลักเกลียว: M8
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

♢ แคลมป์ปีกนก เป็น ผลิตภัณฑ์ แคลมป์ยึด สำหรับยึดชิ้นงานผ่าน กลไก ก้านสูบและสามารถใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆเช่น อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ประกอบการแปรรูปทางกลและการเชื่อม
♢ แคลมป์ปีกนก มีข้อดีเช่นการใช้งานที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วการติดตั้งที่ ยืดหยุ่น และความปลอดภัยและเหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งการทำงานที่มี เครื่องวัดความถี่ การเปลี่ยนแปลง สูง
♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นแคลมป์ที่ผสมผสานความเรียบง่ายและการใช้งานแบบแมนนวลที่มีความแน่น เข้ากับท็อกเกิ้ลแคลมป์รุ่นอีโคโนมี่ที่มีสัมผัสมือแน่นกว่าเดิม

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ แคลมป์ปีกนก

แคลมป์ปีกนก
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก C—LD—225DI
วัสดุบอดี้ A3
วัสดุด้ามจับ PVC
กระบวนการชุบผิว ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า
ความดัน กดดันในการปิด (N) MAX 2270
น้ำหนัก (ก.) 265
มุม เปิดและปิดของ แขน 90°
มือจับ มุม เปิดและปิด 65°
อุปกรณ์เสริม สลักเกลียวพร้อมยาง
โบลท์ M8

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

♢ แคลมป์ปีกนก แนวนอน ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง แขน รูปทรง U
> เมื่อเทียบกับ C-LD-225D ส่วนยึดจะเป็น ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่

การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ของ แคลมป์ปีกนก

> อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์การแพทย์การผลิตอุปกรณ์จัดเลี้ยง
> แม่พิมพ์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผลิตเครื่องบิน
> เหมาะสำหรับการติดตั้งการตรวจสอบการเชื่อมการติดตั้งการซ่อมแซมการติดตั้งการประมวลผลและการรวมกันอื่น ๆ ฯลฯ
> แคลมป์ปีกนก ยังสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในงานไม้และงาน DIY อื่นๆ

ข้อควรระวังของ แคลมป์ปีกนก

<เกี่ยวกับการติดตั้ง> ยึดอยู่กับที่ ด้วย สลักเกลียว หรือการเชื่อม
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการปรับเปลี่ยนที่ ด้ามจับ มาตรฐาน หรือแถบหนีบจะส่งผลต่อ ความทนทาน ของ ตัวเครื่อง ผลิตภัณฑ์ อย่างมาก !
< ตำแหน่ง การล็อค > แคลมป์ปีกนก ต้องผ่านจุดศูนย์ตายเชิงกลเพื่อ ปลายยื่น หน้าที่ล็อคและยึด
< สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ผงฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนเป่าลมทำความสะอาดชิ้นส่วนหมุดย้ำและชิ้นส่วนหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีดน้ำมัน > ฉีดน้ำมันเป็นประจำสำหรับชิ้นส่วนที่มีการเสียดสี เช่น หมุดย้ำและแกนไกด์ เพื่อให้ท็อกเกิ้ลแคลมป์เคลื่อนไหวได้ราบรื่น
<เกี่ยวกับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน> ตรวจสอบ โบลท์ ยึด โบลท์ ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการคลายตัว
รหัสสินค้า
C-LD-225DI
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 151.52

ECONOMY TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง แรงขันแน่น(N) 2270 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M8 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 500-2279
ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว ด้วย ยาง ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์ ความดัน ปิด(N) 2270

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-225DI ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดลงค้าง 2270N ติดตั้งแบบบาง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ท็อกเกิ้ลแคลมป์มีความหมายและการใช้งานอย่างไร
ตอบ: ท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าแคลมป์สำหรับยึดชิ้นงานผ่านกลไกก้านต่อ โดยมีกลไกแคลมป์และปลดแคลมป์ใช้หลักการของจุดศูนย์ตายของกลไกการเชื่อมต่อ 4 ราวของเครื่องจักร ท็อกเกิ้ลแคลมป์จะทำหน้าที่ “การกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ นำชิ้นงานขึ้นและลงได้อย่างรวดเร็ว ล็อค และแคลมป์”
คำถาม: ท็อกเกิ้ลแคลมป์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง
ตอบ: แนวนอน, แนวตั้ง, ดัน-ดึง, กลอนประตู, ท็อกเกิ้ลแคลมป์นิวเมติกส์ ฯลฯ
คำถาม: สามารถเปลี่ยนฟิตติ้งโลหะด้านหน้าที่ใช้ยึดท็อกเกิ้ลแคลมป์ได้หรือไม่ มีแยกจำหน่ายหรือไม่
ตอบ: มีฟิตติ้งโลหะด้านหน้าที่ใช้ยึดแคลมป์แยกจำหน่ายต่างหากสำหรับซื้อเปลี่ยน
คำถาม: วัตถุประสงค์ของชุดแคลมป์คืออะไร
ตอบ: ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอุปกรณ์เชื่อมโลหะโปรไฟล์การติดตั้งเครื่องจักรกลชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆการติดตั้งแม่พิมพ์การตรวจสอบการติดตั้ง ฯลฯ โดยใช้วิธีการกระชับแบบใหม่เพื่อแทนที่วิธีการขันแบบดั้งเดิมเพื่อให้ชิ้นงานสามารถ ประกอบและถอดประกอบได้อย่างรวดเร็วช่วยลดต้นทุนการทำงานของเครื่องจักรและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (1) ปิด