1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับมุมฉากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (รหัสสินค้า)

มือจับมุมฉากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 949.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Drawing ระบุขนาด
110310206639 Drawing ระบุขนาด

ตาราง วัสดุ
110310206639 ตารางวัสดุ

ตารางรายละเอียดจำเพาะ
110310206639 ตารางรายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-UHFNSC60
C-UHFNSC80
C-UHFNSC100
C-UHFNSC120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความหนามือจับ
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)

฿ 949.82

PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 60306392

฿ 959.85

PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 8031.56392

฿ 969.88

PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 100328490

฿ 976.93

PULL 100 ชิ้น 6 วัน 120408490

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน รูปทรง U ความผิดปกติ กระบวนการเตรียมผิว งานลับคม/งานเจียรไน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม