1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนเข้า มุม สำหรับ เฟรม ที่มี ร่อง กว้าง 10 มม (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 65.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • นี่คือผลิตภัณฑ์ซีรีส์ ความคุ้มค่า MISUMI ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับ เฟรม รุ่น ความคุ้มค่า ที่มี รหัสรุ่น/ Part number เริ่มต้น "LCF"

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ชิ้นส่วน มุม อัดขึ้นรูปสำหรับซีรีส์ LBL
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ วัสดุของซีรีส์ LBL เหล็กยึดอัดรีดพิเศษทำจาก 6063-T5 พร้อมการชุบผิวอโนไดซ์สีเงิน
· เหล็กยึด อุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับเฟรมซีรีส์ประหยัดเข้ากันไม่ได้กับโปรไฟล์อะลูมิเนียมที่ไม่ใช่ C·VALUE ที่มีอยู่ของ MISUMI เนื่องจากขนาดแตกต่างกัน
・คุณสมบัติ:เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อมุมขวาที่มีความแข็งแรงสูงของการรวมเฟรม เช่น ฝาครอบ ขาตั้ง และชั้นวางของโครงสร้างขนาดใหญ่

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ฉากยึดมุม

ฉากยึดมุมนี่คือผลิตภัณฑ์ซีรีส์ ความคุ้มค่า MISUMI ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับ เฟรม รุ่น ความคุ้มค่า ที่มี รหัสรุ่น/ Part number เริ่มต้น "LCF"
ฉากยึดมุมพิเศษสำหรับ เฟรม รุ่น ความคุ้มค่า เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม ขวาที่มีความแข็งแรงสูง
เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ เฟรม ต่างๆ เช่น ฝาครอบ ขาตั้ง และ ชั้นวางของ ของโครงสร้างขนาดใหญ่
ฉากยึดมุม มาตรฐานยุโรป

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ฉากยึดมุม

【คุณสมบัติฉากยึดมุม】
สเปคเรียบง่าย สวยงาม
【การใช้งานฉากยึดมุม】
ฉากยึดมุม พิเศษสำหรับ เฟรม ที่มีความกว้างของ ร่อง 10 มม. เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ฮูดขนาดใหญ่ โครงสร้างแถบแสดงผล

ภาพรวมของสเปคฉากยึดมุม

วัสดุกระบวนการเตรียมผิว
6063-T5กระบวนการอโนไดซิ่ง สีเงิน

ตัวอย่างการใช้งานฉากยึดมุม

ตัวอย่างการใช้ ฉากยึดมุม มาตรฐานยุโรป

ข้อควรระวังการใช้งานฉากยึดมุม

ฉากยึดมุม อุปกรณ์เสริม พิเศษสำหรับ เฟรม ซีรีส์ ความคุ้มค่า รองรับการใช้งาน ไม่ได้กับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม ที่ไม่ใช่ C· ค่า ของ MISUMI ที่มีอยู่เนื่องจากขนาดต่างกัน

ตารางรายละเอียดจำเพาะฉากยึดมุม

รหัสสินค้าซีรีส์ของโปรไฟล์LDML1L2สลักเกลียวใช้งานได้
ชนิดหมายเลขโบลท์ปริมาณนัทปริมาณ
LBL50504543⌀8.5M8LTCM2LNHRN10-452
78786058⌀8.51430LTCM8LNHRN10-458
8078⌀8.51940LTCM2LNHRN10-452
9088⌀8.521.545LTCM4LNHRN10-454
10098⌀8.52450LTCM4LNHRN10-454
120118⌀8.51980LTCM6LNHRN10-456

ตารางรายละเอียดจำเพาะ
รหัสสินค้าซีรีส์ของโปรไฟล์LDML1L2สลักเกลียวใช้งานได้
ชนิดหมายเลขโบลท์ปริมาณนัทปริมาณ
LBL50504543⌀8.5M8LTCM2LNHRN10-452
78786058⌀8.51430LTCM8LNHRN10-458
8078⌀8.51940LTCM2LNHRN10-452
9088⌀8.521.545LTCM4LNHRN10-454
10098⌀8.52450LTCM4LNHRN10-454
120118⌀8.51980LTCM6LNHRN10-456

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LBL5050-45
LBL7878-60
LBL7878-80
LBL7878-90
LBL7878-100
LBL7878-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม

฿ 65.91

ECONOMY ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4545

฿ 93.19

ECONOMY ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6060

฿ 110.61

ECONOMY ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8080

฿ 127.28

ECONOMY ALUMINUM BRACKETS 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 9090

฿ 153.79

ECONOMY ALUMINUM BRACKETS 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 100100

฿ 164.40

ECONOMY ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 120120

กำลังโหลด …

  1. 1

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: โปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย สามารถตัดให้มี ความยาวที่กำหนด หรือไม่ ? งานละเอียด การตัดคืออะไร?
ตอบ: สามารถกำหนดความยาวใดก็ได้ระหว่าง 50 ถึง 4000 (มม.) (สามารถระบุได้ทีละ 0.5 มม.) สำหรับการตัด และ ความเผื่อ การตัดจะน้อยกว่า ±0.5 มม.
คำถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างน็อตแบบติดตั้งล่วงหน้าและน็อตหลังการติดตั้ง?
ตอบ: ต้องติดตั้ง น๊อตตัวเมีย ติดตั้งไว้ล่วงหน้าจากปลายโปรไฟล์เพื่อใช้ในอุปกรณ์ใหม่ สามารถวาง น๊อตตัวเมีย หลังติดตั้งในร่องโปรไฟล์จาก ตำแหน่ง ใดก็ได้เพื่อใช้ในอุปกรณ์เพิ่มเติม