(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอล สปริง T- น๊อตตัวเมีย หรือ น็อต สปริง แบบสอดสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์
เป็น สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ในส่วนของตัวบอลสปริง จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ตัวทีนัทเลื่อนหล่นในขณะติดตั้งในแนวดิ่ง
[คุณสมบัติ]
• ติดตั้งก่อนการประกอบโครงอะลูมิเนียมโปรไฟล์
· เหมาะสำหรับ: อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 20 (2020) (ความกว้าง ร่อง 6 มม.)
• ใช้งานร่วมกับโบลท์ขนาด M4 และ M5
• วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน ชุบนิกเกิลป้องกันสนิม
[การใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้กับ สลักเกลียว และ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 20 (2020) (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) สำหรับประกอบ ส่วนประกอบ เครื่องจักร
รหัสสินค้า (ชนิด·ซีรีส์ความกว้างร่อง) | — | M | — | จำนวนแพ็คขาย |
LNHRN6—20 | — | 4 | — | 100P |
รหัสสินค้า | M | จำนวนแพ็คขาย | |
ประเภท | ซีรีส์ความกว้างร่อง | ||
LNHRN | 6-20 | 4 | 100P (100 ชิ้น / แพ็ค) |
5 |
สินค้าแนะนำ 1 | สินค้าแนะนำ 2 | สินค้าแนะนำ 3 |
(รุ่นอีโคโนมี่) อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 2020 มาตรฐานยุโรป ซีรีส์ 20 ความกว้างร่อง 6 มม. | (รุ่นอีโคโนมี่) แถบซีลพิเศษสำหรับอะลูมิเนียมอัลลอยโปรไฟล์มาตรฐานยุโรป | (รุ่นอีโคโนมี่) ตัวยึดดายคาสพิเศษสำหรับโหลดเบา สำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปที่มีความกว้างร่อง 6 มม. |
รหัสสินค้า |
---|
LNHRN6-20-4 |
LNHRN6-20-4-100P |
LNHRN6-20-5 |
LNHRN6-20-5-100P |
LNHRN10-45-4-100P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Series | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ขายประเภท | โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.85 | ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | MISUMI ร่อง มาตรฐานยุโรป ความกว้างของร่อง 6 มม. สำหรับ อะลูมิเนียม เท่านั้น | M4 | ขายจำนวนมาก | 2020 | ||
฿ 471.22 | ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | MISUMI ร่อง มาตรฐานยุโรป ความกว้างของร่อง 6 มม. สำหรับ อะลูมิเนียม เท่านั้น | M4 | ขายเป็นถุง | 2020 | |
฿ 9.85 | ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | MISUMI ร่อง มาตรฐานยุโรป ความกว้างของร่อง 6 มม. สำหรับ อะลูมิเนียม เท่านั้น | M5 | ขายจำนวนมาก | 2020 | ||
฿ 471.22 | ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | MISUMI ร่อง มาตรฐานยุโรป ความกว้างของร่อง 6 มม. สำหรับ อะลูมิเนียม เท่านั้น | M5 | ขายเป็นถุง | 2020 | |
฿ 824.68 | ECONOMY NUTS FOR ALU FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 18 วัน | MISUMI ร่อง มาตรฐานยุโรป ความกว้างของร่อง 10 มม. สำหรับ อะลูมิเนียม เท่านั้น | M4 | ขายเป็นถุง | 4545 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | เสา - น็อต แทรกประกอบ | ฟังก์ชั่น | ความคุ้มค่า | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ชนิด | น๊อตตัวเมีย บอล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง