1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

น๊อตตัวเมีย เลื่อนสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ที่มีความกว้าง ร่อง 10 มม. [1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ]【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 9.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทประหยัดที่มีขนาดต่างกันสามารถใช้ร่วมกับ เฟรม ประเภทประหยัดที่ขึ้นต้นด้วย L เท่านั้น
  • น็อต แบบติดตั้งล่วงหน้าชนิด แบบเหลี่ยม เชื่อมต่อ อุปกรณ์เสริม ต่างๆ บน เฟรม

รายละเอียดสินค้า

น็อตร่องตัว T หรือ น๊อตตัวเมีย สไลด์แบบพิเศษสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์
เป็น สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็น สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ โบลท์หลายขนาด และมีวัสดุให้เลือกใช้งานหลายชนิด
[คุณสมบัติ]
• ติดตั้งก่อนการประกอบโครงอะลูมิเนียมโปรไฟล์
· เหมาะสำหรับ: อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 4545 ซีรีส์ (ความกว้าง ร่อง 10 มม.)
• ใช้งานร่วมกับโบลท์ขนาด M4, M5, M6, M8 และ M10
• วัสดุ : เหล็ก S10C (เทียบเท่า)
[การใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้กับ สลักเกลียว และ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 4545 series (ความกว้างของ ร่อง 10 มม.) สำหรับประกอบ ส่วนประกอบ เครื่องจักร

ภาพรวมผลิตภัณฑ์น็อต

น็อตตัวเมีย สไลเดอร์ ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการยึดและ การเชื่อมต่อสายไฟ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ทำจาก วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน และ พื้นผิว เป็นสังกะสีซึ่งมีความสวยงามและป้องกันสนิมเหมาะสำหรับการขันและ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง อะลูมิเนียมโปรไฟล์ และ ฉากยึด ประกอบง่าย ทางเลือกที่คุ้มค่า
 

Drawing ระบุขนาดน็อต

Drawing ระบุขนาด

ภาพรวมของสเปคน็อต

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· ชุด ความกว้างของร่อง )Mแพ็คขาย
LNSN10-455100P

■ น็อตตัวเมีย สไลเดอร์
รหัสสินค้าMแพ็คขาย
ประเภทซีรี่ส์ความกว้าง ร่อง
LNSN10-454100P
(100 ชิ้น / แพ็ค)
5
6
8
10

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์น็อต

น็อตส่วนใหญ่ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน พื้นผิว เป็นสังกะสี ซึ่งสวยงามและป้องกันสนิม
เหมาะสำหรับ การออกแบบ เฟรม ในช่วงแรก ไม่สามารถแทรกจากร่องด้านข้างของ เฟรม ใน เฟรม ที่ประกอบได้
สามารถใส่ได้จาก ร่อง ตัดขวางของ เฟรม ก่อนการประกอบเพื่อยึดและติดตั้ง โปรดระวัง

ตัวอย่างการใช้งานน็อต

■ ตัวอย่างการประกอบโปรไฟล์
ตัวอย่างการใช้ น็อตตัวเมีย สไลเดอร์

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับน็อต

ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 4545 ร่อง กว้าง 10 มมกระบวนการซีล ถอด สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์เหล็กยึด ดายแคส โหลดน้ำหนักเบา สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ที่มีความกว้างของ ร่อง 10 มม
ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ โปรไฟล์ มาตรฐานยุโรปภาพวาด ผลิตภัณฑ์ ถอด ฝาครอบ มาตรฐานยุโรปภาพวาด ผลิตภัณฑ์ เหล็กยึด มาตรฐานยุโรป

ตารางข้อมูลจำเพาะน็อต

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· ซีรี่ส์ความกว้าง ร่อง )Mแพ็คขาย
LNSN10-455100P

■ น็อตตัวเมีย สไลเดอร์
รหัสสินค้าMแพ็คขาย
ประเภทซีรี่ส์ความกว้าง ร่อง
LNSN10-454100P
(100 ชิ้น / แพ็ค)
5
6
8
10
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· ซีรี่ส์ความกว้าง ร่อง )Mแพ็คขาย
LNSN10-455100P

■ น๊อตตัวเมีย สไลเดอร์
รหัสสินค้าMแพ็คขาย
ประเภทซีรี่ส์ความกว้าง ร่อง
LNSN10-454100P
(100 ชิ้น / แพ็ค)
5
6
8
10

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LNSN10-45-4
LNSN10-45-4-100P
LNSN10-45-5
LNSN10-45-5-100P
LNSN10-45-6
LNSN10-45-6-100P
LNSN10-45-8
LNSN10-45-8-100P
LNSN10-45-10
LNSN10-45-10-100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
ขายประเภท โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม

฿ 9.85

ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M4--

฿ 471.97

ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M4ขายเป็นถุง4545

฿ 9.85

ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M5ขายจำนวนมาก-

฿ 471.97

ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M5ขายเป็นถุง4545

฿ 9.85

ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M6ขายจำนวนมาก-

฿ 471.97

ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M6ขายเป็นถุง4545

฿ 9.85

ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M8ขายจำนวนมาก-

฿ 471.97

ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M8ขายเป็นถุง4545

฿ 9.85

ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M10ขายจำนวนมาก-

฿ 471.97

ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M10ขายเป็นถุง4545

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย น็อต สำหรับประกอบชิ้นส่วนล่วงหน้า Series MISUMI ร่อง มาตรฐานยุโรป ความกว้างของร่อง 10 มม. สำหรับ อะลูมิเนียม เท่านั้น ฟังก์ชั่น ความคุ้มค่า
วัสดุ เหล็กกล้า ล็อค ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี
ชนิด น็อตสี่เหลี่ยม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ตัวเลขหลัง รุ่น ผลิตภัณฑ์ หมายความว่าอย่างไร
ตอบ: ตัวเลขนั้นสอดคล้องกับชุดของโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย และส่วนใหญ่สามารถใช้ได้ตราบเท่าที่สอดคล้อง
ตัวอย่าง: LNSN10-45-8-100P สามารถใช้ร่วมกับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป รุ่น LCF10 ได้
คำถาม: ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้ การเชื่อมต่อสายไฟ กับโปรไฟล์ MISUMI ขึ้นต้นด้วย H ได้หรือไม่
ตอบ: ขออภัย มันเป็นไปไม่ได้ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ เป็น ผลิตภัณฑ์ ตาม สเปค มาตรฐานยุโรป โปรไฟล์ MISUMI ขึ้นต้นด้วย H เป็น สเปค อุตสาหกรรม JIS ของญี่ปุ่น โดย มีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ โปรดให้ความสำคัญกับโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป ของเราที่ขึ้นต้นด้วย L
คำถาม: สิ่งที่ควรให้ความสนใจระหว่างการประกอบ?
ตอบ: โปรดประกอบโปรไฟล์บน สายดิน เรียบโดยมีพื้นที่รอบ ๆ เพียงพอ ขอแนะนำให้ซื้อ T-NUTS และ elastic น็อต เป็นอะไหล่ล่วงหน้า โปรดตรวจสอบหลังการประกอบเพื่อไม่ให้ลืมขัน โบลท์