(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟรี น็อต หรือ น็อต สั้นแบบสอดสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 2020
เป็น สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ มีปีกเล็ก 2 ปีกสำหรับล็อค ร่อง อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ขณะขันชิ้นส่วน เครื่องจักร
[คุณสมบัติ]
• สามารถติดตั้งเพิ่มเติม หลังจากประกอบโครงอะลูมิเนียมโปรไฟล์เสร็จแล้ว
· เหมาะสำหรับ: อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 2020
• ใช้งานร่วมกับโบลท์ขนาด M4 และ M5
• วัสดุ : เหล็กกล้าคาร์บอน
[การใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้กับ สลักเกลียว และ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 2020
รหัสรุ่น/ Part number (![]() ![]() | — | ![]() | — | ![]() |
LNTN6—20 | — | 4 | — | 100P |
รหัสสินค้า | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
LNTN | 6-20 | 4 | 100P (100 ชิ้น / แพ็ค) |
5 |
ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 20 2020 ความกว้าง ร่อง 6 มม | กระบวนการซีล ถอด สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ | เหล็กยึด ดายแคส โหลดน้ำหนักเบา สำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ที่มีความกว้างของ ร่อง 6 มม |
![]() | ![]() | ![]() |
รหัสสินค้า |
---|
LNTN6-20-3 |
LNTN6-20-3-100P |
LNTN6-20-4 |
LNTN6-20-4-100P |
LNTN6-20-5 |
LNTN6-20-5-100P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ขายประเภท | โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.07 | ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | ขายจำนวนมาก | - | ||
฿ 131.07 | ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | ขายเป็นถุง | 2020 | |
฿ 6.07 | ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | ขายจำนวนมาก | - | ||
฿ 131.07 | ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | ขายเป็นถุง | 2020 | |
฿ 6.07 | ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | ขายจำนวนมาก | - | ||
฿ 131.07 | ECONOMY NUTS FOR AL FRAMES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | ขายเป็นถุง | 2020 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น๊อต ตัว T | Series | MISUMI ร่อง มาตรฐานยุโรป ความกว้างของร่อง 6 มม. สำหรับ อะลูมิเนียม เท่านั้น | ฟังก์ชั่น | ความคุ้มค่า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | ล็อค | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล |
ชนิด | 2020 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง