(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทป้องกันการหมุนที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน หนึ่งในข้อต่อแบบซ่อนที่เป็นมาตรฐานที่สุด สามารถใช้กับอะลูมิเนียมเฟรมได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
HAMJ8 |
HAZJ8 |
HMJ8 |
HMJR8 |
HZJ8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ประเภทเมานต์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 247.88 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดมาตรฐาน | ชนิดทิศทางมาตรฐานสำหรับใส่หลังประกอบ | |
฿ 138.28 | BLIND JOINT PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดตัวหยุดหมุน | ชนิดทิศทางมาตรฐานสำหรับใส่หลังประกอบ | |
฿ 121.35 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ชนิดมาตรฐาน | ชนิดทิศทางมาตรฐานสำหรับใส่ก่อนประกอบ | |
฿ 142.76 | CENTER JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ชนิดมาตรฐาน | ชนิดหมุน 90 องศา สำหรับใส่ก่อนประกอบ | |
฿ 138.28 | BLIND JOINT PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ชนิดตัวหยุดหมุน | ชนิดทิศทางมาตรฐานสำหรับใส่ก่อนประกอบ |
กำลังโหลด …
Series | ฉากยึด สำหรับ 8 ซีรี่ย์ (ความกว้างของ ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 10 มม.) | วัสดุ | SUS304 | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ข้อต่อ ประเภทชุด | ชุดข้อต่อกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง