1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ติดมอเตอร์] แกน X - ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • [ติดมอเตอร์] แกน X - ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับ
  • [ติดมอเตอร์] แกน X - ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 72,527.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]นี่คือสเตจแกน X อัตโนมัติที่มีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด และความแม่นยำสูง ระยะเคลื่อนที่คือ 30 มม.



 
[M] วัสดุ: อะลูมิเนียมอัลลอย
[S] กระบวนการชุบผิว: แบล็คอโนไดซ์
[A] อุปกรณ์เสริม: SCB4-16 (4 ชิ้น)

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าเซนเซอร์มอเตอร์สายไฟ
XMPG730
XMPG730

L
R

C
QA

N
N
รหัสสินค้าเซนเซอร์มอเตอร์สายไฟมาตรฐานเชิงกลมาตรฐานความแม่นยำ*1
ชนิดลำดับที่ตำแหน่งฝาปิดพื้นผิวสเตจ (มม.)ระยะทางในการเคลื่อนที่ (มม.)น้ำหนัก (กก.)ความแม่นยำในการวางตำแหน่งเฉพาะทิศทางความแข็งแกร่งของโมเมนต์ ("/N•cm)ระยะพิตช์การเบี่ยงเบน
ระยะพิตช์การเบี่ยงเบนการรีด
XMPG730L (มาตรฐาน) R (กลับด้าน)C
(มาตรฐาน)
N
(ไม่รวมสายไฟ (แยกจำหน่าย))
2 A
(2 ม., α-Step)
5 A
(5 ม., α-Step)
2R
(สายไฟสำหรับหุ่นยนต์ 2 ม., α-Step)
5R
(สายไฟสำหรับหุ่นยนต์ 5 ม., α-Step)
สามารถดูการต่อมอเตอร์และสายไฟได้ที่ตารางด้านล่าง
60 × 70300.65µm หรือน้อยกว่า /
เต็มสโตรค
0.150.080.0725'' หรือน้อยกว่า20'' หรือน้อยกว่า
MS
(ความละเอียด (0.36°))
0.7
PA
(□28 α-Step)
0.6
QA
(□42 α-Step)
1.0
*1. มาตรฐานความแม่นยำข้างต้นของความแม่นยำในการวางตำแหน่งเฉพาะทิศทางและความแข็งแกร่งของโมเมนต์คือสำหรับแกนเดียว

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XMPG730-L-C-N
XMPG730-L-PA-2A
XMPG730-L-PA-2R
XMPG730-L-PA-5R
XMPG730-L-QA-2A
XMPG730-L-QA-2R
XMPG730-L-QA-5R
XMPG730-R-C-N
XMPG730-R-PA-2A
XMPG730-R-PA-2R
XMPG730-R-PA-5R
XMPG730-R-QA-2A
XMPG730-R-QA-2R
XMPG730-R-QA-5R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ ความละเอียด
(ไมโครเมตร)
เซนเซอร์ สายไฟ

฿ 72,527.00

XY-AXIS STAGE SURUGA 1 ชิ้น 10 วัน 10สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส2μmLN (ไม่มีสายไฟ, สายไฟแยกจำหน่าย)

฿ 107,880.50

XY-AXIS STAGE SURUGA 1 ชิ้น 10 วัน 10[มอเตอร์ ขั้น α-] มอเตอร์ 28 ส ขั้น1μmL2 ม., α-Step

฿ 111,384.00

XY-AXIS STAGE SURUGA 1 ชิ้น 10 วัน 10[มอเตอร์ ขั้น α-] มอเตอร์ 28 ส ขั้น1μmLสายไฟสำหรับหุ่นยนต์ 2 ม., α-Step

฿ 114,660.00

XY-AXIS STAGE SURUGA 1 ชิ้น 10 วัน 10[มอเตอร์ ขั้น α-] มอเตอร์ 28 ส ขั้น1μmLสายไฟสำหรับหุ่นยนต์ 5 ม., α-Step

฿ 117,253.50

XY-AXIS STAGE SURUGA 1 ชิ้น 10 วัน 10[มอเตอร์ ขั้น α-] 42α-ส ขั้น มอเตอร์1μmL2 ม., α-Step

฿ 120,757.00

XY-AXIS STAGE SURUGA 1 ชิ้น 10 วัน 10[มอเตอร์ ขั้น α-] 42α-ส ขั้น มอเตอร์1μmLสายไฟสำหรับหุ่นยนต์ 2 ม., α-Step

฿ 124,033.00

XY-AXIS STAGE SURUGA 1 ชิ้น 10 วัน 10[มอเตอร์ ขั้น α-] 42α-ส ขั้น มอเตอร์1μmLสายไฟสำหรับหุ่นยนต์ 5 ม., α-Step

฿ 72,527.00

XY-AXIS STAGE SURUGA 1 ชิ้น 10 วัน 10สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส2μmRN (ไม่มีสายไฟ, สายไฟแยกจำหน่าย)

฿ 107,880.50

XY-AXIS STAGE SURUGA 1 ชิ้น 10 วัน 10[มอเตอร์ ขั้น α-] มอเตอร์ 28 ส ขั้น1μmR2 ม., α-Step

฿ 111,384.00

XY-AXIS STAGE SURUGA 1 ชิ้น 10 วัน 10[มอเตอร์ ขั้น α-] มอเตอร์ 28 ส ขั้น1μmRสายไฟสำหรับหุ่นยนต์ 2 ม., α-Step

฿ 114,660.00

XY-AXIS STAGE SURUGA 1 ชิ้น 10 วัน 10[มอเตอร์ ขั้น α-] มอเตอร์ 28 ส ขั้น1μmRสายไฟสำหรับหุ่นยนต์ 5 ม., α-Step

฿ 117,253.50

XY-AXIS STAGE SURUGA 1 ชิ้น 10 วัน 10[มอเตอร์ ขั้น α-] 42α-ส ขั้น มอเตอร์1μmR2 ม., α-Step

฿ 120,757.00

XY-AXIS STAGE SURUGA 1 ชิ้น 10 วัน 10[มอเตอร์ ขั้น α-] 42α-ส ขั้น มอเตอร์1μmRสายไฟสำหรับหุ่นยนต์ 2 ม., α-Step

฿ 124,033.00

XY-AXIS STAGE SURUGA 1 ชิ้น 10 วัน 10[มอเตอร์ ขั้น α-] 42α-ส ขั้น มอเตอร์1μmRสายไฟสำหรับหุ่นยนต์ 5 ม., α-Step

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

[ติดมอเตอร์] แกน X - ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ติดมอเตอร์] แกน X - ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ติดมอเตอร์] แกน X - ตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
■ ตารางการใช้งานมอเตอร์/สายไฟ
มอเตอร์สายไฟ
C.MSN
PA2 A, 5 A,2R,5R
QA2 A, 5 A,2R,5R
■ สเปคทั่วไป
ฟีดสกรูบอลสกรู ⌀8, สายตะกั่ว 1
รางรางเลื่อนแบบสลับ
ความละเอียด *2เต็ม2µm(1µm)*3
ครึ่ง1µm(0.5µm)*3
ฟีดละเอียด (เมื่อแบ่งพาร์ติชัน 1/20)0.05µm
ความเร็วสูงสุด*420 มม./วินาที
ความสามารถในการทวนซ้ำตำแหน่งภายใน ±0.2µm
ความสามารถในการรับน้ำหนัก49 N
การเคลื่อนไหวที่หายไป1µm หรือน้อยกว่า
แบ็คแลช/ระยะฟรี0.5µm หรือน้อยกว่า
ความตรง3µm หรือน้อยกว่า
ความขนาน30µm หรือน้อยกว่า
การเคลื่อนที่ขนาน10µm หรือน้อยกว่า
*2. หมายถึงระยะการเคลื่อนที่ของสเตจต่อสัญญาณพัลส์หนึ่งสัญญาณ
*3. ค่าใน () คือสำหรับตัวเลือกมอเตอร์ MS
*4. นี่คือความเร็วสูงสุดที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวควบคุมที่เปิดสวิตช์เป็นโหมดฟูลสเต็ป โดยใช้โหลดสูงสุด
(ค่าจะแตกต่างกันไปตามกระแสไฟที่จ่ายให้ตัวควบคุมและโหลดไฟฟ้า)
ค่าจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกของมอเตอร์
■ รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้า
รหัสสินค้าCMSPAQA
มาตรฐานความละเอียด (0.36°)□28 α-Step□42 α-Step
มอเตอร์รุ่นสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟส 0.75A/เฟส (Oriental Motor Co., Ltd.)มอเตอร์ α-Step (Oriental Motor Co., Ltd.)
รหัสสินค้าC005C-90215P-1 (□28 มม.)C7214-9015-1 (□38 มม.)ARM24SAK (□28 มม.)ARM46AC (□42 มม.)
มุมเสต็ป0.72°0.36°0.36° (เมื่อตั้งค่าเป็น 1000P/R)
รหัสสินค้าของไดรเวอร์ARD-KARD-A
ชิ้นส่วนเชื่อมต่อรหัสสินค้าHR10A-10P-12P (73) (Hirose Electric Co., LTD.)172211-6 (Tyco Electronics Japan G.K.)
คอนเนคเตอร์เต้ารับที่ใช้ได้HR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.)171822-6 (Tyco Electronics Japan G.K.)
รหัสสินค้าของ Contact170430-1 (Tyco Electronics Japan G.K.)
รหัสสินค้าของ Receptacle Contact ที่ใช้ได้170205-1 (Tyco Electronics Japan G.K.)
เซนเซอร์เซนเซอร์ จำกัดมีให้
โฮมออริจินเซ็นเซอร์แบบมีร่องผ่ามีให้
โฮมเซ็นเซอร์
รหัสสินค้าโฟโต้ไมโครเซ็นเซอร์ PM-L25 (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟDC5~24V หรือน้อยกว่า ±10%
การใช้กระแสไฟฟ้า45 mA หรือน้อยกว่า (15 mA หรือน้อยกว่าต่อเซ็นเซอร์)
เอาท์พุตควบคุมเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN DC30V หรือน้อยกว่า, 50mA หรือน้อยกว่า
แรงดันตกค้าง 2V หรือน้อยกว่า (เมื่อโหลดกระแสไฟฟ้าคือ 50mA)
แรงดันตกค้าง 1V หรือน้อยกว่า (เมื่อโหลดกระแสไฟฟ้าคือ 16mA)
ลอจิกของเอาท์พุตตรวจจับ (มืด): เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ปิด (ไม่นำไฟฟ้า)
[ ! ]เซ็นเซอร์ที่มีรหัสสินค้า PM-□24 จะยกเลิกการผลิตและถูกแทนที่ด้วยสินค้ารุ่นต่อไปที่มีรหัสสินค้า PM-□25 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2017

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แกน สเตจเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้า แกน X วัสดุ 铝 (铝合金) ไกด์ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
วิธีการให้อาหาร โต๊ะวางชิ้นงาน บอลสกรู ความยาวของ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 70 ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 60
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)(มิลลิเมตร) 30 กระบวนการเตรียมผิว อะโนไดซ์สีดำ รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) 30.1 ถึง 50 พิกัดน้ำหนัก(N) 49 ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) 20
ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) 5 ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 3 ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)("/ N •ซม.) 0.15 ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)("/ N •ซม.) 0.08 ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)("/ N •ซม.) 0.07
เซนเซอร์ จำกัด + ที่บ้าน