1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู ชนิดใส่หลังประกอบ รุ่นอีโคโนมี สำหรับอลูมิเนียมเฟรม 8 Series (รุ่นความกว้างร่องขนาด 10 มม.)

สกรู ชนิดใส่หลังประกอบ รุ่นอีโคโนมี สำหรับอลูมิเนียมเฟรม 8 Series (รุ่นความกว้างร่องขนาด 10 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรู ชนิดใส่หลังประกอบ รุ่นอีโคโนมี สำหรับอลูมิเนียมเฟรม 8 Series

รหัสสินค้า
HATL8-8-20SALE
HATL8-8-25SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวของ เกลียว L
(มิลลิเมตร)

฿ 36.40

฿ 12.50

NUTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020

฿ 36.40

฿ 13.74

NUTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย น๊อต ตัว T Series MISUMI 8 ซีรีส์ / MISUMI 8-45 ซีรีส์ จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) M8
ฟังก์ชั่น เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า วัสดุ เหล็กกล้า ล็อค ไม่มี
วัสดุ SWRCH35K / ลวดเหล็กคาร์บอน