1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานแบน ซีรีส์ GV ชนิดสายพานเต็ม ขับด้านหัว โครง 2 ร่อง (เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเลย์ 30 มม.) (รหัสสินค้า)

สายพานแบน ซีรีส์ GV ชนิดสายพานเต็ม ขับด้านหัว โครง 2 ร่อง (เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเลย์ 30 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • รายการที่มีความยาว L มากกว่า 2,000 มม. จะถูกจัดเป็นการจัดส่งแบบพิเศษตั้งแต่วันที่ 01/11/2019
    และมีค่าธรรมเนียมจัดส่งเพิ่มเติม 8,120 บาท ต่อผลิตภัณฑ์ 1 รายการ
    สำหรับรายการที่มีความยาว L ต่ำกว่า 2,000 มม. จะไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

สายพานลำเลียง สายพาน เต็มตัวพร้อมระบบขับเคลื่อน หัว ที่ช่วยขจัดชิ้นส่วน เฟรม ที่ไม่จำเป็นและสามารถลำเลียงได้เกือบทั้ง พื้นผิว
ความกว้าง สายพาน สามารถระบุเพิ่มได้ทีละ 10 มม. / สามารถระบุความยาวของ เครื่องจักร โดยเพิ่มทีละ 5 มม.!

รหัสสินค้า
GVFA-[50-300/10]-[240-2000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​F,​G,​H,​J,​N,​O,​S,​W]-[A,​B,​C,​D,​R]
GVFA-[50-300/10]-[240-2000/5]-[6,​25]-S200-[IM,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​F,​G,​H,​J,​N,​O,​S,​W]-[A,​B,​C,​D,​R]
GVFA-[50-300/10]-[240-2000/5]-[6,​25]-SA[220,​230]-[IM,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​F,​G,​H,​J,​N,​O,​S,​W]-[A,​B,​C,​D,​R]
GVFA-[50-300/10]-[240-2000/5]-[6,​25]-T[100,​200]-[IM,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​F,​G,​H,​J,​N,​O,​S,​W]-[A,​B,​C,​D,​R]
GVFA-[50-300/10]-[240-2000/5]-[6,​25]-TA[110,​115,​200,​220,​230]-[IM,​INVM,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​F,​G,​H,​J,​N,​O,​S,​W]-[A,​B,​C,​D,​R]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง สายพาน / พิทช์ สายพาน B
(มิลลิเมตร)
ความยาวของระบบลำเลียง กำลังมอเตอร์
(W)
แรงดัน มอเตอร์ (1 เฟส) TA
(V)
แรงดัน มอเตอร์ (3 เฟส) SA
(V)
แรงดันไฟฟ้าของ มอเตอร์ (ไม่มี มอเตอร์) สเปค มอเตอร์ อัตราส่วนลดหัวเกียร์ สเปค สายพาน การ เลือก ผู้ผลิต มอเตอร์

-

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 10 วัน 50 ~ 300240 ~ 20006 ~ 25--ไม่มี มอเตอร์ [NV][IM] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ / [SCM] มอเตอร์ ความเร็วรอบได้ / ไม่มี มอเตอร์ [NM]5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH]ทน น้ำมัน - น้ำเงิน [O] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - ขาว [W] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - สีเขียว [H] / สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - ดำ [D] / สำหรับการถ่ายโอนอาหาร - สีขาว [F] / สำหรับเลื่อน - ขาว [S] / สำหรับเลื่อน - สีเขียว [G] / ไม่มี กาว - ขาว [N] / ไม่มี สายพาน [J][A] พานาโซนิค / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ไต้หวัน / [R] ไม่มีหัวเกียร์ มอเตอร์

-

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 10 วัน 50 ~ 300240 ~ 20006 ~ 25---[IM] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ / [SCM] มอเตอร์ ความเร็วรอบได้ / ไม่มี มอเตอร์ [NM]5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH]ทน น้ำมัน - น้ำเงิน [O] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - ขาว [W] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - สีเขียว [H] / สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - ดำ [D] / สำหรับการถ่ายโอนอาหาร - สีขาว [F] / สำหรับเลื่อน - ขาว [S] / สำหรับเลื่อน - สีเขียว [G] / ไม่มี กาว - ขาว [N] / ไม่มี สายพาน [J][A] พานาโซนิค / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ไต้หวัน / [R] ไม่มีหัวเกียร์ มอเตอร์

-

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 10 วัน 50 ~ 300240 ~ 20006 ~ 25-220 ~ 230-[IM] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ / [SCM] มอเตอร์ ความเร็วรอบได้ / ไม่มี มอเตอร์ [NM]5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH]ทน น้ำมัน - น้ำเงิน [O] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - ขาว [W] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - สีเขียว [H] / สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - ดำ [D] / สำหรับการถ่ายโอนอาหาร - สีขาว [F] / สำหรับเลื่อน - ขาว [S] / สำหรับเลื่อน - สีเขียว [G] / ไม่มี กาว - ขาว [N] / ไม่มี สายพาน [J][A] พานาโซนิค / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ไต้หวัน / [R] ไม่มีหัวเกียร์ มอเตอร์

-

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 10 วัน 50 ~ 300240 ~ 20006 ~ 25---[IM] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ / [SCM] มอเตอร์ ความเร็วรอบได้ / ไม่มี มอเตอร์ [NM]5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH]ทน น้ำมัน - น้ำเงิน [O] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - ขาว [W] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - สีเขียว [H] / สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - ดำ [D] / สำหรับการถ่ายโอนอาหาร - สีขาว [F] / สำหรับเลื่อน - ขาว [S] / สำหรับเลื่อน - สีเขียว [G] / ไม่มี กาว - ขาว [N] / ไม่มี สายพาน [J][A] พานาโซนิค / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ไต้หวัน / [R] ไม่มีหัวเกียร์ มอเตอร์

-

MINIATURE CONVEYOR 1 ชิ้น 10 วัน 50 ~ 300240 ~ 20006 ~ 25110 ~ 230--[IM] มอเตอร์ ความเร็วคงที่ / [SCM] มอเตอร์ ความเร็วรอบได้ / ไม่มี มอเตอร์ [NM]5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / ไม่มีหัว เฟือง/เกียร์ [NH]ทน น้ำมัน - น้ำเงิน [O] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - ขาว [W] / วัตถุประสงค์ทั่วไป - สีเขียว [H] / สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ - ดำ [D] / สำหรับการถ่ายโอนอาหาร - สีขาว [F] / สำหรับเลื่อน - ขาว [S] / สำหรับเลื่อน - สีเขียว [G] / ไม่มี กาว - ขาว [N] / ไม่มี สายพาน [J][A] พานาโซนิค / [B] Oriental Motor / [C] มอเตอร์ ไต้หวัน / [R] ไม่มีหัวเกียร์ มอเตอร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตำแหน่งโมดูลขับเคลื่อน หัว ขับ มวล สูงสุดของ วัสดุ ลำเลียง(กิโลกรัม) 15 ประเภทสายพาน สายพานแบน
การป้องกันการคดเคี้ยว พูลเล่ย์ ครองตำแหน่งเพื่อป้องกันคดเคี้ยว คุณสมบัติ สายพาน เต็ม เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) 30
เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ ขับ(มิลลิเมตร) 30 ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ ไม่มี