1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โลหะแผ่น เพลทกลม, BFHB

โลหะแผ่น เพลทกลม, BFHB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ แผ่นโลหะ แผ่น ทรงกลมที่คุณสามารถเลือกได้ระหว่างเหล็ก อะลูมิเนียม หรือ สเตนเลส สามารถระบุขนาดได้สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 300 มม.

โลหะแผ่น เพลทกลม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า[M] วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุ
BFHBSPSPCC
[ ! ]
SPBการรมดำ Black Oxide
SPUไตรวาเลนท์โครเมต (ใส)
SPKไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)
AMA5052
[ NG ]
AMWอโนไดซ์ (ใส)
AMBอโนไดซ์ (สีดำ)
SUDSUS304 (2B)
[ ! ] ชนิดความหนา 4.5, 6.0 เป็นวัสดุ SPHC
[ NG ] สำหรับ BFHAN จะไม่สามารถระบุ AMW หรือ AMB ได้

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าATDQรหัสกำหนดรู, ค่ากำหนด
   
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุ
BFHBSUDA100T3.0D60Q80N6
รหัสสินค้ากำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.การเลือกDQกำหนดรู
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุATรหัส / วิธีการกำหนด
BFHBSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
30
~
300
SPCC
(SPHC)
1.0
1. 2
1.6

2.3
3.2
4.5
6.0
A5052


1.5
2.0
3.0

SUS304

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
3.0
~
270.0

กำหนด
เพิ่มขึ้น 0.5 มม
[ ! ]D ≤ Ax0.9
กำหนด
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
N (รูโบลท์) [ ! ]
3, 4, 5, 6, 8, 10
M (รูต๊าป)
3, 4, 5, 6, 8, 10

[ ! ] ขนาดในการเจาะ N
N ค่าที่ระบุ3456810
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูทะลุ (d)3.54.55.56.5911

การปรับแต่ง

โลหะแผ่น เพลทกลม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BFHB-AM-A[30-300/1]-T[1.5,​2,​3]
BFHB-AMB-A[30-300/1]-T[1.5,​2,​3]
BFHB-AMW-A[30-300/1]-T[1.5,​2,​3]
BFHB-SP-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHB-SPB-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHB-SPK-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHB-SPU-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHB-SUD-A[30-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท T
(มิลลิเมตร)

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A5052ไม่มี30 ~ 3001.5 ~ 3

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052อโนไดซ์สีดำ30 ~ 3001.5 ~ 3

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อโนไดซ์30 ~ 3001.5 ~ 3

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไม่มี30 ~ 3001 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SPCC(SPHC)การรมดำ Black Oxide30 ~ 3001 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)30 ~ 3001 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว)30 ~ 3001 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304(2B)ไม่มี30 ~ 3001 ~ 4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

โลหะแผ่น เพลทกลม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด BFHB