1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โลหะแผ่น เพลทยึด / ตัวยึด - แบบงอเป็นตัว Z - SWBAS

โลหะแผ่น เพลทยึด / ตัวยึด - แบบงอเป็นตัว Z - SWBAS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ฉากยึดโลหะ แผ่น ตัว Z ที่คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่เหล็ก อะลูมิเนียม หรือ สเตนเลส เราขอเสนอรูปแบบรูสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ

โลหะแผ่นตัว เพลทยึด / ตัวยึด / ทรงตัว Z: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
โลหะแผ่นตัว เพลทยึด / ตัวยึด / ทรงตัว Z: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า[M] วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุ
SWBASSPSPCC
[ ! ]
SPBการรมดำ Black Oxide
SPU[!]ไตรวาเลนท์โครเมต (ใส)
SPKไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)
AMA5052
AMWอโนไดซ์ (ใส)
AMBอโนไดซ์ (สีดำ)
SUDSUS304 (2B)
[ ! ] ชนิดความหนา 4.5, 6.0 เป็นวัสดุ SPHC
[ ! ]เปลี่ยนจากชุบไบรท์โครเมตเป็นชุบไตรวาเลนท์โครเมต (ใส)

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าABTHJXYWกำหนดรู
① รหัส, ค่ากำหนด
KFESGกำหนดรู
② รหัส, ค่ากำหนด
D
   
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุ
SWBASSPA80B40T3.2H30J40X20Y10W20N4  F40  S6G28MA3  
รหัสสินค้ากำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.การเลือกเพิ่มขึ้น 1 มมJXYWกำหนดรู ①FSGกำหนดรู ②
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุABTHรหัส / วิธีการกำหนดรหัส / วิธีการกำหนด
SWBASSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
20
~
200

[ ! ]
10
~
200

SPCC
(SPHC)

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
A5052


1.5
2.0
3.0

SUS304


1.5
2.0
3.0
4.0
10
~
100
กำหนด
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
N (รูโบลท์) [ ! ]
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
กำหนด
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
NA (รูโบลท์) [ ! ]
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
M (รูต๊าป)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
MA (รูต๊าป)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
[ ! ] เมื่อ T ≥ 3.0 ขนาด A ≥ 30
[ ! ] หากตำแหน่งรูที่กำหนดอยู่ใกล้ขอบ รูอาจจะมีรูปทรงเพี้ยนแต่จะยังคงเจาะรูตามที่กำหนดไว้หากอยู่ภายในขอบเขตการเจาะรู
[ ! ] ขนาดในการเจาะ N, NA
ค่ากำหนด N, NA03456810
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูทะลุ (d)(ไม่มีรู)3.54.55.56.5911

การปรับแต่ง

โลหะแผ่นตัว เพลทยึด / ตัวยึด / ทรงตัว Z: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SWBAS-AM-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.5,​2,​3]
SWBAS-AM-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWBAS-AMB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.5,​2,​3]
SWBAS-AMB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWBAS-AMW-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.5,​2,​3]
SWBAS-AMW-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWBAS-SP-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBAS-SP-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBAS-SPB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBAS-SPB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBAS-SPK-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBAS-SPU-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBAS-SPU-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBAS-SUD-A[20-200/1]-B[10-200/1]-[1.5,​2,​3,​4]
SWBAS-SUD-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3,​4]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A5052ไม่มี20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A5052ไม่มี20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052อโนไดซ์สีดำ20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052อโนไดซ์สีดำ20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อโนไดซ์20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อโนไดซ์20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไม่มี20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไม่มี20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SPCC(SPHC)การรมดำ Black Oxide20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SPCC(SPHC)การรมดำ Black Oxide20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว)20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว)20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304(2B)ไม่มี20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 4

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304(2B)ไม่มี20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด SWBAS