1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากตั้งตรงตัว L เพลทยึด / ฉากยึด - แบบกำหนดขนาดได้ - LAFDF

ฉากตั้งตรงตัว L เพลทยึด / ฉากยึด - แบบกำหนดขนาดได้ - LAFDF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กฉากรูปตัว L ไม่จำเป็นต้องประกอบหรือ งานละเอียด เมื่อเทียบกับ ชนิดแผ่นเพลท สองแผ่น ซึ่งช่วยลดชั่วโมงการทำงาน

ฉากตั้งตรงตัว L เพลทยึด / ฉากยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ฉากตั้งตรงตัว L เพลทยึด / ฉากยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า[M] วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุ
LAFDFSSSS400
SSBการรมดำ Black Oxide
SSMชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ASA6063
ASWอโนไดซ์ (ใส)
ASBอโนไดซ์ (สีดำ)
SUSUS304

ด้านยาว A, Bพิกัดความตั้งฉาก K
10 to 800.05 หรือต่ำกว่า
80.5 to 130ไม่เกิน 0.10

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าTABLPVSWกำหนดรู
① รหัส,
ค่าที่กำหนด
KXHFGDกำหนดรู
② รหัส,
ค่าที่กำหนด
J
   
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุ
LAFSSSST6A50B30L30    S20  N6    H35      NA6  
LAFDASST6A50B30L30  V15S20  N5    H30F15    NA5  
รหัสสินค้าขนาดภายนอกPVSWกำหนดรู ①XHFกำหนดรู ②
การเลือกกำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม.
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุTABLรหัสเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดรหัสเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด
LAFDFSS
SSB
SSM
5
6
10.0 to 75.010.0 to 75.010.0 to 100.0กำหนด
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
N
[ ! ]

M
0 (ไม่มีรู)
3
4
5
6
8
10
12
[ ! ]สำหรับขนาดการเจาะรู ให้ดูตารางเลือกชนิดรู
กำหนด
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
NA
[ ! ]

MA
0 (ไม่มีรู)
3
4
5
6
8
10
12
[ ! ]สำหรับขนาดการเจาะรู ให้ดูตารางเลือกชนิดรู
1010.0 to 125.010.0 to 125.0
1250.0 to 125.050.0 to 125.050.0 to 100.0
1550.0 to 130.050.0 to 130.0
AS
ASW
ASB
5
6
10.0 to 75.010.0 to 75.010.0 to 100.0
1010.0 to 100.010.0 to 100.0
1250.0 to 125.050.0 to 125.050.0 to 100.0
SU5, 6, 810.0 to 90.010.0 to 90.010.0 to 100.0

การปรับแต่ง

ฉากตั้งตรงตัว L เพลทยึด / ฉากยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LAFDF-AS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-AS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-AS-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-AS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDF-ASB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-ASB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-ASB-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-ASB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDF-ASW-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-ASW-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-ASW-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-ASW-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDF-SS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-SS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-SS-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-SS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDF-SS-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDF-SSB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-SSB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-SSB-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-SSB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDF-SSB-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDF-SSM-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-SSM-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-SSM-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-SSM-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDF-SSM-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFDF-SU-T5-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-SU-T6-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFDF-SU-T8-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ความหนา มิติ ภายนอกก
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก B
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก L
(มิลลิเมตร)

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A6063ไม่มี510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A6063ไม่มี610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A6063ไม่มี1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A6063ไม่มี1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 8 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 8 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 8 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400ไม่มี510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400ไม่มี610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400ไม่มี1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400ไม่มี1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400ไม่มี1550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide1550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SUS304ไม่มี510 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SUS304ไม่มี610 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SUS304ไม่มี810 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ฉากตั้งตรงตัว L เพลทยึด / ฉากยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แป้ง รูยึดชิ้นส่วน ไม่มีข้อมูล รูเจาะ ไม่มีข้อมูล
ตำแหน่งรู มิติข้อมูลฟรี จำนวนรูด้านหน้า 2 จำนวนรูด้านล่าง 4
ชนิด LAFDF ชนิด ชนิดตั้งค่าขนาดได้