(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กฉากรูปตัว L ไม่จำเป็นต้องประกอบหรือ งานละเอียด เมื่อเทียบกับ ชนิดแผ่นเพลท สองแผ่น ซึ่งช่วยลดชั่วโมงการทำงาน
รหัสสินค้า | [M] วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | |
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | ||
LAFSD | SS | SS400 | — |
SSB | การรมดำ Black Oxide | ||
SSM | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
AS | A6063 | — | |
ASW | อโนไดซ์ (ใส) | ||
ASB | อโนไดซ์ (สีดำ) | ||
SU | SUS304 | — |
ด้านยาว A, B | พิกัดความตั้งฉาก K |
10 to 80 | 0.05 หรือต่ำกว่า |
80.5 to 130 | ไม่เกิน 0.10 |
รหัสสินค้า | — | T | — | A | — | B | — | L | — | P | — | V | — | S | — | W | — | กำหนดรู ① รหัส, ค่าที่กำหนด | — | K | — | X | — | H | — | F | — | G | — | D | — | กำหนดรู ② รหัส, ค่าที่กำหนด | — | J | ||
รุ่น | — | สัญลักษณ์วัสดุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAFSS | — | SS | — | T6 | — | A50 | — | B30 | — | L30 | — | S20 | — | N6 | — | H35 | — | NA6 | ||||||||||||||||||
LAFDA | — | SS | — | T6 | — | A50 | — | B30 | — | L30 | — | V15 | — | S20 | — | N5 | — | H30 | — | F15 | — | NA5 |
รหัสสินค้า | ขนาดภายนอก | P | V | S | กำหนดรู ① | X | H | กำหนดรู ② | ||||||||
การเลือก | กำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม. | |||||||||||||||
รุ่น | สัญลักษณ์วัสดุ | T | A | B | L | รหัส | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | รหัส | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | รหัส | กำหนด | |||||
LAFSD | SS SSB SSM | 5 6 | 10.0 to 75.0 | 10.0 to 75.0 | 10.0 to 100.0 | กำหนด เพิ่มขึ้น 0.1 มม | N [ ! ] M | 0 (ไม่มีรู) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]สำหรับขนาดการเจาะรู ให้ดูตารางเลือกชนิดรู | กำหนด เพิ่มขึ้น 0.1 มม | NA [ ! ] MA | 0 (ไม่มีรู) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]สำหรับขนาดการเจาะรู ให้ดูตารางเลือกชนิดรู | DA | 3 to 30 (เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม.) 31 to 60 (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.) | |||
10 | 10.0 to 125.0 | 10.0 to 125.0 | ||||||||||||||
12 | 50.0 to 125.0 | 50.0 to 125.0 | 50.0 to 100.0 | |||||||||||||
15 | 50.0 to 130.0 | 50.0 to 130.0 | ||||||||||||||
AS ASW ASB | 5 6 | 10.0 to 75.0 | 10.0 to 75.0 | 10.0 to 100.0 | ||||||||||||
10 | 10.0 to 100.0 | 10.0 to 100.0 | ||||||||||||||
12 | 50.0 to 125.0 | 50.0 to 125.0 | 50.0 to 100.0 | |||||||||||||
SU | 5, 6, 8 | 10.0 to 90.0 | 10.0 to 90.0 | 10.0 to 100.0 |
รหัสสินค้า |
---|
LAFSD-AS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-AS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-AS-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-AS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSD-ASB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-ASB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-ASB-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-ASB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSD-ASW-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-ASW-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-ASW-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-ASW-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSD-SS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-SS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-SS-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-SS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSD-SS-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSD-SSB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-SSB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-SSB-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-SSB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSD-SSB-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSD-SSM-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-SSM-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-SSM-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-SSM-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSD-SSM-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5] |
LAFSD-SU-T5-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-SU-T6-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5] |
LAFSD-SU-T8-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | มิติ ภายนอกก (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก B (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 10 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A6063 | ไม่มี | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 10 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ) | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 10 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | A6063 | เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว) | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 10 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ไม่มี | 15 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 10 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | การรมดำ Black Oxide | 15 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 5 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 6 | 10 ~ 75 | 10 ~ 75 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 10 ~ 125 | 10 ~ 125 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | SS400 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | 50 ~ 130 | 50 ~ 130 | 50 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 5 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 6 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 100 | ||
- | L_BRACKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 8 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 100 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | แป้ง | รูยึดชิ้นส่วน | ใช่ | รูเจาะ | ไม่มีข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งรู | มิติข้อมูลฟรี | จำนวนรูด้านหน้า | 1 | จำนวนรูด้านล่าง | 2 |
ชนิด | LAFSD | ชนิด | ชนิดตั้งค่าขนาดได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง