1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กัด 6 ด้าน เพลทยึด / ตัวยึด กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้ HFMPA

กัด 6 ด้าน เพลทยึด / ตัวยึด กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้ HFMPA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด ที่มีการกัด 6 ด้าน เราขอเสนอรูปแบบรูสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ สามารถระบุความหนา แผ่นเพลท ได้โดยไม่ต้องมีขนาดใด ๆ

กัด 6 ด้าน เพลทยึด / ตัวยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กัด 6 ด้าน เพลทยึด / ตัวยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า[M] วัสดุ[M] กระบวนการชุบผิว
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุ
HFMPASCS45C
SCBการรมดำ Black Oxide
SCMชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
AMA5052
AMWอโนไดซ์ (ใส)
AMBอโนไดซ์ (สีดำ)
SUSUS304
[ ! ] อาจมีรูแฮงเกอร์ที่ HFZZA ที่ผ่านการอโนไดซ์

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าABTXVYWรู
ระบุ ①
รหัส, เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด
KLHDFSGรู
ระบุ ②
รหัส, เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด
J
   
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุ
HFMCCAMBA100B80T10X15V70Y10W60Z6  L50H40D30F50    MA6  
รหัสสินค้ากำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 มม.XYWกำหนดรู ①LSGกำหนดรู ②
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุABTรหัสเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดรหัสเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดDA0.5 mm
HFMPA SC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
25.0
~
200.0
10.0
~
200.0
3.0
~
30.0
[ ! ]
กำหนด
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
N [ ! ]
M
Z [ ! ]

[ ! ]
สำหรับขนาดการเจาะรู ให้ดูตารางเลือกชนิดรู
0
(ไม่มีรู)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
กำหนด
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
NA [ ! ]
MA
ZF [ ! ]
ZB [ ! ]

[ ! ]
สำหรับขนาดการเจาะรู ให้ดูตารางเลือกชนิดรู
0
(ไม่มีรู)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
DA3
~
30
    [ ! ] AMW, AMB คือ T ≥ 5 [ ! ]SU คือ T ≤ 25.0

การปรับแต่ง

กัด 6 ด้าน เพลทยึด / ตัวยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFMPA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMPA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFMPA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFMPA-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMPA-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMPA-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMPA-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว มิติ ภายนอกก
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก B
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท T
(มิลลิเมตร)

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A5052ไม่มี25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10S45Cไม่มี25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10S45Cการรมดำ Black Oxide25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304ไม่มี25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ 6-การกัดพื้นผิว รูยึดชิ้นส่วน ไม่มีข้อมูล รูเจาะ ไม่มีข้อมูล
หลุมด้านข้าง ไม่มีข้อมูล ตำแหน่งรู มิติข้อมูลฟรี จำนวนหลุม 4
ชนิด กำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้ ชนิด HFMPA