1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
6 ชนิดแผ่นเพลท เพลท / ฉากยึด เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ พื้นผิว แบบตั้งค่าได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ได้ HFNRA

6 ชนิดแผ่นเพลท เพลท / ฉากยึด เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ พื้นผิว แบบตั้งค่าได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ได้ HFNRA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด ที่มีการกัด 6 ด้าน เราขอเสนอรูปแบบรูสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ สามารถระบุความหนา แผ่นเพลท ได้โดยไม่ต้องมีขนาดใด ๆ

แผ่นยึดพื้นผิว / แท่นยึด 6 อัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แผ่นยึดพื้นผิว / แท่นยึด 6 อัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น/ Part number[M]วัสดุ[M]กระบวนการเตรียมผิว
ชนิดสัญลักษณ์ วัสดุ
HFNRASCS45C-
SCBการชุบออกไซด์สีดำ
SCMชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
AMA5052-
AMWAnodize (ชัดเจน)
AMBAnodize (สีดำ)
SUSUS304-
[ ! ]อาจมีรูที่แขวนอยู่บน HFZZA แบบอะโนไดซ์

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-A-B-T-X-V-Y-W-รู
สเปค (1)
รหัสเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว
-K-L-H-D-F-S-G-รู
สเปค (2)
รหัสเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว
-J
   
ชนิด-สัญลักษณ์ วัสดุ
HFMCC-AMB-A100-B80-T10-X15-V70-Y10-W60-Z6  -L50-H40-D30-F50    -MA6  
รหัสรุ่น/ Part numberระบุการเพิ่มขึ้น 0.1 มมXYสเปค รู (1)KLสเปค หลุม (2)J
ชนิดสัญลักษณ์ วัสดุABTรหัสเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวรหัสเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
HFNRASC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
25.0
ถึง
200.0
10.0
ถึง
200.0
3.0
ถึง
30.0
[ ! ]
ระบุ
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
N [ ! ]

[ ! ]
สำหรับขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดดูแผนภูมิการเลือกประเภทของรู
0
(ไม่มีรู)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
ระบุ
เพิ่มขึ้น 0.1 มม

[! ] k≤nx10
NA [ ! ]

[ ! ]
สำหรับขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดดูแผนภูมิการเลือกประเภทของรู
0
(ไม่มีรู)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
ระบุ
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
[! ] j≤nax10
    [! ] AMW, AMB คือT≥5 [! ] SU คือT≤25.0 

การปรับเปลี่ยน

แผ่นยึดพื้นผิว / แท่นยึด 6 อัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFNRA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFNRA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFNRA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFNRA-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFNRA-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFNRA-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFNRA-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว มิติ ภายนอกก
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก B
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท T
(มิลลิเมตร)

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A5052ไม่มี25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 11 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10S45Cไม่มี25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10S45Cการรมดำ Black Oxide25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

FLAT_T_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SUS304ไม่มี25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ 6-การกัดพื้นผิว รูยึดชิ้นส่วน ไม่มีข้อมูล รูเจาะ ใช่
หลุมด้านข้าง ไม่มีข้อมูล ตำแหน่งรู มิติข้อมูลฟรี จำนวนหลุม 2
ชนิด กำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้ ชนิด HFNRA