1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นติดตั้ง แผ่น แผ่น / เหล็กยึด - ชนิดขนาดที่กำหนดเอง - JTDCS

แผ่นติดตั้ง แผ่น แผ่น / เหล็กยึด - ชนิดขนาดที่กำหนดเอง - JTDCS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ฉากยึดโลหะ แผ่น แบนที่คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่เหล็ก อะลูมิเนียม หรือ สเตนเลส เราขอเสนอรูปแบบรูสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ

แผ่น ยึด ชนิดแผ่นเพลท: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แผ่น ยึด ชนิดแผ่นเพลท: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น/ Part number[M]วัสดุ[S]กระบวนการเตรียมผิว
ชนิดสัญลักษณ์ วัสดุ
JTDCSSPSPCC
[ ! ]
-
SPBการชุบออกไซด์สีดำ
SPUไตรวาเลนท์โครเมต (ใส)
SPKไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)
AMA5052-
AMWAnodize (ชัดเจน)
AMBAnodize (สีดำ)
SUDSUS304 (2B)-
[ ! ]4.5, 6.0 ประเภทความหนาเป็น วัสดุ SPHC

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-A-B-T-X-F-Y-G-สเปค
(1)
รหัสค่าเล็กน้อย
-K-L-V-S-W-สเปค
(2)
รหัสค่าเล็กน้อย
-D-J
   
ชนิด-สัญลักษณ์ วัสดุ
JTDAS-SP-A80-B50-T3.2-X10      -N5  -L30            
JTAAS-SUD-A150-B80-T2.0-X10  -Y10  -N3  -L100  -S10-W50-NA4 
  
รหัสรุ่น/ Part numberระบุการเพิ่มขึ้น 1 มมการเลือกXYสเปค รู (1)KLสเปค หลุม (2)J
ชนิดสัญลักษณ์ วัสดุABTรหัส / วิธีการระบุรหัส / วิธีการระบุ
JTDCSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
10
ถึง
300

[ ! ]
5
ถึง
300

[ ! ]
SPCC
(SPHC)

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
A5052


1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
SUS304

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
ระบุการเพิ่มขึ้น 0.1 มมN (รู สลักเกลียว ) [! ]
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(เลือก)
ระบุการเพิ่มขึ้น 0.1 มม

[ ! ]
K≤Nx10
NA (รู สลักเกลียว ) [! ]
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(เลือก)
ระบุการเพิ่มขึ้น 0.1 มม

[! ] j≤nax10
MA (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว หลุม)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(เลือก)
M (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว หลุม)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(เลือก)
ดา (รูทะลุ)
3 ถึง 30
(ระบุการเพิ่มขึ้น 0.5 มม.)

[! ] ความหนา 6.0 จะเป็น B ≥ 6
[! ] หากตำแหน่งของรูที่ระบุนั้นอยู่ใกล้กับขอบรูอาจจะเสียรูป แต่จะถูก ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตามที่ระบุไว้หากภายในขอบเขตการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
[ ! ]มิติการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร N, NA
ค่า สเปค N, NA03456810
รูทะลุ เส้นผ่าศูนย์กลาง รู (d)(ไม่มีรู)3.54.55.56.5911

การปรับเปลี่ยน

แผ่น ยึด ชนิดแผ่นเพลท: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JTDCS-AM-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTDCS-AMB-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTDCS-AMW-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTDCS-SP-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTDCS-SPB-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTDCS-SPK-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTDCS-SPU-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTDCS-SUD-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A5052ไม่มี10 ~ 3005 ~ 3001.5 ~ 5

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)10 ~ 3005 ~ 3001.5 ~ 5

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)10 ~ 3005 ~ 3001.5 ~ 5

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไม่มี10 ~ 3005 ~ 3001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SPCC(SPHC)การรมดำ Black Oxide10 ~ 3005 ~ 3001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)10 ~ 3005 ~ 3001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว)10 ~ 3005 ~ 3001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304(2B)ไม่มี10 ~ 3005 ~ 3001 ~ 5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แผ่นโลหะ รูยึดชิ้นส่วน ไม่มีข้อมูล รูเจาะ ใช่
หลุมด้านข้าง ไม่มีข้อมูล ตำแหน่งรู มิติข้อมูลฟรี จำนวนหลุม 2
ชนิด ชนิดตั้งค่าขนาดได้ ชนิด JTDCS