1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฟลทติ้งจอยท์แบบรวม - แบบกลม/ขนาดเล็ก - ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (รหัสสินค้า)

โฟลทติ้งจอยท์แบบรวม - แบบกลม/ขนาดเล็ก - ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,417.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โฟลทติ้งจอยท์ ที่สามารถใช้งานได้แม้ว่าจะไม่มีระยะห่างระหว่าง กระบอกสูบ กับวัตถุที่ถูกดำเนินการก็ตาม

ข้อต่อโฟลทติ้ง/ชนิดสั้นพิเศษ/การติดตั้งหน้าแปลน/มีรูต๊าปเกลียว:รูปที่เกี่ยวข้อง
ข้อต่อโฟลทติ้ง/ชนิดสั้นพิเศษ/การติดตั้งหน้าแปลน/มีรูต๊าปเกลียว:รูปที่เกี่ยวข้อง
[!] ห้ามใส่สกรูลงไปลึกกว่าความลึกของรูต๊าป เพราะอาจเกิดการทำงานผิดปกติได้
[ ! ] หากโหลดยังคงดำเนินต่อไปในทิศทางเดียว การชดเชยแกนเยื้องศูนย์อาจทำได้ยาก
[ ! ] St คือระยะห่างจากแรงขับของสปริง
[!] ส่วนที่ลอยตัวมีโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้หมุน ไม่แนะนำให้หมุน
 
สกรูTYPE[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว[ H ]ความแข็งสปริง
[ M ]วัสดุ
แบบกลมชนิดขนาดกะทัดรัด
ชนิดมีรูต๊าปเกลียวFJCRFJCCเทียบเท่า S45Cการรมดำ Black Oxide40 to 45HRCเหล็กสปริง
FJCRTFJCCTTufftride®500HV or moreสปริงสเตนเลส
FJCRSFJCCSเทียบเท่า SUS440C40 to 45HRC
[ ! ] Tufftride® เป็นเครื่องหมายการค้าของ DURFERRIT GmbH
[ ! ] Tufftride® อาจทำให้สีไม่สม่ำเสมอ ซึ่งไม่ส่งผลต่อการทำงานของเครื่องกล
 

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
FJCR10-1.25
■ โฟลทติ้งคอนเนคเตอร์ - ติดตั้งแบบหน้าแปลนสั้นพิเศษ - ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (สำหรับกระบอกเกลียว)
รหัสสินค้าWL1ALFP.C.D.DD1HEGการเยื้องศูนย์ที่รับได้ Uการเบี่ยงเบนเชิงมุมที่อนุญาตSt (อ้างอิง)โหลดใช้งาน kgf(N)มวล (ก.)
TYPEM พิทช์แบบกลมชนิดขนาดกะทัดรัด
ชนิดกลม
FJCR
FJCRT
FJCRS
ชนิดขนาดกะทัดรัด
FJCC
FJCCT
FJCCS
3-0.5117339141028.64.5852128.60.530.45Up to 2.8 (27.5)7851
4-0.7117339141028.64.5852128.60.530.45Up to 7.8 (76.5)7750
5-0.812.574441610.532.169.55.52332.10.540.65Up to 20 (196.1)10669
6-1.012.574441610.532.169.55.52332.10.540.65Up to 20 (196.1)10568
8-1.251610550201336.671162636.60.550.95Up to 80 (784.5)166109
10-1.252012652251738.671162838.60.551.1Up to 80 (784.5)236157
12-1.2523177662819.549.691483649.61.051.4Up to 440 (4315)411274
14-1.523177662819.549.691483649.61.051.4Up to 440 (4315)402269
16-1.530229703524.553.691484053.61.051.5Up to 650 (6374)553372
18-1.530229703524.553.691484053.61.051.5Up to 650 (6374)538363
20-1.5382710884531.568.11218105168.11.551.9Up to 900 (8826)1078735
22-1.5382710884531.568.11218105168.11.551.9Up to 900 (8826)1058715

* M-pitch บางประเภทไม่สามารถใช้ได้สำหรับประเภท FJCRT, FJCCT, FJCRS และ FJCCS โปรดตรวจสอบรหัสสินค้าสำหรับรายละเอียด 

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FJCC12-1.25
FJCC14-1.5
FJCC16-1.5
FJCC18-1.5
FJCCT14-1.5
FJCCT16-1.5
FJCCT18-1.5
FJCR12-1.25
FJCR14-1.5
FJCR16-1.5SALE
FJCR18-1.5
FJCRT14-1.5
FJCRT16-1.5
FJCRT18-1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ความเยื้องศูนย์ที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การเบี่ยงเบนเชิงมุมที่ยอมรับได้ (A°)
(องศา)
แรงดึง/แรงบีบอัดสูงสุดที่ใช้
(กิโลนิวตัน)

฿ 2,835.56

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M12[1 ถึง 1.75] 1.25[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C1±54.315

฿ 2,835.56

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M14[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C1±54.315

฿ 3,369.09

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M16[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C1±56.374

฿ 3,369.09

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M18[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C1±56.374

฿ 5,587.40

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[M10 ถึง M18] M14[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C1±54.315

฿ 6,301.75

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[M10 ถึง M18] M16[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C1±56.374

฿ 6,301.75

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[M10 ถึง M18] M18[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C1±56.374

฿ 2,481.11

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[M10 ถึง M18] M12[1 ถึง 1.75] 1.25[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C1±54.315

฿ 2,481.11

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M14[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C1±54.315

฿ 2,951.22

฿ 1,285.85

FLOATING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M16[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C1±56.374

฿ 2,951.22

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[M10 ถึง M18] M18[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C1±56.374

฿ 5,223.40

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[M10 ถึง M18] M14[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C1±54.315

฿ 5,969.60

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[M10 ถึง M18] M16[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C1±56.374

฿ 5,969.60

FLOATING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[M10 ถึง M18] M18[1 ถึง 1.75] 1.5[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45C1±56.374

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อต่อโฟลทติ้ง/ชนิดสั้นพิเศษ/การติดตั้งหน้าแปลน/มีรูต๊าปเกลียว:รูปที่เกี่ยวข้อง
■ คุณสมบัติ
 1. ระยะห่างระหว่างกระบอกสูบกับวัตถุที่ควบคุมสามารถทำให้สั้นลงได้
  2. รับการเยื้องศูนย์ได้มาก จึงช่วยชดเชยการเยื้องศูนย์
  3. รูต๊าปเกลียวที่ลึกช่วยให้สามารถปรับได้หลากหลาย
 4. แบบกะทัดรัดออกแบบมาสำหรับพื้นที่จำกัด

ตัวอย่าง

ข้อต่อโฟลทติ้ง/ชนิดสั้นพิเศษ/การติดตั้งหน้าแปลน/มีรูต๊าปเกลียว:รูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โฟลทติ้งจอยท์ / ชนิดหน้าแปลน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน รู
กระบอกสูบ ใช้งานได้ กระบอกลม ชนิดสั้นพิเศษ ประเภท การเยื้องศูนย์ ด้านข้าง ประเภทการติดตั้ง ชนิดที่มีการยึดติด หน้าแปลน
กระบวนการเตรียมผิว การรมดำ Black Oxide