(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีประเภท มิติ h ยึดอยู่กับที่ ราคาไม่แพงและประเภท สเปค มิติ h ที่ให้คุณระบุ มิติ ความสูงได้ นอกจากนี้ยังมีประเภทตัวยึดด้านบนอื่นๆ
TYPE | ชนิดบาร์ | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ H ]ความแข็ง |
ความสูง h แบบตั้งค่าได้ | ||||
ติดตั้งด้านล่าง | HLRDBH | เทียบเท่า S45C | ซอลท์บาธไนไตรดิง | 500HV or more |
รหัสสินค้า | — | H |
HLRBDH16 | — | 21 |
รหัสสินค้า | H | H | B | D1 | T | W | P | M | |||
TYPE | D | ||||||||||
เพิ่มขึ้น 1 มม | ค่าพิกัดความเผื่อ | ||||||||||
ติดตั้งด้านล่าง | 7 | 10 to 24 | h+6 | 10 | 8 | 8 | 0 -0.15 | 36 | 26 | 4 | |
8 | 12 to 23 | h+7 | 12 | 9 | 10 | 0 -0.15 | 42 | 30 | 5 | ||
10 | 13 to 27 | h+8 | 14 | 11 | 12 | 0 -0.18 | 44 | 32 | 5 | ||
ความสูง h แบบตั้งค่าได้ HLRDBH | 13 | 15 to 30 | h+10 | 17 | 14 | 13 | 0 -0.18 | 52 | 38 | 6 | |
16 | 19 to 33 | h+12 | 21 | 18 | 15 | 0 -0.22 | 56 | 42 | 6 | ||
18 | 21 to 36 | h+14 | 23 | 20 | 16 | 0 -0.22 | 66 | 48 | 8 | ||
21 | 22 to 35 | h+15 | 26 | 23 | 19 | 0 -0.22 | 70 | 52 | 8 | ||
25 | 25 to 41 | h+19 | 30 | 27 | 20 | 0 -0.22 | 84 | 62 | 10 |
รหัสสินค้า |
---|
HLRDBH7-[10-24/1] |
HLRDBH8-[12-23/1] |
HLRDBH10-[13-27/1] |
HLRDBH13-[15-30/1] |
HLRDBH16-[19-33/1] |
HLRDBH18-[21-36/1] |
HLRDBH21-[22-35/1] |
HLRDBH25-[25-41/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับ ขนาดเกลียว กระบอกสูบ ก้าน ด้าย D (Ø) | ความสูงของการติดตั้ง h (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 7 | 10 ~ 24 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 8 | 12 ~ 23 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 10 | 13 ~ 27 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 13 | 15 ~ 30 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 16 | 19 ~ 33 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 18 | 21 ~ 36 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 21 | 22 ~ 35 | ||
- | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 25 | 25 ~ 41 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ / คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท โฮลเดอร์ | ติดตั้งด้านบน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เทียบเท่า S45C | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | โฮลเดอร์ วัตถุ เดียว |
กระบวนการเตรียมผิว | ซอลท์บาธไนไตรดิง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง