(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· นี่คือกระจกควอตซ์กลม ชนิดกำหนดรายละเอียดจำเพาะได้อย่างอิสระ พร้อมการส่องผ่านของยูวีที่ดีเยี่ยม
ชนิด | รูปทรง | [M] วัสดุ | อุณหภูมิทนความร้อน | |
ใช้งานต่อเนื่อง | สูงสุด | |||
FGLMS | แบบกลม | กระจกควอตส์ใสหลอม | 1,000 C° | 1,200 C° |
[!]อุณหภูมิทนความร้อนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานเป็นส่วนใหญ่ ไม่รับประกันค่าต่างๆ [ ! ]ไม่สามารถใช้ในภาชนะบรรจุแรงดันคลาส 1 และคลาส 2 หรือสถานที่ที่มีแก๊สแรงดันสูง |
รหัสสินค้า | — | D | ||
FGLMS1 | — | 150 |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้น 1 มม | |
ชนิด | T | D |
FGLMS (ชนิดกลม) | 1 | 20 to 150 |
2 | 20 to 300 | |
3 | 20 to 300 | |
5 | 20 to 300 |
รหัสสินค้า |
---|
FGLMS1-[20-150/1] |
FGLMS2-[20-300/1] |
FGLMS3-[20-300/1] |
FGLMS5-[20-300/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาว A OD D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GLASS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 20 ~ 150 | ||
- | GLASS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 20 ~ 300 | ||
- | GLASS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 20 ~ 300 | ||
- | GLASS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 20 ~ 300 |
กำลังโหลด …
สเปค | ชนิดกลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง