1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งยูรีเทนแบบมีร่อง

ลูกกลิ้งยูรีเทนแบบมีร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วนที่เป็นยูรีเทนผ่านการขึ้นรูปให้เป็นร่อง จึงใช้สำหรับกลไกการป้อนเทป และอื่นๆ

ลูกกลิ้งยูรีเทนแบบมีร่อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลูกกลิ้งยูรีเทนแบบมีร่อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ ! ] ยูรีเทนอาจเปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไป แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกายภาพแต่อย่างใด
[ ! ]เมื่อ L≤dx3, รู d จะได้รับการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจากทิศทางเดียวกัน
[!]เมื่อ L>dx3, รู d จะได้รับการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจากปลายทั้งสองข้าง ดังแสดงด้านล่าง จะไม่มีส่วนนูนในบางกรณี

ชนิด[ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็ง
ไม่มีตลับลูกปืนแกนการหุ้มตลับลูกปืน
ROUAMอลูมิเนียมอัลลอยยูรีเทน (สีธรรมชาติ)เหล็กกล้าShore A90
ROUSMSUS304
[ ! ] มียูรีเทนหุ้มตามเส้นรอบวงด้านนอกของแกน

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าDLFT
ROUSM308L30F10T5
■ ไม่มีตลับลูกปืน
รหัสสินค้าdH7เพิ่มขึ้น 1 มม
ชนิดDLFT
ROUAM
ROUSM
2581012    15 to 500 to 46
(F+T ≤ L-2)
308101215   
35 10121520  20 to 50
40 10121520  
50  12152025 25 to 1000 to 96
(F+T ≤ L-2)
60  121520253030 to 100
80   1520253040 to 100

การปรับแต่ง

ลูกกลิ้งยูรีเทนแบบมีร่อง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ROUAM25-[8,​10,​12]-L[15-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUAM30-[8,​10,​12,​15]-L[15-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUAM35-[10,​12,​15,​20]-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUAM40-[10,​12,​15,​20]-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUAM50-[12,​15,​20,​25]-L[25-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
ROUAM60-[12,​15,​20,​25,​30]-L[30-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
ROUAM80-[15,​20,​25,​30]-L[40-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
ROUSM25-[8,​10,​12]-L[15-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUSM30-[8,​10,​12,​15]-L[15-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUSM35-[10,​12,​15,​20]-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUSM40-[10,​12,​15,​20]-L[20-50/1]-F[0-46/1]-T[0-46/1]
ROUSM50-[12,​15,​20,​25]-L[25-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
ROUSM60-[12,​15,​20,​25,​30]-L[30-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
ROUSM80-[15,​20,​25,​30]-L[40-100/1]-F[0-96/1]-T[0-96/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ความยาว
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1025[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยถึง 508 ~ 120 ~ 4615 ~ 500 ~ 46

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1030[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยถึง 508 ~ 150 ~ 4615 ~ 500 ~ 46

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1035[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยถึง 5010 ~ 200 ~ 4620 ~ 500 ~ 46

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1040[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยถึง 5010 ~ 200 ~ 4620 ~ 500 ~ 46

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1050[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยถึง 50 / ถึง 10012 ~ 250 ~ 9625 ~ 1000 ~ 96

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1060[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยถึง 50 / ถึง 10012 ~ 300 ~ 9630 ~ 1000 ~ 96

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1080[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอยถึง 50 / ถึง 10015 ~ 300 ~ 9640 ~ 1000 ~ 96

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1025SUS304ถึง 508 ~ 120 ~ 4615 ~ 500 ~ 46

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1030SUS304ถึง 508 ~ 150 ~ 4615 ~ 500 ~ 46

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1035SUS304ถึง 5010 ~ 200 ~ 4620 ~ 500 ~ 46

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1040SUS304ถึง 5010 ~ 200 ~ 4620 ~ 500 ~ 46

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1050SUS304ถึง 50 / ถึง 10012 ~ 250 ~ 9625 ~ 1000 ~ 96

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1060SUS304ถึง 50 / ถึง 10012 ~ 300 ~ 9630 ~ 1000 ~ 96

-

ROLLER 1 ชิ้น 10 วัน 1080SUS304ถึง 50 / ถึง 10015 ~ 300 ~ 9640 ~ 1000 ~ 96

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดลูกกลิ้ง ลูกกลิ้งยาง ยูรีเทน / ยาง การแปรรูป ยางยูรีเทน หุ้มผ้า วิธีการติดตั้ง แบบตรง
รูปทรง โรเลอร์ ร่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มีให้ วัสดุ ยูรีเทน/ ยาง ยูรีเทน
ความแข็ง ยูรีเทน/ ยาง 90 สี ยูรีเทน/ ยาง สีธรรมชาติ