1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งยูรีเทนมีตลับลูกปืน,ชนิดตรง ,ความหนาของยูรีเทนสามารถเลือกได้

ลูกกลิ้งยูรีเทนมีตลับลูกปืน,ชนิดตรง ,ความหนาของยูรีเทนสามารถเลือกได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถเลือกความหนาของยูรีเทน 5 มม. หรือ 10 มม.

ลูกกลิ้งยูรีเทน/พร้อมตลับลูกปืน/เลือกความหนาของยูรีเทนได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


[ ! ] เมื่อ L≤dx3, รู d จะได้รับการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจากทิศทางเดียวกัน
[!]เมื่อ L>dx3, รู d จะได้รับการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจากปลายทั้งสองข้าง ดังแสดงด้านล่าง อาจไม่มีส่วนนูนในบางกรณี
 
ชนิด[ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็งตลับลูกปืน
พร้อมตลับลูกปืน
แบบตรงผิวโค้งแกนการหุ้ม
ROERUHSSUS304ยูรีเทน (สีธรรมชาติ)Shore A95เหล็กกล้า
ROERUHAอลูมิเนียมอัลลอย
ROERUSROECRUSSUS304Shore A90
ROERUAROECRUAอลูมิเนียมอัลลอย
ROERGSSUS304Shore A70
ROERGAROECRGAอลูมิเนียมอัลลอย
ROERHSSUS304Shore A50
ROERHAROECRHAอลูมิเนียมอัลลอย
[ ! ] มียูรีเทนหุ้มตามเส้นรอบวงด้านนอกของแกน

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าDLT
ROERUS602050T5

■ พร้อมตลับลูกปืน
รหัสสินค้าตัวเลือก dL
เพิ่มขึ้นทีละ 10 มม.
ตัวเลือก Td1dhBตลับลูกปืนที่ใช้
ชนิดD
แบบตรง
ROERUHS
ROERUHA
ROERUS
ROERUA
ROERGS
ROERGA
ROERHS
ROERHA
ผิวโค้ง
ROECRUS
ROECRUA

ROECRGA
ROECRHA


40820 or more200519156698ZZx2
10221866900ZZx2
501030 or more200221866900ZZx2
12282486001ZZx2
15322896002ZZx2
60125
10
282486001ZZx2
15322896002ZZx2
2054236126004ZZx2
8015 322896002ZZx2
205
10
4236126004ZZx2
254741126005ZZx2
100204236126004ZZx2
254741126005ZZx2
305548136006ZZx2
[ ! ] สำหรับรายละเอียดของตลับลูกปืน ดูที่หน้า 1017

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ROECRGA40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROECRGA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROECRGA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRGA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRGA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRHA40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROECRHA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROECRHA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRHA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRHA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUA40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROECRUA50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROECRUA60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUA80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUA100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUS40-[8,​10]-[20-100/10]-T5
ROECRUS50-[10,​12,​15]-[30-100/10]-T5
ROECRUS60-[12,​15,​20]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUS80-[15,​20,​25]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROECRUS100-[20,​25,​30]-[30-100/10]-T[5,​10]
ROERGA40-[8,​10]-[20-200/10]-T5
ROERGA50-[10,​12,​15]-[30-200/10]-T5
ROERGA60-[12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERGA80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERGA100-[20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERGS40-[8,​10]-[20-200/10]-T5
ROERGS50-[10,​12,​15]-[30-200/10]-T5
ROERGS60-[12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERGS80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERGS100-[20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERHA40-[8,​10]-[20-200/10]-T5
ROERHA50-[10,​12,​15]-[30-200/10]-T5
ROERHA60-[12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERHA80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERHA100-[20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERHS40-[8,​10]-[20-200/10]-T5
ROERHS50-[10,​12,​15]-[30-200/10]-T5
ROERHS60-[12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERHS80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERHS100-[20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUA40-[8,​10]-[20-200/10]-T5
ROERUA50-[10,​12,​15]-[30-200/10]-T5
ROERUA60-[12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUA80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUA100-[20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUHA40-[8,​10]-[20-200/10]-T5
ROERUHA50-[10,​12,​15]-[30-200/10]-T5
ROERUHA60-[12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUHA80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUHA100-[20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUHS40-[8,​10]-[20-200/10]-T5
ROERUHS50-[10,​12,​15]-[30-200/10]-T5
ROERUHS60-[12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUHS80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUHS100-[20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUS40-[8,​10]-[20-200/10]-T5
ROERUS50-[10,​12,​15]-[30-200/10]-T5
ROERUS60-[12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUS80-[15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROERUS100-[20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง โรเลอร์ OD
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ความแข็ง ยูรีเทน/ ยาง L
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก40[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 107020 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก50[อะลูมิเนียม] A505210 ~ 157030 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก60[อะลูมิเนียม] A505212 ~ 207030 ~ 1005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก80[อะลูมิเนียม] A505215 ~ 257030 ~ 1005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก100[อะลูมิเนียม] A505220 ~ 307030 ~ 1005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก40[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 105020 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก50[อะลูมิเนียม] A505210 ~ 155030 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก60[อะลูมิเนียม] A505212 ~ 205030 ~ 1005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก80[อะลูมิเนียม] A505215 ~ 255030 ~ 1005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก100[อะลูมิเนียม] A505220 ~ 305030 ~ 1005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก40[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 109020 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก50[อะลูมิเนียม] A505210 ~ 159030 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก60[อะลูมิเนียม] A505212 ~ 209030 ~ 1005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก80[อะลูมิเนียม] A505215 ~ 259030 ~ 1005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก100[อะลูมิเนียม] A505220 ~ 309030 ~ 1005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก40SUS3048 ~ 109020 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก50SUS30410 ~ 159030 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก60SUS30412 ~ 209030 ~ 1005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก80SUS30415 ~ 259030 ~ 1005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10ปราบดาภิเษก100SUS30420 ~ 309030 ~ 1005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง40[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 107020 ~ 2005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง50[อะลูมิเนียม] A505210 ~ 157030 ~ 2005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง60[อะลูมิเนียม] A505212 ~ 207030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง80[อะลูมิเนียม] A505215 ~ 257030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง100[อะลูมิเนียม] A505220 ~ 307030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง40SUS3048 ~ 107020 ~ 2005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง50SUS30410 ~ 157030 ~ 2005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง60SUS30412 ~ 207030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง80SUS30415 ~ 257030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง100SUS30420 ~ 307030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง40[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 105020 ~ 2005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง50[อะลูมิเนียม] A505210 ~ 155030 ~ 2005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง60[อะลูมิเนียม] A505212 ~ 205030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง80[อะลูมิเนียม] A505215 ~ 255030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง100[อะลูมิเนียม] A505220 ~ 305030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง40SUS3048 ~ 105020 ~ 2005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง50SUS30410 ~ 155030 ~ 2005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบตรง60SUS30412 ~ 205030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง80SUS30415 ~ 255030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง100SUS30420 ~ 305030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง40[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 109020 ~ 2005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง50[อะลูมิเนียม] A505210 ~ 159030 ~ 2005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง60[อะลูมิเนียม] A505212 ~ 209030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง80[อะลูมิเนียม] A505215 ~ 259030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง100[อะลูมิเนียม] A505220 ~ 309030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบตรง40[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 109520 ~ 2005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบตรง50[อะลูมิเนียม] A505210 ~ 159530 ~ 2005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบตรง60[อะลูมิเนียม] A505212 ~ 209530 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบตรง80[อะลูมิเนียม] A505215 ~ 259530 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบตรง100[อะลูมิเนียม] A505220 ~ 309530 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบตรง40SUS3048 ~ 109520 ~ 2005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบตรง50SUS30410 ~ 159530 ~ 2005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบตรง60SUS30412 ~ 209530 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบตรง80SUS30415 ~ 259530 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบตรง100SUS30420 ~ 309530 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง40SUS3048 ~ 109020 ~ 2005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง50SUS30410 ~ 159030 ~ 2005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง60SUS30412 ~ 209030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง80SUS30415 ~ 259030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10แบบตรง100SUS30420 ~ 309030 ~ 2005 ~ 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดลูกกลิ้ง ลูกกลิ้งยาง ยูรีเทน / ยาง การแปรรูป ยางยูรีเทน หุ้มผ้า วิธีการติดตั้ง พร้อม ตลับลูกปืน
ความยาว(มิลลิเมตร) ถึง 50 / ถึง 100 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มีให้ วัสดุ ยูรีเทน/ ยาง ยูรีเทน
สี ยูรีเทน/ ยาง สีธรรมชาติ ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ เหล็กกล้า