(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางไกด์ประเภทที่นิยมมากที่สุด สำหรับวัสดุนั้น มีแบบ S45C, โลหะผสมทองเหลืองแรงดึงสูง, พลาสติก หรือวัสดุประเภทอื่น ๆ ที่สามารถเลือกใช้ได้
ชนิด | \r\n[M] วัสดุ | \r\n[S] กระบวนการชุบผิว | \r\n[H] ความแข็ง | \r\n
GRMZF | \r\nCAC304 (เดิมเป็นทองแดงผสม JIS, HBsC4) ฉีดสารหล่อลื่นแข็งแบบพิเศษ | \r\n— | \r\n— | \r\n
รหัสสินค้า | — | T | — | S | — | A | — | E | — | F | — | G | — | H |
GRMZF20 | — | 20 | — | 5 | — | 175 | — | E8.0 | — | F95.0 | — | G160.0 |
รหัสสินค้า | T | S | A เพิ่มขึ้น 5 มม | 0.5 มม. ที่เพิ่มขึ้น ( ตำแหน่ง รู) | W | Y | d1 | d2 | H | ||||
ชนิด | B | E | F | G | H | ||||||||
GRMZF | 15 | 10* 15 | 5 8 | 40 to 95 | 6.0 to 80.0 | 17.0 to 89.0 | — | — | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 |
100 to 120 | 6.0 to 100.0 | 26.0 to 114.0 | — | — | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||||
20 | 15 20 | 5 8 10 | 60 to 95 | 8.0 to 80.0 | 18.0 to 87.0 | — | — | 5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
100 to 200 | 8.0 to 170.0 | 18.0 to 180.0 | 28.0 to 192.0 | — | 5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
25 | 20 25 | 8 10 15 | 80 to 125 | 10.0 to 110.0 | 22.0 to 115.0 | — | — | 5 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | |
130 to 175 | 10.0 to 140.0 | 22.0 to 155.0 | 34.0 to 165.0 | — | 5 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||
180 to 250 | 10.0 to 180.0 | 22.0 to 200.0 | 34.0 to 220.0 | 46.0 to 240.0 | 5 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||
30 | 25 30 | 10 15 | 100 to 145 | 12.0 to 120.0 | 24.0 to 133.0 | — | — | 8 | 10 | 14 | 9 | 9 | |
150 to 195 | 12.0 to 150.0 | 24.0 to 165.0 | 36.0 to 183.0 | — | 8 | 10 | 14 | 9 | 9 | ||||
200 to 300 | 12.0 to 230.0 | 28.0 to 250.0 | 44.0 to 270.0 | 60.0 to 288.0 | 8 | 10 | 14 | 9 | 9 |
รหัสสินค้า |
---|
GRMZF15-10-[5,8]-[40-120/5]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5] |
GRMZF15-15-[5,8]-[40-120/5]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5] |
GRMZF20-15-[5,8,10]-[60-200/5]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5] |
GRMZF20-20-[5,8,10]-[60-200/5]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5] |
GRMZF25-20-[8,10,15]-[80-250/5]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5] |
GRMZF25-25-[8,10,15]-[80-250/5]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5] |
GRMZF30-25-[10,15]-[100-300/5]-E[12-230/0.5]-F[24-250/0.5] |
GRMZF30-30-[10,15]-[100-300/5]-E[12-230/0.5]-F[24-250/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 15 | 10 | 40 ~ 120 | 5 ~ 8 | 6 ~ 100 | 17 ~ 114 | ||
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 15 | 15 | 40 ~ 120 | 5 ~ 8 | 6 ~ 100 | 17 ~ 114 | ||
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 20 | 15 | 60 ~ 200 | 5 ~ 10 | 8 ~ 170 | 18 ~ 180 | ||
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 20 | 20 | 60 ~ 200 | 5 ~ 10 | 8 ~ 170 | 18 ~ 180 | ||
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 25 | 20 | 80 ~ 250 | 8 ~ 15 | 10 ~ 180 | 22 ~ 200 | ||
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 25 | 25 | 80 ~ 250 | 8 ~ 15 | 10 ~ 180 | 22 ~ 200 | ||
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 30 | 25 | 100 ~ 300 | 10 ~ 15 | 12 ~ 230 | 24 ~ 250 | ||
- | GUIDE RAIL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 30 | 30 | 100 ~ 300 | 10 ~ 15 | 12 ~ 230 | 24 ~ 250 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | CAC304 ฉีดสารหล่อลื่นแข็งแบบพิเศษ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มีให้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง