1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
L-Gibs - ประเภทตั้งค่าได้/เหล็กกล้า/ทองแดงผสมชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น

L-Gibs - ประเภทตั้งค่าได้/เหล็กกล้า/ทองแดงผสมชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางไกด์ประเภทที่นิยมมากที่สุด สำหรับวัสดุนั้น มีแบบ S45C, โลหะผสมทองเหลืองแรงดึงสูง, พลาสติก หรือวัสดุประเภทอื่น ๆ ที่สามารถเลือกใช้ได้

\r\n
กิ๊บตัว L - ชนิดกำหนดค่าได้ / เหล็กกล้า / ทองแดงอัลลอยไม่หล่อลื่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
\r\n\r\n
[ ! ] สินค้าที่ผ่านการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบแข็งอาจมีสีเพี้ยนต่างจากในรูปภาพ แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้าแต่อย่างใด
\r\n\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว[H] ความแข็ง
GRRFS45C
GRRMFชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง
(ชุบหลังผ่านการเจียร)
HV500 or more
\r\n
\r\n

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าTSAEFGH
GRRF20

20

5

175

E8.0

F95.0

G160.0

 
รหัสสินค้าTSA
เพิ่มขึ้น 1 มม
0.5 มม. ที่เพิ่มขึ้น ( ตำแหน่ง รู)WYd1d2H
ชนิดBEFGH
GRRF
GRRMF
1510* 155 840 to 996.0 to 80.017.0 to 94.05584.54.5
100 to 1206.0 to 100.026.0 to 114.05584.54.5
2015 205 8 1060 to 998.0 to 80.018.0 to 91.0579.55.55.5
100 to 2008.0 to 170.018.0 to 180.028.0 to 192.0579.55.55.5
2520 258 10 1580 to 12910.0 to 110.022.0 to 119.0510116.56.5
130 to 17910.0 to 140.022.0 to 155.034.0 to 169.0510116.56.5
180 to 25010.0 to 180.022.0 to 200.034.0 to 220.046.0 to 240.0510116.56.5
3025 3010 15100 to 14912.0 to 120.024.0 to 137.08101499
150 to 19912.0 to 150.024.0 to 165.036.0 to 187.08101499
200 to 25012.0 to 180.028.0 to 200.044.0 to 220.060.0 to 238.08101499
[ ! ] *เมื่อ B = 15 หรือ T = 10 แล้ว S จะมีขนาด 5 ให้เลือกเท่านั้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GRRF15-10-[5,​8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRRF15-15-[5,​8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRRF20-15-[5,​8,​10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRRF20-20-[5,​8,​10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRRF25-20-[8,​10,​15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5]
GRRF25-25-[8,​10,​15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-200/0.5]
GRRF30-25-[10,​15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-200/0.5]
GRRF30-30-[10,​15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-200/0.5]
GRRMF15-10-[5,​8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRRMF15-15-[5,​8]-[40-120/1]-E[6-100/0.5]-F[17-114/0.5]
GRRMF20-15-[5,​8,​10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRRMF20-20-[5,​8,​10]-[60-200/1]-E[8-170/0.5]-F[18-180/0.5]
GRRMF25-20-[8,​10,​15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-155/0.5]
GRRMF25-25-[8,​10,​15]-[80-250/1]-E[10-180/0.5]-F[22-155/0.5]
GRRMF30-25-[10,​15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-200/0.5]
GRRMF30-30-[10,​15]-[100-250/1]-E[12-180/0.5]-F[24-180/0.5]
SF-GRRMF15-10
SF-GRRMF15-15
SF-GRRMF20-15
SF-GRRMF20-20
SF-GRRMF25-20
SF-GRRMF25-25
SF-GRRMF30-25
SF-GRRMF30-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
สูญเสียไขมัน
(มิลลิเมตร)
E F S
(มิลลิเมตร)

-

GUIDE RAIL 1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่มีให้1510-40 ~ 1206 ~ 10017 ~ 1145 ~ 8

-

GUIDE RAIL 1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่มีให้1515-40 ~ 1206 ~ 10017 ~ 1145 ~ 8

-

GUIDE RAIL 1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่มีให้2015-60 ~ 2008 ~ 17018 ~ 1805 ~ 10

-

GUIDE RAIL 1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่มีให้2020-60 ~ 2008 ~ 17018 ~ 1805 ~ 10

-

GUIDE RAIL 1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่มีให้2520-80 ~ 25010 ~ 18022 ~ 2008 ~ 15

-

GUIDE RAIL 1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่มีให้2525-80 ~ 25010 ~ 18022 ~ 2008 ~ 15

-

GUIDE RAIL 1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่มีให้3025-100 ~ 25012 ~ 18024 ~ 20010 ~ 15

-

GUIDE RAIL 1 ชิ้น 7 วัน 10ไม่มีให้3030-100 ~ 25012 ~ 18024 ~ 20010 ~ 15

-

GUIDE RAIL 1 ชิ้น 7 วัน 10ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง1510-40 ~ 1206 ~ 10017 ~ 1145 ~ 8

-

GUIDE RAIL 1 ชิ้น 7 วัน 10ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง1515-40 ~ 1206 ~ 10017 ~ 1145 ~ 8

-

GUIDE RAIL 1 ชิ้น 7 วัน 10ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง2015-60 ~ 2008 ~ 17018 ~ 1805 ~ 10

-

GUIDE RAIL 1 ชิ้น 7 วัน 10ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง2020-60 ~ 2008 ~ 17018 ~ 1805 ~ 10

-

GUIDE RAIL 1 ชิ้น 7 วัน 10ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง2520-80 ~ 25010 ~ 18022 ~ 1558 ~ 15

-

GUIDE RAIL 1 ชิ้น 7 วัน 10ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง2525-80 ~ 25010 ~ 18022 ~ 1558 ~ 15

-

GUIDE RAIL 1 ชิ้น 7 วัน 10ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง3025-100 ~ 25012 ~ 18024 ~ 20010 ~ 15

-

GUIDE RAIL 1 ชิ้น 7 วัน 10ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง3030-100 ~ 25012 ~ 18024 ~ 18010 ~ 15

-

SLIDE GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง1510SF----

-

SLIDE GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง1515SF----

-

SLIDE GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง2015SF----

-

SLIDE GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง2020SF----

-

SLIDE GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง2520SF----

-

SLIDE GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง2525SF----

-

SLIDE GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง3025SF----

-

SLIDE GUIDE 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบบชุบแข็ง3030SF----

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

กิ๊บตัว L - ชนิดกำหนดค่าได้ / เหล็กกล้า / ทองแดงอัลลอยไม่หล่อลื่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ S45C