1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปลอกเพลา - สำหรับการติดตั้งตลับลูกปืน/สำหรับการติดตั้งตลับลูกปืน (การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่) - ชนิดแคลมป์/ขนาดกะทัดรัด, แคลมป์ยึด (รหัสสินค้า)

SET COLLAR

ปลอกเพลา - สำหรับการติดตั้งตลับลูกปืน/สำหรับการติดตั้งตลับลูกปืน (การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่) - ชนิดแคลมป์/ขนาดกะทัดรัด, แคลมป์ยึด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 159.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับยึด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เมื่อเปรียบเทียบกับ น็อต เฉพาะตลับลูกปืนแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษและมีราคาถูกกว่า

ปลอกเพลา/สำหรับติดตั้งตลับลูกปืน/ชนิดแคลมป์ยึด/กะทัดรัด/บ่าสั้น: รูปที่เกี่ยวข้อง
 
ชนิด[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว[ A ]อุปกรณ์เสริม
บ่าสั้นบ่ายาว
มาตรฐานกะทัดรัด, แคลมป์ยึดมาตรฐานกะทัดรัด, แคลมป์ยึดสกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1 ชิ้น
SCSBNSCBNJSCSLSSCLSJเทียบเท่า S45Cการรมดำ Black Oxide[ M ]เทียบเท่า SCM435
PSCSBNPSCBNJPSCSLSPSCLSJชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า[ M ]เทียบเท่า SUS304
SSCSBNSSCBNJSSCSLSSSCLSJเทียบเท่า SUS304
SCSNAWSCSLAWอลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000เคลียร์อโนไดซ์
SCSNABSCSLABอโนไดซ์สีดำ
อาจมีรอยการลบคมหลงเหลืออยู่รอบร่องผ่า

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าDS
SCSBN10
 

 
14
 
DDsB
(บ่า สั้น)
D1M (หยาบ)BDRWXYZตลับลูกปืนที่ใช้ได้ (O.D.)เทียบเท่า S45Cเทียบเท่า SUS304อลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000
การรมดำ Black Oxideชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเคลียร์อโนไดซ์อโนไดซ์สีดำ
มาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัดSCSBN
(มาตรฐาน)
SCBNJ
(กะทัดรัด)
PSCSBN
(มาตรฐาน)
PSCBNJ
(กะทัดรัด)
SSCSBN
(มาตรฐาน)
SSCBNJ
(กะทัดรัด)
SCSNAW
(มาตรฐาน)
SCSNAB
(มาตรฐาน)
3-5916M383.4314.52.23 to 5673ZZ (6), 683ZZ (8)
 6916M383.4314.52.23 to 5693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10)
 8916M383.4314.52.23 to 5633ZZ (13)
4-6918M383.431533.5 to 6674ZZ (7), 684ZZ (9)
 7918M383.431533.5 to 6694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)
5-7920M383.4315.545 to 6.5675ZZ (7)
 8920M383.4315.545 to 6.5685Z (11), 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)
6-8920M383.431646 to 6.5676ZZ (10), 686ZZ (13)
 9920M383.431646 to 6.5696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)
 12920M383.431646 to 6.5636ZZ (22)
8-1111.592522M4M31084.53.53.7531.51.577547 to 97678ZZ (12), 688ZZ (16)678ZZ (12), 688ZZ (16)
 1211.592522M4M31084.53.53.7531.51.577547 to 97698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)
 1411.525M4104.53.751.5757 to 9638ZZ (28)
10-1211.530M4104.53.751.595106700ZZ (15)
 1311.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.598541096800ZZ (19)6800ZZ (19)
 1411.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.598541096900ZZ (22), 6000ZZ (26)6900ZZ (22), 6000ZZ (26)
 1611.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.598541096200ZZ (30), 6300ZZ (35)6200ZZ (30), 6300ZZ (35)
12-1411.530M4104.53.751.5105106701ZZ (18)
 1511.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.5109531096801ZZ (21)6801ZZ (21)
 1611.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.5109531096901ZZ (24), 6001ZZ (28)6901ZZ (24), 6001ZZ (28)
 1811.59.53025M4M31084.53.53.7531.51.5109531096201ZZ (32), 6301ZZ (37)6201ZZ (32), 6301ZZ (37)
15-1711.534M4104.53.751.511.56126702ZZ (21)
 1811.59.53430M4M31084.53.53.7531.51.511.5116312116802ZZ (24), 6902ZZ (28)6802ZZ (24), 6902ZZ (28)
 1911.59.53430M4M31084.53.53.7531.51.511.5116312116002ZZ (32)6002ZZ (32)
 2111.59.53430M4M31084.53.53.7531.51.511.5116312116202ZZ (35), 6302ZZ (42)6202ZZ (35), 6302ZZ (42)
17-2011.534M4104.53.751.511.56126803ZZ (26)
 2111.59.53430M4M31084.53.53.7531.51.511.511.56412126903ZZ (30), 6003ZZ (35)6903ZZ (30), 6003ZZ (35)
 2311.59.53430M4M31084.53.53.7531.51.511.511.56412126203ZZ (40), 6303ZZ (47)6203ZZ (40), 6303ZZ (47)
20-23149.54036M5M31285.53.54.531.51.514137514136704ZZ (27), 6804ZZ (32)6704ZZ (27), 6804ZZ (32)
 24149.54036M5M31285.53.54.531.51.514137514136904ZZ (37)6904ZZ (37)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SCSNAW12-18 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID OD ความกว้าง วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ความหนา บ่า OD ds
(มิลลิเมตร)

฿ 288.12

฿ 110.03

SET COLLAR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10123011.5[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 2000 ซีรีส์[กระบวนการเตรียมผิว] ล้างอะโนไดซ์รุ่นมาตรฐาน18

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ปลอกเพลา/สำหรับติดตั้งตลับลูกปืน/ชนิดแคลมป์ยึด/กะทัดรัด/บ่าสั้น: รูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยึด แคลมป์ยึด สเปค สำหรับการติดตั้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCSNAW12-18 ในชุด ปลอกเพลา - สำหรับการติดตั้งตลับลูกปืน/สำหรับการติดตั้งตลับลูกปืน (การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่) - ชนิดแคลมป์/ขนาดกะทัดรัด, แคลมป์ยึด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PSCBNJ12-15
PSCBNJ12-16
PSCBNJ12-18
SCSNAW15-18
SCSNAW15-19
SCSNAW15-21
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID OD ความกว้าง วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ความหนา บ่า OD ds
(มิลลิเมตร)

฿ 287.77

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012259.5เทียบเท่า S45C[กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก15

฿ 287.77

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012259.5เทียบเท่า S45C[กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก16

฿ 287.77

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012259.5เทียบเท่า S45C[กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก18

฿ 316.94

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10153411.5[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 2000 ซีรีส์[กระบวนการเตรียมผิว] ล้างอะโนไดซ์รุ่นมาตรฐาน18

฿ 316.94

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10153411.5[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 2000 ซีรีส์[กระบวนการเตรียมผิว] ล้างอะโนไดซ์รุ่นมาตรฐาน19

฿ 316.94

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10153411.5[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 2000 ซีรีส์[กระบวนการเตรียมผิว] ล้างอะโนไดซ์รุ่นมาตรฐาน21