(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับยึด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เมื่อเปรียบเทียบกับ น็อต เฉพาะตลับลูกปืนแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษและมีราคาถูกกว่า
ชนิด | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | [ A ]อุปกรณ์เสริม | |||
บ่าสั้น | บ่ายาว | |||||
มาตรฐาน | กะทัดรัด, แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | กะทัดรัด, แคลมป์ยึด | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1 ชิ้น | ||
SCSBN | SCBNJ | SCSLS | SCLSJ | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | [ M ]เทียบเท่า SCM435 |
PSCSBN | PSCBNJ | PSCSLS | PSCLSJ | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | [ M ]เทียบเท่า SUS304 | |
SSCSBN | SSCBNJ | SSCSLS | SSCLSJ | เทียบเท่า SUS304 | — | |
SCSNAW | — | SCSLAW | — | อลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000 | เคลียร์อโนไดซ์ | |
SCSNAB | — | SCSLAB | — | อโนไดซ์สีดำ |
รหัสสินค้า | — | DS |
SCSBN10 | — | 14 |
D | Ds | B (บ่า สั้น) | D1 | M (หยาบ) | B | D | R | W | X | Y | Z | ตลับลูกปืนที่ใช้ได้ (O.D.) | เทียบเท่า S45C | เทียบเท่า SUS304 | อลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000 | ||||||||||||||||
การรมดำ Black Oxide | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | — | เคลียร์อโนไดซ์ | อโนไดซ์สีดำ | |||||||||||||||||||||||||||
มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | SCSBN (มาตรฐาน) | SCBNJ (กะทัดรัด) | PSCSBN (มาตรฐาน) | PSCBNJ (กะทัดรัด) | SSCSBN (มาตรฐาน) | SSCBNJ (กะทัดรัด) | SCSNAW (มาตรฐาน) | SCSNAB (มาตรฐาน) | ||
3- | 5 | 9 | — | 16 | — | M3 | — | 8 | — | 3.4 | — | 3 | — | 1 | — | 4.5 | — | 2.2 | — | 3 to 5 | — | 673ZZ (6), 683ZZ (8) | — | ● | — | — | — | ● | — | — | — |
6 | 9 | — | 16 | — | M3 | — | 8 | — | 3.4 | — | 3 | — | 1 | — | 4.5 | — | 2.2 | — | 3 to 5 | — | 693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10) | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
8 | 9 | — | 16 | — | M3 | — | 8 | — | 3.4 | — | 3 | — | 1 | — | 4.5 | — | 2.2 | — | 3 to 5 | — | 633ZZ (13) | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
4- | 6 | 9 | — | 18 | — | M3 | — | 8 | — | 3.4 | — | 3 | — | 1 | — | 5 | — | 3 | — | 3.5 to 6 | — | 674ZZ (7), 684ZZ (9) | — | — | — | ● | — | — | — | — | — |
7 | 9 | — | 18 | — | M3 | — | 8 | — | 3.4 | — | 3 | — | 1 | — | 5 | — | 3 | — | 3.5 to 6 | — | 694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13) | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
5- | 7 | 9 | — | 20 | — | M3 | — | 8 | — | 3.4 | — | 3 | — | 1 | — | 5.5 | — | 4 | — | 5 to 6.5 | — | 675ZZ (7) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — |
8 | 9 | — | 20 | — | M3 | — | 8 | — | 3.4 | — | 3 | — | 1 | — | 5.5 | — | 4 | — | 5 to 6.5 | — | 685Z (11), 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | |
6- | 8 | 9 | — | 20 | — | M3 | — | 8 | — | 3.4 | — | 3 | — | 1 | — | 6 | — | 4 | — | 6 to 6.5 | — | 676ZZ (10), 686ZZ (13) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — |
9 | 9 | — | 20 | — | M3 | — | 8 | — | 3.4 | — | 3 | — | 1 | — | 6 | — | 4 | — | 6 to 6.5 | — | 696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19) | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | |
12 | 9 | — | 20 | — | M3 | — | 8 | — | 3.4 | — | 3 | — | 1 | — | 6 | — | 4 | — | 6 to 6.5 | — | 636ZZ (22) | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | |
8- | 11 | 11.5 | 9 | 25 | 22 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 to 9 | 7 | 678ZZ (12), 688ZZ (16) | 678ZZ (12), 688ZZ (16) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
12 | 11.5 | 9 | 25 | 22 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 to 9 | 7 | 698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24) | 698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | 11.5 | — | 25 | — | M4 | — | 10 | — | 4.5 | — | 3.75 | — | 1.5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 to 9 | — | 638ZZ (28) | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
10- | 12 | 11.5 | — | 30 | — | M4 | — | 10 | — | 4.5 | — | 3.75 | — | 1.5 | — | 9 | — | 5 | — | 10 | — | 6700ZZ (15) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — |
13 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6800ZZ (19) | 6800ZZ (19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
14 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6900ZZ (22), 6000ZZ (26) | 6900ZZ (22), 6000ZZ (26) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6200ZZ (30), 6300ZZ (35) | 6200ZZ (30), 6300ZZ (35) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | |
12- | 14 | 11.5 | — | 30 | — | M4 | — | 10 | — | 4.5 | — | 3.75 | — | 1.5 | — | 10 | — | 5 | — | 10 | — | 6701ZZ (18) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — |
15 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6801ZZ (21) | 6801ZZ (21) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | |
16 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6901ZZ (24), 6001ZZ (28) | 6901ZZ (24), 6001ZZ (28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | 11.5 | 9.5 | 30 | 25 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 10 | 9 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6201ZZ (32), 6301ZZ (37) | 6201ZZ (32), 6301ZZ (37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
15- | 17 | 11.5 | — | 34 | — | M4 | — | 10 | — | 4.5 | — | 3.75 | — | 1.5 | — | 11.5 | — | 6 | — | 12 | — | 6702ZZ (21) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — |
18 | 11.5 | 9.5 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11 | 6 | 3 | 12 | 11 | 6802ZZ (24), 6902ZZ (28) | 6802ZZ (24), 6902ZZ (28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
19 | 11.5 | 9.5 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11 | 6 | 3 | 12 | 11 | 6002ZZ (32) | 6002ZZ (32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
21 | 11.5 | 9.5 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11 | 6 | 3 | 12 | 11 | 6202ZZ (35), 6302ZZ (42) | 6202ZZ (35), 6302ZZ (42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
17- | 20 | 11.5 | — | 34 | — | M4 | — | 10 | — | 4.5 | — | 3.75 | — | 1.5 | — | 11.5 | — | 6 | — | 12 | — | 6803ZZ (26) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | — |
21 | 11.5 | 9.5 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11.5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 6903ZZ (30), 6003ZZ (35) | 6903ZZ (30), 6003ZZ (35) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | |
23 | 11.5 | 9.5 | 34 | 30 | M4 | M3 | 10 | 8 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | 11.5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 6203ZZ (40), 6303ZZ (47) | 6203ZZ (40), 6303ZZ (47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | |
20- | 23 | 14 | 9.5 | 40 | 36 | M5 | M3 | 12 | 8 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 14 | 13 | 7 | 5 | 14 | 13 | 6704ZZ (27), 6804ZZ (32) | 6704ZZ (27), 6804ZZ (32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
24 | 14 | 9.5 | 40 | 36 | M5 | M3 | 12 | 8 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 14 | 13 | 7 | 5 | 14 | 13 | 6904ZZ (37) | 6904ZZ (37) | ● | ||||||||
รหัสสินค้า |
---|
SCSLAB35-43 |
SCSLAW35-43 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID | OD | ความกว้าง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | บ่า OD ds (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 774.33 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 60 | 21 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 2000 ซีรีส์ | [กระบวนการเตรียมผิว] อะโนไดซ์สีดำ | รุ่นมาตรฐาน | 43 | |
฿ 756.32 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 35 | 60 | 21 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมอัลลอย 2000 ซีรีส์ | [กระบวนการเตรียมผิว] ล้างอะโนไดซ์ | รุ่นมาตรฐาน | 43 |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | แคลมป์ยึด | สเปค | สำหรับการติดตั้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง