(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับยึด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เมื่อเปรียบเทียบกับ น็อต เฉพาะตลับลูกปืนแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษและมีราคาถูกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ ชุดสกรู จะมีขนาดกะทัดรัดกว่าถึง 40% ในความกว้าง (มิติ B) และมีขนาดกะทัดรัดมากกว่าถึง 19% ใน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิติ D1)
ชนิด | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | [ A ]อุปกรณ์เสริม | |||
บ่าสั้น | บ่ายาว | |||||
มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | |||
SCSBR | SCBRJ | SCSBS | SCBSJ | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | สกรูตัวหนอน 2 ชิ้น |
PSCSBR | PSCBRJ | PSCSBS | PSCBSJ | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | สกรูตัวหนอน 2 ชิ้น (SUS) | |
SSCSBR | SSCBRJ | SSCSBS | SSCBSJ | เทียบเท่า SUS304 | — | |
SCSRAW | — | SCSSAW | — | อลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000 | เคลียร์อโนไดซ์ |
รหัสสินค้า | — | DS |
SCBRJ10 | — | 13 |
D | Ds | B (บ่า สั้น) | D1 | สกรูตัวหนอน M × ความยาว | B | ตลับลูกปืนที่ใช้ได้ (O.D.) | เทียบเท่า S45C | เทียบเท่า SUS304 | อลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000 | |||||||||
การรมดำ Black Oxide | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | — | เคลียร์อโนไดซ์ | |||||||||||||||
มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | SCSBR (มาตรฐาน) | SCBRJ (กะทัดรัด) | PSCSBR (มาตรฐาน) | PSCBRJ (กะทัดรัด) | SSCSBR (มาตรฐาน) | SSCBRJ (กะทัดรัด) | SCSRAW (มาตรฐาน) | ||
3- | 5 | 8 | — | 10 | — | M3 × 3 | — | 7 | — | 673ZZ (6), 683ZZ (7) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — |
6 | 8 | — | 10 | — | M3 × 3 | — | 7 | — | 693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10) | — | ● | — | — | — | ● | — | — | |
4- | 6 | 8 | — | 12 | — | M3 × 3 | — | 7 | — | 674ZZ (7), 684ZZ (9) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — |
7 | 8 | 6 | 12 | 10 | M3 × 3 | M3 × 3 | 7 | 5 | 694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13) | 684ZZ (9), 694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5- | 7 | 8 | — | 14 | — | M4 × 3 | — | 7 | — | 675ZZ (8) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — |
8 | 8 | 6 | 14 | 12 | M4 × 3 | M3 × 3 | 7 | 5 | 685ZZ (11), 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16) | 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6- | 8 | 8 | — | 15 | — | M4 × 3 | — | 7 | — | 676ZZ (10), 686ZZ (13) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — |
9 | 8 | 6 | 15 | 13 | M4 × 3 | M3 × 3 | 7 | 5 | 696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19) | 676ZZ (10), 686ZZ (13), 696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8- | 11 | 10 | — | 16 | — | M4 × 3 | — | 8.5 | — | 688ZZ (16) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — |
12 | 10 | 6 | 16 | 15 | M4 × 3 | M3 × 3 | 8.5 | 5 | 698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24) | 688ZZ (16), 698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10- | 13 | 10 | 7.5 | 18 | 17 | M4 × 3 | M3 × 3 | 8.5 | 6 | 6800ZZ (19) | 6800ZZ (19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | 10 | 7.5 | 18 | 17 | M4 × 3 | M3 × 3 | 8.5 | 6 | 6900ZZ (22), 6000ZZ (26) | 6900ZZ (22), 6000ZZ (26) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | 10 | 7.5 | 20 | 17 | M4 × 3 | M3 × 3 | 8.5 | 6 | 6200ZZ (30), 6300ZZ (35) | 6200ZZ (30), 6300ZZ (35) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
12- | 15 | 10 | 7.5 | 22 | 19 | M5 × 4 | M4 × 3 | 8.5 | 6 | 6801ZZ (21) | 6701ZZ (18), 6801ZZ (21) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
16 | 10 | 7.5 | 22 | 19 | M5 × 4 | M4 × 3 | 8.5 | 6 | 6901ZZ (24), 6001ZZ (28) | 6901ZZ (24), 6001ZZ (28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | 10 | 7.5 | 22 | 19 | M5 × 4 | M4 × 3 | 8.5 | 6 | 6201ZZ (32), 6301ZZ (37) | 6201ZZ (32), 6301ZZ (37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15- | 18 | 10 | 7.5 | 25 | 22 | M5 × 4 | M4 × 3 | 8.5 | 6 | 6802ZZ (24), 6902ZZ (28) | 6802ZZ (24), 6902ZZ (28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19 | 10 | 7.5 | 25 | 22 | M5 × 4 | M4 × 3 | 8.5 | 6 | 6002ZZ (32) | 6002ZZ (32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
21 | 10 | 7.5 | 25 | 22 | M5 × 4 | M4 × 3 | 8.5 | 6 | 6202ZZ (35), 6302ZZ (42) | 6202ZZ (35), 6302ZZ (42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20- | 23 | 12 | 8.5 | 32 | 29 | M6 × 5 | M5 × 4 | 10 | 7 | 6704ZZ (27), 6804ZZ (32) | 6704ZZ (27), 6804ZZ (32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
24 | 12 | 8.5 | 32 | 29 | M6 × 5 | M5 × 4 | 10 | 7 | 6904ZZ (37) | 6904ZZ (37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
27 | 12 | 8.5 | 32 | 29 | M6 × 5 | M5 × 4 | 10 | 7 | 6004ZZ (42), 6204ZZ (47) | 6004ZZ (42), 6204ZZ (47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
25- | 28 | 12 | — | 42 | — | M6 × 5 | — | 10 | — | 6805ZZ (37) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — |
29 | 12 | 8.5 | 42 | 34 | M6 × 5 | M5 × 4 | 10 | 7 | 6905ZZ (42) | 6905ZZ (42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
31 | 12 | 8.5 | 42 | 34 | M6 × 5 | M5 × 4 | 10 | 7 | 6005ZZ (47) | 6005ZZ (47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
32 | 12 | 8.5 | 42 | 34 | M6 × 5 | M5 × 4 | 10 | 7 | 6205ZZ (52) | 6205ZZ (52), 6305ZZ (62) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30- | 33 | 15.5 | — | 45 | — | M8 × 6 | — | 13 | — | 6806ZZ (42) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — |
35 | 15.5 | 10 | 45 | 41 | M8 × 6 | M6 × 5 | 13 | 8 | 6906ZZ (47) | 6906ZZ (47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
38 | 15.5 | 10 | 45 | 41 | M8 × 6 | M6 × 5 | 13 | 8 | 6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72) | 6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
D | Ds | B1 (บ่า ยาว) | D1 | สกรูตัวหนอน M × ความยาว | B | ตลับลูกปืนที่ใช้ได้ (O.D.) | เทียบเท่า S45C | เทียบเท่า SUS304 | อลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000 | |||||||||
การรมดำ Black Oxide | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | — | เคลียร์อโนไดซ์ | |||||||||||||||
มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน | กะทัดรัด | มาตรฐาน ชนิด | กะทัดรัด ชนิด | SCSBS (มาตรฐาน) | SCBSJ (กะทัดรัด) | PSCSBS (มาตรฐาน) | PSCBSJ (กะทัดรัด) | SSCSBS (มาตรฐาน) | SSCBSJ (กะทัดรัด) | SCSSAW (มาตรฐาน) | ||
3- | 5 | 11 | — | 10 | — | M3 × 3 | — | 7 | — | 673ZZ (6), 683ZZ (7) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — |
6 | 11 | — | 10 | — | M3 × 3 | — | 7 | — | 693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10) | — | ● | — | — | — | ● | — | — | |
4- | 6 | 11 | — | 12 | — | M3 × 3 | — | 7 | — | 674ZZ (7), 684ZZ (9) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — |
7 | 11 | 9 | 12 | 10 | M3 × 3 | M3 × 3 | 7 | 5 | 694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13) | 684ZZ (9), 694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5- | 7 | 11 | — | 14 | — | M4 × 3 | — | 7 | — | 675ZZ (8) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — |
8 | 11 | 9 | 14 | 12 | M4 × 3 | M3 × 3 | 7 | 5 | 685ZZ (11), 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16) | 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6- | 8 | 11 | — | 15 | — | M4 × 3 | — | 7 | — | 676ZZ (10), 686ZZ (13) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — |
9 | 11 | 9 | 15 | 13 | M4 × 3 | M3 × 3 | 7 | 5 | 696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19) | 676ZZ (10), 686ZZ (13), 696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8- | 11 | 12.5 | — | 16 | — | M4 × 3 | — | 8.5 | — | 688ZZ (16) | — | ● | — | ● | — | ● | — | — |
12 | 12.5 | 9 | 16 | 15 | M4 × 3 | M3 × 3 | 8.5 | 5 | 698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24) | 688ZZ (16), 698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10- | 13 | 12.5 | 10 | 18 | 17 | M4 × 3 | M3 × 3 | 8.5 | 6 | 6800ZZ (19) | 6800ZZ (19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | 12.5 | 10 | 18 | 17 | M4 × 3 | M3 × 3 | 8.5 | 6 | 6900ZZ (22), 6000ZZ (26) | 6900ZZ (22), 6000ZZ (26) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | 12.5 | 10 | 20 | 17 | M4 × 3 | M3 × 3 | 8.5 | 6 | 6200ZZ (30), 6300ZZ (35) | 6200ZZ (30), 6300ZZ (35) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
12- | 15 | 12.5 | 10 | 22 | 19 | M5 × 4 | M4 × 3 | 8.5 | 6 | 6801ZZ (21) | 6701ZZ (18), 6801ZZ (21) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
16 | 12.5 | 10 | 22 | 19 | M5 × 4 | M4 × 3 | 8.5 | 6 | 6901ZZ (24), 6001ZZ (28) | 6901ZZ (24), 6001ZZ (28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | 12.5 | 10 | 22 | 19 | M5 × 4 | M4 × 3 | 8.5 | 6 | 6201ZZ (32), 6301ZZ (37) | 6201ZZ (32), 6301ZZ (37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15- | 18 | 12.5 | 10 | 25 | 22 | M5 × 4 | M4 × 3 | 8.5 | 6 | 6802ZZ (24), 6902ZZ (28) | 6802ZZ (24), 6902ZZ (28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19 | 12.5 | 10 | 25 | 22 | M5 × 4 | M4 × 3 | 8.5 | 6 | 6002ZZ (32) | 6002ZZ (32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
21 | 12.5 | 10 | 25 | 22 | M5 × 4 | M4 × 3 | 8.5 | 6 | 6202ZZ (35), 6302ZZ (42) | 6202ZZ (35), 6302ZZ (42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
17- | 20 | 12.5 | 10 | 27 | 24 | M5 × 4 | M4 × 3 | 8.5 | 6 | 6803ZZ (26) | 6803ZZ (26) | ● | ● | ● | ● | — | ● | — |
21 | 12.5 | 10 | 27 | 24 | M5 × 4 | M4 × 3 | 8.5 | 6 | ||||||||||
รหัสสินค้า |
---|
PSCSBS4-7 |
SCSBS4-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID | OD | ความกว้าง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | YC (เกลียว ล็อค สกรูตัวหนอน) | บ่า OD ds (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.09 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | 11 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มีให้ | 7 | |
฿ 79.59 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | 11 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มีให้ | 7 |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | สกรูตัวหนอน | สเปค | สำหรับการติดตั้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง