1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกเพลาสำหรับการติดตั้งตลับลูกปืน (การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่) - สกรูตัวหนอน / กะทัดรัด, สกรูตัวหนอน (รหัสสินค้า)

ปลอกเพลาสำหรับการติดตั้งตลับลูกปืน (การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่) - สกรูตัวหนอน / กะทัดรัด, สกรูตัวหนอน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 73.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับยึด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เมื่อเปรียบเทียบกับ น็อต เฉพาะตลับลูกปืนแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษและมีราคาถูกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ ชุดสกรู จะมีขนาดกะทัดรัดกว่าถึง 40% ในความกว้าง (มิติ B) และมีขนาดกะทัดรัดมากกว่าถึง 19% ใน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิติ D1)

ปลอกเพลา/สำหรับติดตั้งตลับลูกปืน/ชนิดสกรูตัวหนอน/กะทัดรัด/บ่าสั้น: รูปที่เกี่ยวข้อง
ปลอกเพลา/สำหรับติดตั้งตลับลูกปืน/ชนิดสกรูตัวหนอน/กะทัดรัด/บ่าสั้น: รูปที่เกี่ยวข้อง
ปลอกเพลา/สำหรับติดตั้งตลับลูกปืน/ชนิดสกรูตัวหนอน/กะทัดรัด/บ่าสั้น: รูปที่เกี่ยวข้อง

ชนิด[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว[ A ]อุปกรณ์เสริม
บ่าสั้นบ่ายาว
มาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัด
SCSBRSCBRJSCSBSSCBSJเทียบเท่า S45Cการรมดำ Black Oxideสกรูตัวหนอน 2 ชิ้น
PSCSBRPSCBRJPSCSBSPSCBSJชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าสกรูตัวหนอน 2 ชิ้น
(SUS)
SSCSBRSSCBRJSSCSBSSSCBSJ

เทียบเท่า SUS304

SCSRAWSCSSAW    อลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000เคลียร์อโนไดซ์

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าDS
 SCBRJ10

13
DDsB
(บ่า สั้น)
D1สกรูตัวหนอน
M × ความยาว
Bตลับลูกปืนที่ใช้ได้ (O.D.)เทียบเท่า S45Cเทียบเท่า SUS304อลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000
การรมดำ Black Oxideชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเคลียร์อโนไดซ์
มาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัดSCSBR
(มาตรฐาน)
SCBRJ
(กะทัดรัด)
PSCSBR
(มาตรฐาน)
PSCBRJ
(กะทัดรัด)
SSCSBR
(มาตรฐาน)
SSCBRJ
(กะทัดรัด)
SCSRAW
(มาตรฐาน)
3-5810M3 × 37673ZZ (6), 683ZZ (7)
 6810M3 × 37693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10)
4-6812M3 × 37674ZZ (7), 684ZZ (9)
 7861210M3 × 3M3 × 375694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)684ZZ (9), 694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)
5-7814M4 × 37675ZZ (8)
 8861412M4 × 3M3 × 375685ZZ (11), 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)
6-8815M4 × 37676ZZ (10), 686ZZ (13)
 9861513M4 × 3M3 × 375696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)676ZZ (10), 686ZZ (13), 696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)
8-111016M4 × 38.5688ZZ (16)
 121061615M4 × 3M3 × 38.55698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)688ZZ (16), 698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)
10-13107.51817M4 × 3M3 × 38.566800ZZ (19)6800ZZ (19)
 14107.51817M4 × 3M3 × 38.566900ZZ (22), 6000ZZ (26)6900ZZ (22), 6000ZZ (26)
 16107.52017M4 × 3M3 × 38.566200ZZ (30), 6300ZZ (35)6200ZZ (30), 6300ZZ (35)
12-15107.52219M5 × 4M4 × 38.566801ZZ (21)6701ZZ (18), 6801ZZ (21)
 16107.52219M5 × 4M4 × 38.566901ZZ (24), 6001ZZ (28)6901ZZ (24), 6001ZZ (28)
 18107.52219M5 × 4M4 × 38.566201ZZ (32), 6301ZZ (37)6201ZZ (32), 6301ZZ (37)
15-18107.52522M5 × 4M4 × 38.566802ZZ (24), 6902ZZ (28)6802ZZ (24), 6902ZZ (28)
 19107.52522M5 × 4M4 × 38.566002ZZ (32)6002ZZ (32)
 21107.52522M5 × 4M4 × 38.566202ZZ (35), 6302ZZ (42)6202ZZ (35), 6302ZZ (42)
20-23128.53229M6 × 5M5 × 41076704ZZ (27), 6804ZZ (32)6704ZZ (27), 6804ZZ (32)
 24128.53229M6 × 5M5 × 41076904ZZ (37)6904ZZ (37)
 27128.53229M6 × 5M5 × 41076004ZZ (42), 6204ZZ (47)6004ZZ (42), 6204ZZ (47)
25-281242M6 × 5106805ZZ (37)
 29128.54234M6 × 5M5 × 41076905ZZ (42)6905ZZ (42)
 31128.54234M6 × 5M5 × 41076005ZZ (47)6005ZZ (47)
 32128.54234M6 × 5M5 × 41076205ZZ (52)6205ZZ (52), 6305ZZ (62)
30-3315.545M8 × 6136806ZZ (42)
 3515.5104541M8 × 6M6 × 51386906ZZ (47)6906ZZ (47)
 3815.5104541M8 × 6M6 × 51386006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)
DDsB1
(บ่า ยาว)
D1สกรูตัวหนอน
M × ความยาว
Bตลับลูกปืนที่ใช้ได้ (O.D.)เทียบเท่า S45Cเทียบเท่า SUS304อลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000
การรมดำ Black Oxideชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเคลียร์อโนไดซ์
มาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐานกะทัดรัดมาตรฐาน
ชนิด
กะทัดรัด
ชนิด
SCSBS
(มาตรฐาน)
SCBSJ
(กะทัดรัด)
PSCSBS
(มาตรฐาน)
PSCBSJ
(กะทัดรัด)
SSCSBS
(มาตรฐาน)
SSCBSJ
(กะทัดรัด)
SCSSAW
(มาตรฐาน)
3-51110M3 × 37673ZZ (6), 683ZZ (7)
 61110M3 × 37693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10)
4-61112M3 × 37674ZZ (7), 684ZZ (9)
 71191210M3 × 3M3 × 375694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)684ZZ (9), 694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)
5-71114M4 × 37675ZZ (8)
 81191412M4 × 3M3 × 375685ZZ (11), 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)
6-81115M4 × 37676ZZ (10), 686ZZ (13)
 91191513M4 × 3M3 × 375696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)676ZZ (10), 686ZZ (13), 696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)
8-1112.516M4 × 38.5688ZZ (16)
 1212.591615M4 × 3M3 × 38.55698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)688ZZ (16), 698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)
10-1312.5101817M4 × 3M3 × 38.566800ZZ (19)6800ZZ (19)
 1412.5101817M4 × 3M3 × 38.566900ZZ (22), 6000ZZ (26)6900ZZ (22), 6000ZZ (26)
 1612.5102017M4 × 3M3 × 38.566200ZZ (30), 6300ZZ (35)6200ZZ (30), 6300ZZ (35)
12-1512.5102219M5 × 4M4 × 38.566801ZZ (21)6701ZZ (18), 6801ZZ (21)
 1612.5102219M5 × 4M4 × 38.566901ZZ (24), 6001ZZ (28)6901ZZ (24), 6001ZZ (28)
 1812.5102219M5 × 4M4 × 38.566201ZZ (32), 6301ZZ (37)6201ZZ (32), 6301ZZ (37)
15-1812.5102522M5 × 4M4 × 38.566802ZZ (24), 6902ZZ (28)6802ZZ (24), 6902ZZ (28)
 1912.5102522M5 × 4M4 × 38.566002ZZ (32)6002ZZ (32)
 2112.5102522M5 × 4M4 × 38.566202ZZ (35), 6302ZZ (42)6202ZZ (35), 6302ZZ (42)
17-2012.5102724M5 × 4M4 × 38.566803ZZ (26)6803ZZ (26)
 2112.5102724M5 × 4M4 × 38.56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับแต่ง

ปลอกเพลา/สำหรับติดตั้งตลับลูกปืน/ชนิดสกรูตัวหนอน/กะทัดรัด/บ่าสั้น: รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PSCSBS25-31
SCSBS25-31
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID OD ความกว้าง วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ความหนา YC (เกลียว ล็อค สกรูตัวหนอน) บ่า OD ds
(มิลลิเมตร)

฿ 293.89

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10254215เทียบเท่า S45C[กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้ารุ่นมาตรฐานไม่มีให้31

฿ 238.78

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10254215เทียบเท่า S45C[กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำรุ่นมาตรฐานไม่มีให้31

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ปลอกเพลา/สำหรับติดตั้งตลับลูกปืน/ชนิดสกรูตัวหนอน/กะทัดรัด/บ่าสั้น: รูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยึด สกรูตัวหนอน สเปค สำหรับการติดตั้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง ไม่มี