(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ราคาถูกและเป็นเรื่องธรรมดา นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ รุ่นมาตรฐาน มีขนาดกะทัดรัดกว่าถึง 25% ในความกว้าง และมี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. กะทัดรัดมากกว่า 15%
ชนิด | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | [ A ]อุปกรณ์เสริม | ||
มาตรฐาน | กะทัดรัด | กว้าง | |||
SCCN | SCCJ | SCC | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | สกรูตัวหนอน 2 ชิ้น |
PSCCN | PSCCJ | PSCC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | สกรูตัวหนอน 2 ชิ้น (สแตนเลส) | |
SSCCN | SSCCJ | SSCC | เทียบเท่า SUS304 | — | |
SCCA | — | — | อลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000 | ||
SCCAW | — | — | เคลียร์อโนไดซ์ | ||
SCCAB | — | — | อโนไดซ์สีดำ |
รหัสสินค้า | — | B |
SCCN12 | — | 10 |
D | B | D1 | D1 | สกรูตัวหนอน M × ความยาว | เทียบเท่า S45C | เทียบเท่า SUS304 | อลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000 | |||||||||||||||
การรมดำ Black Oxide | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | — | — | เคลียร์อโนไดซ์ | อโนไดซ์สีดำ | |||||||||||||||||
มาตรฐาน | กะทัดรัด | กว้าง | มาตรฐาน | กะทัดรัด | กว้าง | มาตรฐาน | กะทัดรัด | กว้าง | SCCN (มาตรฐาน) | SCCJ (กะทัดรัด) | SCC (กว้าง) | PSCCN (มาตรฐาน) | PSCCJ (กะทัดรัด) | PSCC (กว้าง) | SSCCN (มาตรฐาน) | SSCCJ (กะทัดรัด) | SSCC(กว้าง) | SCCA (มาตรฐาน) | SCCAW (มาตรฐาน) | SCCAB (มาตรฐาน) | ||
3- | 5 | — | 7 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 7 | — | — | 4.5 | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | |
8 | 7 | — | — | 4.5 | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
4- | 5 | — | 8 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — |
6 | 8 | — | — | 5.5 | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | |
8 | 8 | — | — | 5.5 | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
5- | 5 | — | 11 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
6 | 11 | — | 14 | 10 | — | 14 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
8 | 11 | — | 14 | 10 | — | 14 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
10 | 11 | — | — | 10 | — | — | M4 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
6- | 5 | — | 12 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
6 | 12 | — | 15 | 11 | — | 15 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
8 | 12 | — | 15 | 11 | — | 15 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
10 | 12 | — | 16 | 11 | — | 16 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | |
8- | 5 | — | 14 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
6 | 14 | — | — | 12 | — | — | M4 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | |
8 | 14 | — | 16 | 12 | — | 13 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
10 | 14 | — | 18 | 12 | — | 13 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
10- | 5 | — | 16 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
6 | 16 | — | — | 13 | — | — | M4 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | |
8 | 16 | — | 18 | 13 | — | 16 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
10 | 16 | — | 20 | 13 | — | 16 | M4 × 3 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
12- | 5 | — | 19 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
6 | 20 | — | — | 15 | — | — | M4 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
8 | 20 | — | 22 | 15 | — | 20 | M5 × 4 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
10 | 20 | — | 26 | 15 | — | 20 | M5 × 4 | — | M5 × 5 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
12 | 20 | — | 26 | 15 | — | 20 | M5 × 4 | — | M5 × 5 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | — | — | — | |
13- | 5 | — | 20 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | — |
8 | 22 | — | 22 | 18 | — | 20 | M5 × 4 | — | M4 × 4 | ● | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | |
10 | 22 | — | 26 | 18 | — | 20 | M5 × 4 | — | M5 × 5 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | — | — | — | |
12 | 22 | — | — | 18 | — | — | M5 × 4 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
15- | 5 | — | 22 | — | — | — | — | — | M3 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
8 | 24 | — | 25 | 20 | — | 24 | M5 × 4 | — | M5 × 5 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
10 | 24 | — | 25 | 20 | — | 24 | M5 × 4 | — | M5 × 5 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | |
12 | 24 | — | 28 | 20 | — | 24 | M5 × 4 | — | M5 × 5 | ● | — | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | ● | |
16- | 8 | 26 | — | — | 22 | — | — | M5 × 4 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — |
10 | 26 | — | — | 22 | — | — | M6 × 5 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | |
12 | 26 | — | — | 22 | — | — | M6 × 5 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
15 | 26 | — | — | 22 | — | — | M6 × 5 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
18- | 10 | 32 | — | — | 27 | — | — | M6 × 5 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — |
12 | 32 | — | — | 27 | — | — | M6 × 5 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
15 | 32 | — | — | 27 | — | — | M6 × 5 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | |
20- | 6 | — | 27 | — | — | — | — | — | M4 × 3 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | |||
รหัสสินค้า |
---|
PSCCN6-10-WKB |
SCCN6-10-WKB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID | OD | ความกว้าง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | KB (รวม 1 ลูกบิดกลม ) | WKB (รวม 2 ลูกบิด ขึ้นลาย ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 238.78 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มีให้ | มีให้ | |
฿ 214.24 | SET COLLAR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 10 | เทียบเท่า S45C | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มีให้ | มีให้ |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | สกรูตัวหนอน | สเปค | มาตรฐาน | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง