1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ปลอกเพลา (สกรูตัวหนอน) - มาตรฐาน/กว้าง/กะทัดรัด (รหัสสินค้า)

ปลอกเพลา (สกรูตัวหนอน) - มาตรฐาน/กว้าง/กะทัดรัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ราคาถูกและเป็นเรื่องธรรมดา นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ รุ่นมาตรฐาน มีขนาดกะทัดรัดกว่าถึง 25% ในความกว้าง และมี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. กะทัดรัดมากกว่า 15%

ปลอกเพลา/ยึดด้วยสกรูตัวหนอน/มาตรฐาน/กะทัดรัด: รูปที่เกี่ยวข้อง

ชนิด[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว[ A ]อุปกรณ์เสริม
มาตรฐานกะทัดรัดกว้าง
SCCNSCCJSCCเทียบเท่า S45Cการรมดำ Black Oxideสกรูตัวหนอน 2 ชิ้น
PSCCNPSCCJPSCCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าสกรูตัวหนอน
2 ชิ้น
(สแตนเลส)
SSCCNSSCCJSSCCเทียบเท่า SUS304
SCCAอลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000
SCCAWเคลียร์อโนไดซ์
SCCABอโนไดซ์สีดำ

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าB
SCCN12

10
DBD1D1สกรูตัวหนอน
M × ความยาว
เทียบเท่า S45Cเทียบเท่า SUS304อลูมิเนียมอัลลอย ซีรีส์ 2000
การรมดำ Black Oxideชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเคลียร์อโนไดซ์อโนไดซ์สีดำ
มาตรฐานกะทัดรัดกว้างมาตรฐานกะทัดรัดกว้างมาตรฐานกะทัดรัดกว้างSCCN (มาตรฐาน)SCCJ
(กะทัดรัด)
SCC
(กว้าง)
PSCCN (มาตรฐาน)PSCCJ (กะทัดรัด)PSCC (กว้าง)SSCCN (มาตรฐาน)SSCCJ (กะทัดรัด)SSCC(กว้าง)SCCA (มาตรฐาน)SCCAW (มาตรฐาน)SCCAB (มาตรฐาน)
3-57M3 × 3
 674.5M3 × 3
 874.5M3 × 3
4-58M3 × 3
 685.5M3 × 3
 885.5M3 × 3
5-511M3 × 3
 611141014M4 × 3M4 × 4
 811141014M4 × 3M4 × 4
 101110M4 × 3
6-512M3 × 3
 612151115M4 × 3M4 × 4
 812151115M4 × 3M4 × 4
 1012161116M4 × 3M4 × 4
8-514M3 × 3
 61412M4 × 3
 814161213M4 × 3M4 × 4
 1014181213M4 × 3M4 × 4
10-516M3 × 3
 61613M4 × 3
 816181316M4 × 3M4 × 4
 1016201316M4 × 3M4 × 4
12-519M3 × 3
 62015M4 × 3
 820221520M5 × 4M4 × 4
 1020261520M5 × 4M5 × 5
 1220261520M5 × 4M5 × 5
13-520M3 × 3
 822221820M5 × 4M4 × 4
 1022261820M5 × 4M5 × 5
 122218M5 × 4
15-522M3 × 3
 824252024M5 × 4M5 × 5
 1024252024M5 × 4M5 × 5
 1224282024M5 × 4M5 × 5
16-82622M5 × 4
 102622M6 × 5
 122622M6 × 5
 152622M6 × 5
18-103227M6 × 5
 123227M6 × 5
 153227M6 × 5
20-627M4 × 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับแต่ง

ปลอกเพลา/ยึดด้วยสกรูตัวหนอน/มาตรฐาน/กะทัดรัด: รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PSCCN6-6
SCCN6-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID OD ความกว้าง วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ความหนา KB (รวม 1 ลูกบิดกลม ) WKB (รวม 2 ลูกบิด ขึ้นลาย )

฿ 55.11

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106126เทียบเท่า S45C[กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้ารุ่นมาตรฐานไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 41.06

SET COLLAR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106126เทียบเท่า S45C[กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำรุ่นมาตรฐานไม่มีให้ไม่มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ปลอกเพลา/ยึดด้วยสกรูตัวหนอน/มาตรฐาน/กะทัดรัด: รูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยึด สกรูตัวหนอน สเปค มาตรฐาน การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง ไม่มี