1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นพาเนลทำสี - รูกลม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แผ่นพาเนลทำสี - รูกลม
  • แผ่นพาเนลทำสี - รูกลม
  • แผ่นพาเนลทำสี - รูกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นพาเนลทำสีแบบผง มีรูปลักษณ์ที่สวยงามและป้องกันการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี สามารถกำหนดค่าขนาดได้โดยเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PAPD2H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD2H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD4H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-1191/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD6H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD8H-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-F[14-595/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]-UN[10,​95]
PAPD-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-[U2280D,​U2290B,​U2290D,​U2570B,​U2580B,​U2785B]
PAPD-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[0.8,​1.2,​1.6,​2]-UN[10,​95]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด จำนวนหลุม มิติ ภายนอกก
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก B
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
ยังไม่มีข้อความ แปรงทาสี สี - Munsell โดยประมาณ [UN] แปรงทาสี สี - Munsell [U] โดยประมาณ ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
U2280D U2290B U2290D U2570B U2580B U2785B

-

PAINTDE STEEL PANELS 1 ชิ้น 9 วัน 10ชนิดตัดเฉือนรูกลม2H (สองรู)200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 11915 ~ 9953 ~ 8-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B0.8 ~ 2------

-

PAINTDE STEEL PANELS 1 ชิ้น 9 วัน 10ชนิดตัดเฉือนรูกลม2H (สองรู)200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 11915 ~ 9953 ~ 810 ~ 95-0.8 ~ 2------

-

PAINTDE STEEL PANELS 1 ชิ้น 9 วัน 10ชนิดตัดเฉือนรูกลม4H (4 รู)200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 11915 ~ 9953 ~ 8-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B0.8 ~ 2------

-

PAINTDE STEEL PANELS 1 ชิ้น 9 วัน 10ชนิดตัดเฉือนรูกลม4H (4 รู)200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 11915 ~ 9953 ~ 810 ~ 95-0.8 ~ 2------

-

PAINTDE STEEL PANELS 1 ชิ้น 9 วัน 10ชนิดตัดเฉือนรูกลม6H (หกรู)200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 5959 ~ 9913 ~ 8-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B0.8 ~ 2------

-

PAINTDE STEEL PANELS 1 ชิ้น 9 วัน 10ชนิดตัดเฉือนรูกลม6H (หกรู)200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 5959 ~ 9913 ~ 810 ~ 95-0.8 ~ 2------

-

PAINTDE STEEL PANELS 1 ชิ้น 9 วัน 10ชนิดตัดเฉือนรูกลม8H (แปดรู)200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 5959 ~ 4953 ~ 8-U2280D / U2290B / U2290D / U2570B / U2580B / U2785B0.8 ~ 2------

-

PAINTDE STEEL PANELS 1 ชิ้น 9 วัน 10ชนิดตัดเฉือนรูกลม8H (แปดรู)200 ~ 1200200 ~ 100014 ~ 5959 ~ 4953 ~ 810 ~ 95-0.8 ~ 2------

-

PAINTDE STEEL PANELS 1 ชิ้น 9 วัน 10ชนิดมาตรฐานไม่มีรู200 ~ 1200200 ~ 1000-----0.8 ~ 2U2280DU2290BU2290DU2570BU2580BU2785B

-

PAINTDE STEEL PANELS 1 ชิ้น 9 วัน 10ชนิดมาตรฐานไม่มีรู200 ~ 1200200 ~ 1000---10 ~ 95-0.8 ~ 2------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การเคลือบผิว พ่นสีฝุ่น