1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คอัพ/ชนิดคงที่/สินค้าราคาประหยัด (รหัสสินค้า)

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS
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
    ฿ 514.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โช้ค อัพ แบบอยู่กับที่ (เหล็กกล้า) พร้อมแนวทางการเปลี่ยน 700,000 รอบ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงทั่วไปแล้ว เป็น ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน มีความแม่นยำระดับกลางในราคาที่ถูกกว่า

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-MAKS1005H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง(M) พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ประเภท ออริฟิส ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที)
(J / นาที)
ฝาครอบ ขนาด เกลียว M

฿ 597.00

C-VALUE_SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -5M101.2ออริฟิส หลายจุด332.50.448ไม่มี ฝาครอบM10X1.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง แบบอยู่กับที่ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ STKM11A
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-MAKS1005H ในชุด โช้คอัพ/ชนิดคงที่/สินค้าราคาประหยัด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-MAKC1005L
C-MAKC1005M
C-MAKC1008H
C-MAKS1005M
C-MAKS1008H
C-MAKS1008L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียวสกรูติดตั้ง(M) พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ประเภท ออริฟิส ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที)
(J / นาที)
ฝาครอบ ขนาด เกลียว M

฿ 625.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5M101.2ออริฟิส เดียว0.838.52.848พร้อมฝาปิดM10X1.0

฿ 625.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5M101.2หลาย ออริฟิส ผิดปกติ1.538.51.248พร้อมฝาปิดM10X1.0

฿ 722.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8M102.4ออริฟิส หลายจุด3571.248พร้อมฝาปิดM10X1.0

฿ 597.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5M101.2หลาย ออริฟิส ผิดปกติ1.532.51.248ไม่มี ฝาครอบM10X1.0

฿ 667.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8M102.4ออริฟิส หลายจุด3511.248ไม่มี ฝาครอบM10X1.0

฿ 667.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8M102.4ออริฟิส เดียว0.8517.248ไม่มี ฝาครอบM10X1.0

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้