(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นซีรีส์ที่เป็นมาตรฐานด้วยการทำให้ค่าคงที่ของสปริงมีความคงที่สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน
[คุณสมบัติ]
· รุ่น UL/UTT, ระยะโก่งสูงสุดที่อนุญาต 40%
รหัสสินค้า |
UL16-80 UTT16-80 |
รหัสสินค้า | d | ความยาวแข็งตัว | F ค่าสูงสุด | สูงสุด {kgf} | ราคาต่อหน่วย | ||
รหัส D-L | |||||||
UL 2- | 5* | 0.2 | 1.65 | 2 | 0.98 | {0.1} | |
10* | 0.26 | 5.07 | 4 | 1.96 | {0.2} | ||
15* | 0.26 | 5.07 | 6 | 2.94 | {0.3} | ||
20* | 0.3 | 9.9 | 8 | 3.92 | {0.4} | ||
25* | 0.32 | 14.1 | 10 | 4.90 | {0.5} | ||
30* | 0.32 | 14.1 | 12 | 5.88 | {0.6} | ||
UL 3- | 5* | 0.30 | 2 | 2 | 2.0 | {0.2} | |
10* | 0.35 | 3.7 | 4 | 3.9 | {0.4} | ||
15* | 0.4 | 6.6 | 6 | 5.9 | {0.6} | ||
20* | 0.4 | 6.6 | 8 | 7.8 | {0.8} | ||
25* | 0.45 | 11.7 | 10 | 9.8 | {1 } | ||
30* | 0.45 | 11.7 | 12 | 11.8 | {1.2} | ||
35* | 0.45 | 11.7 | 14 | 13.7 | {1.4} | ||
40* | 0.5 | 20 | 16 | 15.7 | {1.6} | ||
UL 4- | 5* | 0.35 | 2.1 | 2 | 2.0 | {0.2} | |
10* | 0.45 | 5.3 | 4 | 3.9 | {0.4} | ||
15* | 0.45 | 5.3 | 6 | 5.9 | {0.6} | ||
20* | 0.5 | 8 | 8 | 7.8 | {0.8} | ||
25* | 0.5 | 8 | 10 | 9.8 | {1 } | ||
30* | 0.55 | 12.7 | 12 | 11.8 | {1.2} | ||
35* | 0.55 | 12.7 | 14 | 13.7 | {1.4} | ||
40 | 0.6 | 19.8 | 16 | 15.7 | {1.6} | ||
45 | 0.6 | 19.8 | 18 | 17.7 | {1.8} | ||
50 | 0.6 | 19.8 | 20 | 19.6 | {2 } | ||
60 | 0.65 | 29.9 | 24 | 23.5 | {2.4} | ||
UL 5- | 5* | 0.4 | 2.2 | 2 | 2.0 | {0.2} | |
10* | 0.5 | 4.75 | 4 | 3.9 | {0.4} | ||
15* | 0.5 | 4.75 | 6 | 5.9 | {0.6} | ||
20* | 0.55 | 6.88 | 8 | 7.8 | {0.8} | ||
25* | 0.55 | 6.88 | 10 | 9.8 | {1 } | ||
30 | 0.65 | 14.95 | 12 | 11.8 | {1.2} | ||
35 | 0.65 | 14.95 | 14 | 13.7 | {1.4} | ||
40 | 0.65 | 14.95 | 16 | 15.7 | {1.6} | ||
45 | 0.7 | 21.7 | 18 | 17.7 | {1.8} | ||
50 | 0.7 | 21.7 | 20 | 19.6 | {2 } | ||
60 | 0.75 | 30.75 | 24 | 23.5 | {2.4} | ||
UL 6- | 5* | 0.45 | 2.3 | 2 | 2.0 | {0.2} | |
10* | 0.55 | 4.4 | 4 | 3.9 | {0.4} | ||
15* | 0.55 | 4.4 | 6 | 5.9 | {0.6} | ||
20 | 0.65 | 8.5 | 8 | 7.8 | {0.8} | ||
25 | 0.65 | 8.5 | 10 | 9.8 | {1 } | ||
30 | 0.7 | 12.6 | 12 | 11.8 | {1.2} | ||
35 | 0.7 | 12.6 | 14 | 13.7 | {1.4} | ||
40 | 0.7 | 12.6 | 16 | 15.7 | {1.6} | ||
45 | 0.75 | 17.3 | 18 | 17.7 | {1.8} | ||
50 | 0.75 | 17.3 | 20 | 19.6 | {2 } | ||
60 | 0.8 | 24.8 | 24 | 23.5 | {2.4} | ||
70 | 0.8 | 24.8 | 28 | 27.5 | {2.8} | ||
UL 8- | 10 | 0.65 | 4.6 | 4 | 3.9 | {0.4} | |
15 | 0.75 | 8.3 | 6 | 5.9 | {0.6} | ||
20 | 0.75 | 8.3 | 8 | 7.8 | {0.8} | ||
25 | 0.75 | 8.3 | 10 | 9.8 | {1 } | ||
30 | 0.8 | 10.4 | 12 | 11.8 | {1.2} | ||
35 | 0.8 | 10.4 | 14 | 13.7 | {1.4} | ||
40 | 0.8 | 10.4 | 16 | 15.7 | {1.6} | ||
45 | 0.85 | 14.5 | 18 | 17.7 | {1.8} | ||
50 | 0.85 | 14.5 | 20 | 19.6 | {2 } | ||
60 | 0.9 | 18 | 24 | 23.5 | {2.4} | ||
70 | 1.0 | 30 | 28 | 27.5 | {2.8} | ||
80 | 1.0 | 30 | 32 | 31.4 | {3.2} | ||
UL 10- | 10 | 0.75 | 4.7 | 4 | 3.9 | {0.4} | |
15 | 0.8 | 6.2 | 6 | 5.9 | {0.6} | ||
20 | 0.8 | 6.2 | 8 | 7.8 | {0.8} | ||
25 | 0.9 | 9.5 | 10 | 9.8 | {1 } | ||
30 | 0.9 | 9.5 | 12 | 11.8 | {1.2} | ||
35 | 0.9 | 9.5 | 14 | 13.7 | {1.4} | ||
40 | 1.0 | 15.5 | 16 | 15.7 | {1.6} | ||
45 | 1.0 | 15.5 | 18 | 17.7 | {1.8} | ||
50 | 1.0 | 15.5 | 20 | 19.6 | {2 } | ||
60 | 1.1 | 23.7 | 24 | 23.5 | {2.4} | ||
70 | 1.1 | 23.7 | 28 | 27.5 | {2.8} | ||
80 | 1.1 | 23.7 | 32 | 31.4 | {3.2} | ||
UL 12- | 15 | 0.9 | 6.75 | 6 | 5.9 | {0.6} | |
20 | 1 | 10 | 8 | 7.8 | {0.8} | ||
25 | 1 | 10 | 10 | 9.8 | {1.0} | ||
30 | 1.1 | 14.85 | 12 | 11.8 | {1.2} | ||
35 | 1.1 | 14.85 | 14 | 13.7 | {1.4} | ||
40 | 1.2 | 21.6 | 16 | 15.7 | {1.6} | ||
45 | 1.2 | 21.6 | 18 | 17.7 | {1.8} | ||
50 | 1.2 | 21.6 | 20 | 19.6 | {2.0} | ||
60 | 1.3 | 32.5 | 24 | 23.5 | {2.4} | ||
70 | 1.3 | 32.5 | 28 | 27.5 | {2.8} | ||
80 | 1.4 | 46.2 | 32 | 31.4 | {3.2} | ||
UL 13- | 15 | 0.9 | 5.4 | 6 | 5.9 | {0.6} | |
20 | 1.0 | 8.25 | 8 | 7.8 | {0.8} | ||
25 | 1.0 | 8.25 | 10 | 9.8 | {1 } | ||
30 | 1.1 | 12.1 | 12 | 11.8 | {1.2} | ||
35 | 1.1 | 12.1 | 14 | 13.7 | {1.4} | ||
40 | 1.1 | 12.1 | 16 | 15.7 | {1.6} | ||
45 | 1.2 | 16.8 | 18 | 17.7 | {1.8} | ||
50 | 1.2 | 16.8 | 20 | 19.6 | {2 } | ||
60 | 1.2 | 16.8 | 24 | 23.5 | {2.4} | ||
70 | 1.4 | 35 | 28 | 27.5 | {2.8} | ||
80 | 1.4 | 35 | 32 | 31.4 | {3.2} | ||
UL 16- | 15 | 1.1 | 7.7 | 6 | 5.9 | {0.6} | |
20 | 1.1 | 7.7 | 8 | 7.8 | {0.8} | ||
25 | 1.2 | 10.8 | 10 | 9.8 | {1 } | ||
30 | 1.2 | 10.8 | 12 | 11.8 | {1.2} | ||
35 | 1.3 | 14.3 | 14 | 13.7 | {1.4} | ||
40 | 1.3 | 14.3 | 16 | 15.7 | {1.6} | ||
45 | 1.4 | 19.6 | 18 | 17.7 | {1.8} | ||
50 | 1.4 | 19.6 | 20 | 19.6 | {2 } | ||
60 | 1.4 | 19.6 | 24 | 23.5 | {2.4} | ||
70 | 1.5 | 27 | 28 | 27.5 | {2.8} | ||
80 | 1.5 | 27 | 32 | 31.4 | {3.2} | ||
UL 20- | 20 | 1.6 | 10.4 | 8 | 23.5 | {2.4} | |
25 | 1.6 | 10.4 | 10 | 29.4 | {3 } | ||
30 | 1.7 | 12.8 | 12 | 35.3 | {3.6} | ||
35 | 1.7 | 12.8 | 14 | 41.2 | {4.2} | ||
40 | 1.8 | 15.3 | 16 | 47.1 | {4.8} | ||
45 | 1.8 | 15.3 | 18 | 53.0 | {5.4} | ||
50 | 2 | 23 | 20 | 58.8 | {6 } | ||
60 | 2 | 23 | 24 | 70.6 | {7.2} | ||
70 | 2.2 | 35.2 | 28 | 82.4 | {8.4} | ||
80 | 2.2 | 35.2 | 32 | 94.1 | {9.6} |
รหัสสินค้า | d | ความยาวแข็งตัว | F ค่าสูงสุด | N{kgf} | Fa% | ราคาต่อหน่วย | ||
ประเภทD-L | ค่าสูงสุด | |||||||
UTT 3- | 5* | 0.35 | 2.8 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 | |
10* | 0.4 | 4.8 | 4 | 5.9 | {0.6} | |||
15* | 0.45 | 8.3 | 6 | 8.8 | {0.9} | |||
20* | 0.45 | 8.3 | 6 | 8.8 | {0.9} | 30 | ||
25* | 0.5 | 14 | 8 | 11.8 | {1.2} | 32 | ||
30* | 0.5 | 14 | 8 | 11.8 | {1.2} | 27 | ||
UTT 4- | 5* | 0.4 | 2.6 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 | |
10* | 0.45 | 3.9 | 4 | 5.9 | {0.6} | |||
15* | 0.5 | 6 | 6 | 8.8 | {0.9} | |||
20* | 0.55 | 9.4 | 8 | 11.8 | {1.2} | |||
25 | 0.6 | 14.4 | 10 | 14.7 | {1.5} | |||
30 | 0.6 | 14.4 | 9.9 | 14.7 | {1.5} | 33 | ||
UTT 5- | 5* | 0.45 | 2.6 | 2 | 2.9 | {0.3} | 40 | |
10* | 0.5 | 3.6 | 4 | 5.9 | {0.6} | |||
15 | 0.6 | 7.5 | 6 | 8.8 | {0.9} | |||
20 | 0.6 | 7.5 | 8 | 11.8 | {1.2} | |||
25 | 0.65 | 10.7 | 10 | 14.7 | {1.5} | |||
30 | 0.7 | 15.4 | 12 | 17.7 | {1.8} | |||
35 | 0.7 | 15.4 | 14 | 20.6 | {2.1} | |||
UTT 6- | 5* | 0.5 | 2.4 | 2 | 3.9 | {0.4} | 40 | |
10 | 0.6 | 4.2 | 4 | 7.8 | {0.8} | |||
15 | 0.7 | 7.4 | 6 | 11.8 | {1.2} | |||
20 | 0.7 | 7.4 | 8 | 15.7 | {1.6} | |||
25 | 0.8 | 13.6 | 10 | 19.6 | {2.0} | |||
30 | 0.8 | 13.6 | 12 | 23.5 | {2.4} | |||
35 | 0.85 | 17.5 | 14 | 27.5 | {2.8} | |||
40 | 0.9 | 23.4 | 16 | 31.4 | {3.2} | |||
45 | 0.9 | 23.4 | 18 | 35.3 | {3.6} | |||
50 | 0.9 | 23.4 | 18 | 35.3 | {3.6} | 36 | ||
60 | 1.0 | 41 | 18 | 35.3 | {3.6} | 30 | ||
70 | 1.0 | 41 | 24 | 47.1 | {4.8} | 34 | ||
UTT 8- | 10 | 0.75 | 5.3 | 4 | 7.8 | {0.8} | 40 | |
15 | 0.75 | 5.3 | 6 | 11.8 | {1.2} | |||
20 | 0.9 | 10.4 | 8 | 15.7 | {1.6} | |||
25 | 0.9 | 10.4 | 10 | 19.6 | {2.0} | |||
30 | 1.0 | 17 | 12 | 23.5 | {2.4} | |||
35 | 1.0 | 17 | 14 | 27.5 | {2.8} | |||
40 | 1.0 | 17 | 16 | 31.4 | {3.2} | |||
45 | 1.1 | 25.3 | 18 | 35.3 | {3.6} | |||
50 | 1.1 | 25.3 | 20 | 39.2 | {4.0} | |||
60 | 1.1 | 25.3 | 24 | 47.1 | {4.8} | |||
70 | 1.2 | 39.6 | 23.8 | 54.9 | {5.6} | |||
รหัสสินค้า |
---|
UL10-20-LKC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ D1) (Ø) | ความสูงพร้อมค่าสูงสุด โหลดไฟฟ้า ใช้ ([ความยาวอิสระ] - [ความโก่งที่ยอมรับได้]) (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (Ø) | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | ความยาว ตัน (มิลลิเมตร) | การเปลี่ยนแปลง ความเผื่อ | ความโก่งที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.40 | SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 10 | 12 | 0.98 | 4.51 to 8.50 | 7.8 | 0.8 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 6.2 | LKC (พร้อมเปลี่ยนแปลงค่าพิกัดความเผื่อ) | 8 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UL10-20-LKC ในชุด สปริงคอยล์ ขดลวดแบบกลม/ระยะโก่ง 40%/อ้างอิงจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
UL10-15 |
UL10-15-LKC |
UL10-20 |
UL10-25 |
UL10-25-LKC |
UL10-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ D1) (Ø) | ความสูงพร้อมค่าสูงสุด โหลดไฟฟ้า ใช้ ([ความยาวอิสระ] - [ความโก่งที่ยอมรับได้]) (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (Ø) | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | ความยาว ตัน (มิลลิเมตร) | การเปลี่ยนแปลง ความเผื่อ | ความโก่งที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.45 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 10 | 9 | 0.98 | 4.51 to 8.50 | 5.9 | 0.8 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 6.2 | - | 6 | |
฿ 218.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 15 | 10 | 9 | 0.98 | 4.51 to 8.50 | 5.9 | 0.8 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 6.2 | LKC (พร้อมเปลี่ยนแปลงค่าพิกัดความเผื่อ) | 6 | |
฿ 86.45 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 10 | 12 | 0.98 | 4.51 to 8.50 | 7.8 | 0.8 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 6.2 | - | 8 | |
฿ 86.45 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 10 | 15 | 0.98 | 8.51 to 16.00 | 9.8 | 0.9 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 9.5 | - | 10 | |
฿ 273.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 10 | 15 | 0.98 | 8.51 to 16.00 | 9.8 | 0.9 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 9.5 | LKC (พร้อมเปลี่ยนแปลงค่าพิกัดความเผื่อ) | 10 | |
฿ 86.45 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 10 | 18 | 0.98 | 8.51 to 16.00 | 11.8 | 0.9 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 9.5 | - | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง