1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริงคอยล์ ขดลวดแบบกลม/ระยะโก่ง 45%/อ้างอิงจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (รหัสสินค้า)

SPRING

สปริงคอยล์ ขดลวดแบบกลม/ระยะโก่ง 45%/อ้างอิงจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

เป็นซีรีส์ที่เป็นมาตรฐานด้วยการทำให้ค่าคงที่ของสปริงมีความคงที่สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน


[M] วัสดุ SUS304-WPB ค่าคงตัวสปริง ±10%

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
VUR1040
■ VUR: Fสูงสุด (ความโก่งที่ยอมรับได้) = Lx60% ค่าคงตัวสปริง 0.29 N/mm {0.03 กก.เอฟ/มม.}
รหัสสินค้าODเส้นผ่านศูนย์กลางลวดFN{kgf}การอ้างอิงราคาต่อหน่วยอัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ
รุ่นDLD1dค่าสูงสุดค่าสูงสุดพิตช์ความยาวแข็งตัวจำนวนรวมขดลวด1 ถึง 3 ชิ้น4 to 910 to 1920 to 100
VUR5156.250.4592.65{0.27}1.75.010    
20123.53{0.36}2.2
256.350.50154.41{0.45}1.97.514
30185.29{0.54}2.3
356.450.55216.17{0.63}2.39.616.5    
40247.06{0.72}2.6
456.550.60277.94{0.81}2.113.822
50308.82{0.90}2.4
VUR6157.350.5092.65{0.27}1.95.09    
207.450.55123.53{0.36}2.06.611
25154.41{0.45}2.5
30185.29{0.54}3.0
357.550.60216.17{0.63}2.79.014    
40247.06{0.72}3.0
457.650.65277.94{0.81}2.413.319.5
50308.82{0.90}2.7
557.750.70339.70{0.99}2.318.225
603610.59{1.08}2.5
VUR8209.650.65123.53{0.36}2.46.89.5    
25154.41{0.45}2.9
309.750.70185.29{0.54}2.79.112
35216.17{0.63}3.2    
40247.06{0.72}3.6
459.950.80277.94{0.81}2.416.820
50308.82{0.90}2.6
55339.70{0.99}2.9    
603610.58{1.08}3.2
6510.150.903911.47{1.17}2.228.831
704212.36{1.26}2.3
804814.12{1.44}2.7
VUR102011.850.70123.53{0.36}3.35.67    
2511.950.75154.41{0.45}3.17.59
3012.050.80185.29{0.54}2.710.412    
35216.17{0.63}3.2
40247.06{0.72}3.6
4512.250.90277.94{0.81}2.816.217
50308.82{0.90}3.1
55339.70{0.99}3.4    
603610.58{1.08}3.8
653911.47{1.17}4.1
7012.451.004212.60{1.26}2.926.025
804814.12{1.44}3.3
VUR122514.050.80154.41{0.45}3.67.28    
30185.29{0.54}4.3
3514.250.90216.17{0.63}3.311.311.5    
40247.06{0.72}3.8
45277.94{0.81}4.3
5014.451.00308.82{0.90}3.317.016
55339.70{0.99}3.7    
603610.58{1.08}4.0
653911.47{1.17}4.3
7014.651.104212.35{1.26}3.325.322
804814.11{1.44}3.8    
905415.88{1.62}4.3
VUR163518.451.00216.17{0.63}4.79.58.5    
40247.06{0.72}5.3
4518.651.10277.94{0.81}4.513.211
50308.82{0.90}5.0
55339.70{0.99}5.5    
603610.58{1.08}6.0
6518.851.203911.47{1.17}5.018.014    
704212.35{1.26}5.4
804814.11{1.44}6.2    
905415.88{1.62}6.9
1006017.64{1.80}7.7
[!] ค่าความยาว ตัน มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีเปลี่ยนแปลงบ้างขึ้นอยู่กับล็อต
[ ! ] ปลายทั้งสองข้างไม่ได้ สายดิน สำหรับทุกขนาด
[!] จำนวนการใช้งาน: 1 ล้านครั้ง
■ VUF: Fmax. (ความโก่งที่ยอมรับได้) = Lx45% ค่าคงตัวสปริง 0.49 N/mm {0.05 กก.เอฟ/มม.}
รหัสสินค้าODเส้นผ่านศูนย์กลางลวดFN{kgf}การอ้างอิงราคาต่อหน่วยอัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ
รุ่นDLD1dค่าสูงสุดค่าสูงสุดพิตช์ความยาวแข็งตัวจำนวนรวมขดลวด1 ถึง 3 ชิ้น4 to 910 to 1920 to 100
VUF515*6.350.506.753.33{0.34}2.34.37.5    
20*9.04.41{0.45}3.1
256.550.6011.255.49{0.56}2.18.413
3013.56.57{0.67}2.5
3515.757.64{0.78}2.9    
406.750.7018.08.82{0.90}1.916.122
4520.259.90{1.01}2.1
5022.510.98{1.12}2.4
VUF6157.550.606.753.33{0.34}1.96.09    
209.04.41{0.45}2.5
2511.255.49{0.56}3.1
3013.56.57{0.67}3.8
357.750.7015.757.64{0.78}2.710.514    
4018.08.82{0.90}3.1
4520.259.90{1.01}3.5
507.950.8022.510.98{1.12}2.418.422
5524.7512.05{1.23}2.6
6027.013.23{1.35}2.9
VUF8209.750.709.04.41{0.45}3.16.07.5    
2511.255.49{0.56}3.8
3013.56.57{0.67}4.6
359.950.8015.757.64{0.78}3.310.011.5    
4018.08.82{0.90}3.8
4520.259.90{1.01}4.3
5022.510.98{1.12}4.8
5510.351.0024.7512.05{1.23}2.524.023    
6027.013.23{1.35}2.7
6529.2514.31{1.46}3.0
7031.515.39{1.57}3.2
8036.017.64{1.80}3.6
VUF102012.050.809.04.41{0.45}3.36.47    
2511.255.49{0.56}4.2
3013.56.57{0.67}5.0    
3512.250.9015.757.64{0.78}3.99.910
4018.08.82{0.90}4.4
4520.259.90{1.01}5.0
5022.510.98{1.12}5.6
5512.651.1024.7512.05{1.23}3.121.518.5    
6027.013.23{1.35}3.4
6529.2514.31{1.46}3.7
7031.515.39{1.57}4.0
8036.017.64{1.80}4.6
VUF122514.451.0011.255.49{0.56}3.110.09    
3013.56.57{0.67}3.8
3515.757.64{0.78}4.4    
4018.08.82{0.90}5.0
4520.259.90{1.01}5.6
5014.651.1022.510.98{1.12}4.314.912.5
5524.7512.05{1.23}4.8    
6027.013.23{1.35}5.2
6529.2514.31{1.46}5.7
7014.851.2031.515.39{1.57}4.421.617
8036.017.64{1.80}5.0    
9040.519.80{2.02}5.6
VUF163518.851.2015.757.64{0.78}4.711.48.5    
4018.08.82{0.90}5.3
4520.259.90{1.01}6.0
5022.510.98{1.12}6.7
5519.051.3024.7512.05{1.23}5.216.311.5    
6027.013.23{1.35}5.7
6529.2514.31{1.46}6.2    
7019.251.4031.515.39{1.57}5.421.014
8036.017.64{1.80}6.2    
9040.519.80{2.02}6.9
10045.022.05{2.25}7.7
[!] ค่าความยาว ตัน มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีเปลี่ยนแปลงบ้างขึ้นอยู่กับล็อต
[ ! ] ปลายทั้งสองข้างไม่ได้ต่อ สายดิน สำหรับประเภทที่มีเครื่องหมาย * ปลายทั้งสองข้างเป็น สายดิน สำหรับ อื่น ๆ
[!] จำนวนการใช้งาน: 1 ล้านครั้ง
■ วูล: Fmax. (ความโก่งที่ยอมรับได้) = Lx40% ค่าคงตัวสปริง 0.98 นิวตัน/มม.{0.10 กก./มม.}
รหัสสินค้าODเส้นผ่านศูนย์กลางลวดFN{kgf}การอ้างอิงราคาต่อหน่วยอัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ
รุ่นDLD1dค่าสูงสุดค่าสูงสุดพิตช์ความยาวแข็งตัวจำนวนรวมขดลวด1 ถึง 3 ชิ้น4 to 910 to 1920 to 100
VUL5156.550.6065.88{0.60}2.54.87    
2087.84{0.80}3.3
256.750.70109.80{1.00}2.39.112
301211.76{1.20}2.7
351413.72{1.40}3.2    
406.950.801615.68{1.60}2.216.019
451817.64{1.80}2.5
502019.60{2.00}2.8
VUL6    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


 
 
 


  


  


  


 
        
        
        
        
        

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
VUR16-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวขณะไม่มีโหลด L
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D-2d (หรือ D)
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ D1)
(Ø)
ความสูงพร้อมค่าสูงสุด โหลดไฟฟ้า ใช้ ([ความยาวอิสระ] - [ความโก่งที่ยอมรับได้])
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(Ø)
สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว จำนวนขดลวดรวม ความยาว ตัน
(มิลลิเมตร)
ความโก่งที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)

฿ 182.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10351618.45140.294.51 to 8.506.17-1โดยไม่ต้อง งานลับคม/งานเจียรไน8.59.521

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VUR16-35 ในชุด สปริงคอยล์ ขดลวดแบบกลม/ระยะโก่ง 45%/อ้างอิงจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VUF10-35
VUF10-40
VUF10-45
VUR16-40
VUR16-45
VUR16-50
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวขณะไม่มีโหลด L
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D-2d (หรือ D)
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ D1)
(Ø)
ความสูงพร้อมค่าสูงสุด โหลดไฟฟ้า ใช้ ([ความยาวอิสระ] - [ความโก่งที่ยอมรับได้])
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(Ø)
สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว จำนวนขดลวดรวม ความยาว ตัน
(มิลลิเมตร)
ความโก่งที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)

฿ 159.25

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10351012.0519.250.494.51 to 8.507.64-0.9ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน109.915.75

฿ 159.25

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10401012.25220.498.51 to 16.008.82-0.9ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน109.918

฿ 159.25

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10451012.2524.750.498.51 to 16.009.9-0.9ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน109.920.25

฿ 182.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10401618.45160.294.51 to 8.507.06-1โดยไม่ต้อง งานลับคม/งานเจียรไน8.59.524

฿ 182.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10451618.65180.294.51 to 8.507.94-1.1โดยไม่ต้อง งานลับคม/งานเจียรไน1113.227

฿ 182.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10501618.65200.298.51 to 16.008.82-1.1โดยไม่ต้อง งานลับคม/งานเจียรไน1113.230

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้