(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
WH22-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D-2d (หรือ D) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ D1) (Ø) | ความสูงพร้อมค่าสูงสุด โหลดไฟฟ้า ใช้ ([ความยาวอิสระ] - [ความโก่งที่ยอมรับได้]) (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (Ø) | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | ความยาว ตัน (มิลลิเมตร) | ความโก่งที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.00 | WIRE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 17 | 22 | 17.5 | 14.7 | 107.01 to 150.00 | 109.8 | 2.5 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 16.7 | 7.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WH22-25 ในชุด คอยล์สปริง แบบกลม - F สูงสุด (การโก่งตัวที่อนุญาต) = Lx25% - 30% / อ้างอิงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
WB10-25 |
WB10-30 |
WB10-35 |
WH22-30 |
WH22-35 |
WH22-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวขณะไม่มีโหลด L (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D-2d (หรือ D) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ D1) (Ø) | ความสูงพร้อมค่าสูงสุด โหลดไฟฟ้า ใช้ ([ความยาวอิสระ] - [ความโก่งที่ยอมรับได้]) (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ ) (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (Ø) | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | ความยาว ตัน (มิลลิเมตร) | ความโก่งที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 7 | 10 | 18.7 | 9.8 | 50.01 to 73.00 | 61.8 | 1.5 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 16.5 | 6.3 | |
฿ 55.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 7 | 10 | 22.5 | 9.8 | 73.01 to 107.00 | 73.5 | 1.5 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 17 | 7.5 | ||
฿ 41.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 6.8 | 10 | 26.2 | 9.8 | 73.01 to 107.00 | 86.3 | 1.6 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 23 | 8.8 | |
฿ 63.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 17 | 22 | 21 | 14.7 | 107.01 to 150.00 | 132.4 | 2.5 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 16.7 | 9 | |
฿ 63.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 16.8 | 22 | 24.5 | 14.7 | 150.01 to 230.00 | 154 | 2.6 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 18.2 | 10.5 | |
฿ 63.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 16.4 | 22 | 28 | 14.7 | 150.01 to 230.00 | 176.5 | 2.8 | ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน | 25 | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง