1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คอยล์สปริง แบบกลม - F สูงสุด (การโก่งตัวที่อนุญาต) = Lx40% - 45% / อ้างอิงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (รหัสสินค้า)

WIRE SPRING

คอยล์สปริง แบบกลม - F สูงสุด (การโก่งตัวที่อนุญาต) = Lx40% - 45% / อ้างอิงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
WL22-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวขณะไม่มีโหลด L
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D-2d (หรือ D)
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ D1)
(Ø)
ความสูงพร้อมค่าสูงสุด โหลดไฟฟ้า ใช้ ([ความยาวอิสระ] - [ความโก่งที่ยอมรับได้])
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(Ø)
สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว ความยาว ตัน
(มิลลิเมตร)

฿ 63.00

WIRE SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10501822302.950.01 to 73.0058.82ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SWP-A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WL22-50 ในชุด คอยล์สปริง แบบกลม - F สูงสุด (การโก่งตัวที่อนุญาต) = Lx40% - 45% / อ้างอิงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WF10-25
WF10-30
WF10-35
WL22-55
WL22-60
WL22-65
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวขณะไม่มีโหลด L
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D-2d (หรือ D)
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ D1)
(Ø)
ความสูงพร้อมค่าสูงสุด โหลดไฟฟ้า ใช้ ([ความยาวอิสระ] - [ความโก่งที่ยอมรับได้])
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(Ø)
สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว ความยาว ตัน
(มิลลิเมตร)

฿ 36.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10258.41013.80.54.51 to 8.505.50.8ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน10.4

฿ 37.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10308.31016.50.54.51 to 8.506.60.85ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน14

฿ 37.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10358.31019.30.54.51 to 8.507.60.85ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน14

฿ 67.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10551822332.950.01 to 73.0064.72ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน20

฿ 67.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106017.622362.950.01 to 73.0070.62.2ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน28.6

฿ 67.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106517.622392.973.01 to 107.0076.52.2ด้วยการ งานลับคม/งานเจียรไน28.6

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้