1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลิเนียร์บุชชิ่ง - เดี่ยว (รหัสสินค้า)

LINEARBUSHING

ลิเนียร์บุชชิ่ง - เดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 106.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เวลาจัดส่งสำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการของเราอาจล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติได้กำหนดขีดจำกัดกำลังการผลิตที่ไซต์การผลิตของเรา

รายละเอียดสินค้า

ลิเนียร์บุชชิ่ง- แบบเดี่ยว
ลิเนียร์บุชชิ่งทำหน้าที่รองรับโหลด และเป็นตัวไกด์สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงให้มีความแม่นยำและราบลื่นตลอดระยะทางที่กำหนด มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 3 และ 50
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 10 และ 100
● รูปร่าง : ตรง
● รูปแบบการไหลเวียนของเม็ดลูกปืน : แบบเดี่ยว
● วัสดุ:
- ปลอกด้านนอก - วัสดุเทียบเท่า SUJ2 หรือ วัสดุเทียบเท่า SUS440C
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2 หรือ วัสดุเทียบเท่า SUS440C
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LMU-N25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ลูกบอล วัสดุ ยึด ซีล เติมจาระบี

฿ 313.95

LINEARBUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102559[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว40159801570-0.01เทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)ไม่มี ซีลไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง สไตล์ มาตรฐาน ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่มีให้
ความแม่นยำ เกรด ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล เดียว การเคลื่อนไหว เชิงเส้น
ประเภท แบบตรง ความยาว เดียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LMU-N25 ในชุด ลิเนียร์บุชชิ่ง - เดี่ยว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LMU-N13
LMU-N16
LMU-N20
LMU-N30
LMU-N5
LMU-N6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ลูกบอล วัสดุ ยึด ซีล เติมจาระบี

฿ 150.15

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101332[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว2312510784-0.009เทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)ไม่มี ซีลไม่มี

฿ 182.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101637[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว28127751180-0.009เทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)ไม่มี ซีลไม่มี

฿ 236.60

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102042[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว32158821370-0.01เทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)ไม่มี ซีลไม่มี

฿ 414.05

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103064[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว451515702740-0.01เทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)ไม่มี ซีลไม่มี

฿ 154.70

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10515[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว108167206-0.008เทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)ไม่มี ซีลไม่มี

฿ 145.60

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10619[เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว1212206265-0.009เทียบเท่า SUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)ไม่มี ซีลไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้