1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[มาตรฐาน] โกนิโอมิเตอร์สเตจ - สไลด์หางเหยี่ยว 1 แกน (รหัสสินค้า)

GONIOMETER STAGE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,459.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเตจที่มีศูนย์กลางโค้งอยู่บนเส้นแนวตั้งตรงกลางที่ส่วนบนสุดของสเตจ ซึ่งมีไว้สำหรับการปรับมุมเอียง มีมาตรฐานในรายละเอียดจำเพาะด้านความแม่นยำ และราคาสมเหตุสมผล

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GFSG80-130-NR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความสูงของศูนย์การหมุน
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( มุม α)
(องศา)
ย้อนกลับ

฿ 18,632.25

GONIOMETER STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9030.1 ถึง 50100.1 ถึง25.1 ถึง 3080804913030±15ขวาและซ้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โกนิโอมิเตอร์ แกน X ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) ถึง± 10 วิธีการให้อาหาร เฟืองตัวหนอน
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน แคลมป์ยึด มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFSG80-130-NR ในชุด [มาตรฐาน] โกนิโอมิเตอร์สเตจ - สไลด์หางเหยี่ยว 1 แกน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
GFSG25-20
GFSG25-20-NR
GFSG25-35
GFSG25-35-NR
GFSG40-25
GFSG40-25-NR
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความสูงของศูนย์การหมุน
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( มุม α)
(องศา)
ย้อนกลับ

฿ 9,459.45

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 3015.1 ถึง 201 ถึง 15252519.62015±15มาตรฐาน

฿ 9,459.45

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 3015.1 ถึง 201 ถึง 15252519.62015±15ขวาและซ้าย

฿ 9,459.45

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 3030.1 ถึง 351 ถึง 15252519.63515±10มาตรฐาน

฿ 9,459.45

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 3030.1 ถึง 351 ถึง 15252519.63515±10ขวาและซ้าย

฿ 10,478.65

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 3020.1 ถึง 251 ถึง 15404029.42515±20มาตรฐาน

฿ 10,478.65

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 3020.1 ถึง 251 ถึง 15404029.42515±20ขวาและซ้าย