1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[มาตรฐาน] สเตจแกน Z สำหรับพื้นผิวแนวนอนของแล็บแจ็ค - การรับโหลดสูง

[มาตรฐาน] สเตจแกน Z สำหรับพื้นผิวแนวนอนของแล็บแจ็ค - การรับโหลดสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,199.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเตจที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในแกน Z ที่ต้องการการปรับระยะสโตรคยาว คุณสมบัติความแม่นยำแบบมาตรฐาน และราคาที่สมเหตุสมผล



[M] วัสดุ: อะลูมิเนียมอัลลอย
[S] กระบวนการชุบผิว: แบล็คอโนไดซ์

สเปค

รหัสสินค้า
ZLJS80
รหัสสินค้าพื้นผิว สเตจ
(มม.)
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
(มม.)
การเคลื่อนที่ต่อรอบการหมุน
(มม.)
ความขนาน
(µm)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
น้ำหนัก
(กก.)
ชนิดลำดับที่
ZLJS
80 80 × 12040(2)*40068.61.25
120120 × 18070(3)*983
* ระยะการเคลื่อนที่ต่อรอบการหมุนของปุ่มบิดจะแตกต่างกันไปบ้าง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งโต๊ะในปัจจุบัน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ZLJS80
ZLJS120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน Z)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)

฿ 17,199.00

Z-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1061 ถึง 9091 ถึง 12050.1 ถึง 608012068.64060

฿ 20,384.00

Z-AXIS STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1091 ถึง 120121 ถึง70.1 ถึง 80120180987090

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ คุณสมบัติ: เหมาะสำหรับการใช้งานในแกน Z ที่ต้องปรับระยะสโตรคยาว แตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่ในด้านช่วงความแม่นยำ สินค้าที่มีอยู่: ZLJG (P. 1422 )

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พื้นผิว แนว แกน Z พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 50.1 ถึง 100 ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) ±30 มม. ถึง
วิธีการให้อาหาร ลูกบิด วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) แม่แรง แล็บ พื้นผิว สเตจ แกน Z พื้นผิว แนว แกน Z รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 400 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน แคลมป์ยึด มาตรฐาน
ย้อนกลับ มาตรฐาน วิธีการให้อาหาร (ลูกบิด) มาตรฐาน