1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โลเคติ้งบล็อก สำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· บล็อค นี้ช่วยให้ติดและถอด คลิปหนีบ สำหรับแผง เรซิ่น ได้ง่าย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KJRSB-P[3-22/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRSBR-P[3-22/0.05]-W[3-22/0.05]-R[0.2-11/0.1]-S[0.5-5/0.05]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง รู P R
(มิลลิเมตร)
S W

-

LOCATING BLOCKS 1 ชิ้น 7 วัน 10แบบกลม3 ~ 22-0.5 ~ 5-

-

LOCATING BLOCKS 1 ชิ้น 7 วัน 10สี่เหลี่ยม3 ~ 220.2 ~ 110.5 ~ 53 ~ 22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใบรับรอง วัสดุ มีจำหน่าย วัสดุ: วัสดุ S45C