1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สล็อตพินสำหรับส่วนประกอบการตรวจสอบชิ้นงาน - ประเภทแคลมป์ยึด - รูปทรงเพชร/รูปทรงตรงกลม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สล็อตพินสำหรับส่วนประกอบการตรวจสอบชิ้นงาน - ประเภทแคลมป์ยึด - รูปทรงเพชร/รูปทรงตรงกลม
  • สล็อตพินสำหรับส่วนประกอบการตรวจสอบชิ้นงาน - ประเภทแคลมป์ยึด - รูปทรงเพชร/รูปทรงตรงกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะเมื่อจับยึดชิ้นงานโดยหมุนปลอกคอเพื่อวัดขนาด รูปทรงเพชรและทรงกลมมีให้เลือกใช้ ขึ้นอยู่กับรูปร่างของชิ้นงาน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KJPCMS16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMS20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMS25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ของส่วน แบบขั้นบันได ความแข็ง ส่วนเพชร / รูปทรง ส่วน แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
B
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
M P
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง วงกลมไม่มีการชุบแข็งแบบกลม แบบตรง165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง วงกลมไม่มีการชุบแข็งแบบกลม แบบตรง205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง วงกลมไม่มีการชุบแข็งแบบกลม แบบตรง255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง วงกลม45HRC or moreแบบกลม แบบตรง165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง วงกลม45HRC or moreแบบกลม แบบตรง205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง วงกลม45HRC or moreแบบกลม แบบตรง255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 8 วัน 10เพชรไม่มีการชุบแข็งรูปทรงเพชร แบบตรง165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 8 วัน 10เพชรไม่มีการชุบแข็งรูปทรงเพชร แบบตรง205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 7 วัน 10เพชรไม่มีการชุบแข็งรูปทรงเพชร แบบตรง255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 8 วัน 10เพชร45HRC or moreรูปทรงเพชร แบบตรง165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 7 วัน 10เพชร45HRC or moreรูปทรงเพชร แบบตรง205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13

-

LOCATING PINS 1 ชิ้น 7 วัน 10เพชร45HRC or moreรูปทรงเพชร แบบตรง255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดแคลมป์ รูปทรง แบบตรง รูปทรงปลาย รูปทรง วงกลม
ชนิดปลาย เกลียว วัสดุ เทียบเท่า S45C